Nastaviteľné trecie pánty sa ovládajú jednoduchým nastavením trecieho momentu pomocou skrutky. Používajú sa na udržanie dverí alebo panelov v potrebnej polohe. Nastavovacia skrutka je vyrobená z nehrdzavejúcej ocele. Pre stredné pánty je vhodná nastavovacia skrutka M4 a pre veľké pánty skrutky M6, ktoré nie sú súčasťou dodávky.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | Hrúbka krídla | Celková dĺžka | Farba | Celková hrúbka | Nastaviteľný krútiaci moment | Celková šírka | Kúpiť | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,578 € - 6,4187 € | 2 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Biela
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nastaviteľná
|
1.437 in
36.5 mm
|
||||
10271247 | 3,5446 € - 6,3587 € | 660 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Čierna
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nastaviteľná
|
1.437 in
36.5 mm
|
|||
5,4941 € - 10,8935 € | 24 Na sklade |
0.335 in
8.5 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
Čierna
|
0.807 in
20.5 mm
|
Nastaviteľná
|
2.283 in
58.0 mm
|
||||
13,5401 € - 25,213 € | Vo výrobe |
0.209 in
5.3 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
Čierna
|
0.748 in
19.0 mm
|
Nastaviteľná
|
2.205 in
56.0 mm
|
||||
4,0996 € - 9,0193 € | 424 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Čierna
|
0.531 in
13.5 mm
|
Nastaviteľná
|
1.496 in
38.0 mm
|
||||
5,4383 € - 6,4284 € | 3 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Čierna
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nastaviteľná
|
1.437 in
36.5 mm
|
||||
21,6103 € - 45,3816 € | Vo výrobe |
0.205 in
5.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
Biela
|
0.764 in
19.4 mm
|
4,0 Nm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||||
5,4383 € - 6,4284 € | Vo výrobe |
0.236 in
6.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
Biela
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nastaviteľná
|
1.437 in
36.5 mm
|
||||
13,0309 € - 27,3649 € | 50 Na sklade |
0.201 in
5.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Biela
|
0.5 in
12.7 mm
|
0,25 Nm
|
1.201 in
30.5 mm
|
||||
14,6018 € - 30,6637 € | Vo výrobe |
0.228 in
5.8 mm
|
1.437 in
36.5 mm
|
Biela
|
0.5 in
12.7 mm
|
0,8 Nm
|
1.689 in
42.9 mm
|
||||
21,1553 € - 44,4262 € | Vo výrobe |
0.205 in
5.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
Čierna
|
0.764 in
19.4 mm
|
4,0 Nm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku