Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Skrutka Povrchová montáž Nábytkové magnety

 (6 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Magnetické západky

Na sklade Vo výrobe

Sortiment magnetických západiek prináša výhody atraktívneho vzhľadu a konštrukčného spracovania a je ideálny pre zariadenia, pre ktoré nie sú vhodné gombíky alebo rukoväte. Sú dostupné v rôznych vyhotoveniach pre povrchovú montáž alebo zapustenie.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Nábytkové magnety - zapustené

Na sklade Vo výrobe

Sortiment zapustených nábytkových magnetov je ideálny na použitie všade tam, kde je potrebné, aby boli magnety zarovnané s povrchom - nielen dobre vyzerajú, ale prinášajú veľa funkčných výhod, ako sú napríklad ľahká montáž a zvýšená bezpečnosť.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Nábytkové magnety skrutkovacie - celokovové

Na sklade Vo výrobe

Skrutkovacie nábytkové magnety sa montujú na povrch a sú určené skôr pre náročnejšie aplikácie ako zacvakávacia verzia. Rozsah je vhodný pre rôzne hrúbky a sily panelov.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Nábytkové magnety skrutkovacie - plastové puzdro

Na sklade Vo výrobe

Skrutkovacie nábytkové magnety sú dostupné v niekoľkých rozmeroch a tvaroch, s rôznymi prítlačnými silami a voľbou orientácie uchytení.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Nábytkové magnety zacvakávacie

Na sklade Vo výrobe

Nábytkové magnety - Vložia sa do výrezu rámu a poskytujú efekt zarovnania. Sortiment ponúka výber zovretia pre rýchlu inštaláciu alebo zaskrutkovanie pre pevnejšie držanie. Sortiment je vhodný pre rôzne hrúbky panelov.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Protiplechy

Na sklade Vo výrobe

Sortiment protiplechov je vhodný pre tie nábytkové magnety, ku ktorým sa protiplechy štandardne nedodávajú alebo pre tie, ktoré si vyžadujú protiplechy navyše.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)