V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Tieto nasúvacie poistné matice sú navrhnuté pre rýchlu montáž a pevné upevnenie, zabraňujú otáčaniu, posúvaniu alebo uvoľneniu skrutiek alebo svorníkov. Eliminujú potrebu zdĺhavého navíjania a odvíjania dlhých vlákien a riziko ich pretrhnutia.
Sú pozinkované, aby boli odolné voči korózii, a možno ich nasunúť cez zlomené alebo ohnuté hroty až do 20 uhla. Sú vhodné na vonkajšie použitie, bezúdržbové aj opätovne použiteľné. Montáž a demontáž je o 50 % rýchlejšia, čím šetria čas a námahu pri používaní.
Jednoduchá inštalácia v stiesnených priestoroch, nevyžadujú špeciálny skrutkový kľúč. Jednoducho otvorte poistnú maticu, umiestnite ju podľa potreby a utiahnite kľúčom. Odolávajú teplotám do +150 C. Bežne sa používajú v stavebníctve, lešenárstve, automobilovom priemysle a strojárstve.
Bronzové matice s prírubou sú dôležitou súčasťou zostáv vodiacich skrutiek, ktoré sa často používajú v systémoch lineárneho pohybu. Sú určené pre manuálne alebo motorizované aplikácie pri nízkych otáčkach pri zaťažení, majú hladký povrch, ktorý znižuje opotrebovanie vodiacej skrutky.
Sú extrémne odolné a majú prvok samomazania. Bronzový materiál tiež zaisťuje spoľahlivý výkon, vďaka čomu sú jednými z najpredávanejších matíc v zostavách vodiacich skrutiek.
Široko sa používajú v rôznych priemyselných aplikáciách, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia. Dostupné ako štandardné bronzové matice s prírubou s pravostranným aj s ľavostranným závitom.
Guľové matice s prírubou sú základnou súčasťou zostáv guľových skrutiek. Ide o presné mechanické komponenty používané v systémoch lineárneho pohybu. Tieto matice, ako už názov napovedá, majú prírubu, čo je plochý, vystupujúci okraj, ktorý vyčnieva z matice a ponúka dodatočnú podporu a jednoduchú inštaláciu.
Používajú sa s guľovými skrutkami na premenu rotačného pohybu na lineárny pohyb. Guľové ložiská v matici rotujú pozdĺž guľovej skrutky pri jej otáčaní a poskytujú hladký a presný lineárny pohyb. Príruba má tesnú toleranciu, ktorá zaisťuje minimálnu vôľu a vysokú presnosť.
Široko sa používajú v rôznych priemyselných aplikáciách, vrátane automobilového, leteckého a zdravotníckeho vybavenia. Nezabudnite, že odstránenie guľovej matice z dodávaného puzdra môže spôsobiť uvoľnenie guľových ložísk a guľová matica bude zbytočná.
Hmoždinky sa používajú so skrutkami ako upevňovacie riešenie pre celý rad aplikácií v komerčnom aj domácom stavebníctve, vrátane rôznych domácich kutilov a projektov typu „urob si sám“ (DIY), ako je zavesenie zarámovaných obrazov, políc a iných nástenných displejov.
Tieto cenovo výhodné hmoždinky sú ľahko použiteľné upevňovacie prvky na jednoduché zasunutie, ktoré sa zvyčajne používajú na suché vystuženie. Sú schopné zvládnuť nízku hmotnosť a vhodné na použitie so samovrtnými a samoreznými skrutkami.
Na montáž hmoždinky budete potrebovať niekoľko nástrojov, vrátane vŕtačky, kladiva a skrutkovača. Hmoždinky nie je možné zaskrutkovať priamo do steny alebo sadrokartónu, ale vkladajú sa do predvŕtaného otvoru. Na odstránenie hmoždinky stačí použiť kliešte.
Round Cup Washers are ofter used for covering large holes, like pipe and tube ends. They are shaped like a cup or bowl and often have a flanged area beneath the head - useful for evenly distributing a load over a surface area.
It insulates the head of a metal screw from electrical currents or other conductive materials. It is resistant to corrosion, oil and other chemicals. It can be used with most screw head styles such as cheese, pan and fillister.
Izolačné puzdrá sú navrhnuté na poskytovanie elektrickej a tepelnej izolácie v zostavách, kde ide o kritickú požiadavku. Tieto výrobky z rôznych materiálov a farieb sú samomazné a odolné proti korózii a oderu.
Klietkové matice sa používajú do štvorcových otvorov, ktoré sa bežne nachádzajú na montážnych koľajničkách regálových systémov. Kombinácia štvorcového otvoru a matice sa používa v regálových systémoch, pretože umožňuje výber veľkostí matíc a skrutiek. Ak sú závity poškodené, maticu je možné ľahko vymeniť. Náš sortiment je vyrobený z ocele a je dostupný v rôznych veľkostiach.
Uzatvorené matice sú ideálne na zakrytie a ochranu svorníkov alebo skrutiek, ktoré vyčnievajú zo zariadení.
Uzatvorené klobúkové matice sú ideálne na zakrytie a ochranu svorníkov alebo skrutiek, ktoré vyčnievajú zo zariadení.
Kompaktné tesniace matice sú typ spojovacieho prvku s kompaktným tesniacim komponentom, ktorý kombinuje funkčnosť matice a tesniaceho komponentu v jednom celku. Tieto matice poskytujú spoľahlivú ochranu, zjednodušujú montáž a eliminujú potrebu ďalších tesniacich komponentov. Zabraňujú vniknutiu vody, prachu alebo iných nečistôt a zaisťujú obojsmerné tesnenie.
Tento sortiment kompaktných tesniacich vypuklých matíc obsahuje O-krúžok, ktorý je stlačený medzi maticu a protiľahlý komponent.
Sú vhodné pre teploty od -100 C do +260 C, opakovane použiteľné. Kompaktné tesniace matice sa používajú v aplikáciách, ako sú skrine, alebo v automobilovom, strojárskom a elektrotechnickom sektore.
Kompaktné tesniace matice sú typ spojovacieho prvku s kompaktným tesniacim komponentom, ktorý kombinuje funkčnosť matice a tesniaceho komponentu v jednom celku. Tieto matice poskytujú spoľahlivú ochranu, zjednodušujú montáž a eliminujú potrebu ďalších tesniacich komponentov. Zabraňujú vniknutiu vody, prachu alebo iných nečistôt a zaisťujú obojsmerné tesnenie.
Tento sortiment kompaktných tesniacich šesťhranných matíc obsahuje O-krúžok, ktorý je stlačený medzi maticu a protiľahlý komponent.
Sú vhodné pre teploty od -100 C do +260 C, opakovane použiteľné. Kompaktné tesniace matice sa používajú v aplikáciách, ako sú skrine, alebo v automobilovom, strojárskom a elektrotechnickom sektore.
Krídlové matice majú výstupky ktoré poskytujú lepšie uchopenie a umožňujú jednoduchú, rýchlu inštaláciu a demontáž bez použitia nástrojov. Lopatkové matice sú v štandardnom metrickom závite a z mäkkej pozinkovanej ocele.
Lock and seal nuts and bolts in position.
Ventilačné podložky sa používajú s ventilačnými skrutkami na rýchle uvoľnenie plynov zo slepých otvorov so závitom. Podložky sú bežné pre systémy HV a UHV, pretože ich funkcia štrbinového vetrania znižuje virtuálne úniky zo systémov s vysokým vákuom.
Tento sortiment nerezových ventilačných podložiek sa používa s ventilačnými skrutkami na zlepšenie rýchlosti a výkonu vytvárania vákua vo vákuových komorách.
Tieto ventilačné podložky sa bežne používajú pre priemyselné stroje alebo automobilové komponenty.
Poistné matice zabraňujú akémukoľvek uvoľneniu vďaka svojim vynikajúcim antivibračným vlastnostiam.
Krídlové matice majú výstupky, ktoré poskytujú lepšie uchopenie, čo umožňuje jednoduchú, rýchlu a beznástrojovú montáž a demontáž.
Lopatkové matice majú výstupky, ktoré poskytujú lepšie uchopenie, čo umožňuje jednoduchú, rýchlu a beznástrojovú montáž a demontáž.
Tieto ploché podložky z termoplastickej gumy (TPR) a polyvinylchloridu (PVC) sú určené na použitie so skrutkami, svorníkmi alebo maticami pre aplikácie, kde sa vyžaduje tlmenie vibrácií a väčšia chemická odolnosť. Namontované podložky z TPR a PVC majú tiež vynikajúce tesniace vlastnosti, vďaka ktorým sú ideálne na použitie v ropnom, plynárenskom a automobilovom priemysle.
Ploché kovové podložky sa používajú so skrutkami, svorníkmi alebo maticami, zaisťujú odstup a rozloženie záťaže. Dostupné z mäkkej a nehrdzavejúcej ocele, vo variantoch ploché a zapustené, ktoré vyhovujú potrebám vašej aplikácie.
Ploché podložky sa používajú v spojení so skrutkami, svorníkmi alebo maticami. Pre vaše zostavy ponúkajú izoláciu, odstup a rozloženie záťaže. Ponúkame široký výber materiálov vrátane polyamidu (PA/nylon), polykarbonátu (PC) a PVDF, ktoré podporujú širokú škálu aplikácií, vrátane použitia v elektrickom a zdravotníckom odvetví.
Prírubová matica je šesťhranná matica s prírubou na základni, ktorá slúži ako integrovaná podložka. Rozdeľuje zaťaženie a bráni poškodeniu dielu, zároveň znižuje riziko uvoľnenia matice pri aplikácii.
Poistné krúžky sa vkladajú do pripravených drážok na hriadeľoch na zaistenie proti axiálnemu pohybu určitého komponentu alebo zostavy. Poistné krúžky majú výstupok pre ľahkú montáž a demontáž. Môžu byť aj z POM. (acetál)
Poistné podložky s vonkajším ozubením poskytujú zvýšenú odolnosť proti uvoľneniu vplyvom vibrácií.
Priechodkové spojky sa používajú na bezpečné spojenie dvoch panelov pomocou závitu.
Pružinové podložky sú navrhnuté tak, aby sa pri aplikácii vychylovali, vytvárali väčšie trenie so zostavou a znižovali riziko uvoľnenia skrutky alebo matice. Dostupné sú z mäkkej ocele alebo prírodného acetátu.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku