Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Okrúhle maskovacie zátky pre vysoké teploty 250°C

 (4 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Maskovacie vyťahovacie zátky

Na sklade Vo výrobe

Ideálna na maskovanie závitových i hladkých priechodných otvorov. Úchyt pre jednoduchú montáž aj demontáž zátky. Pružný materiál sa dokáže prispôsobiť aj na o niečo menší priemer, než pre ktorý je zátka pôvodne určená.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Maskovacie zátky bez príruby

Na sklade Vo výrobe

Maskovacie zátky bez príruby sú určené na maskovanie otvorov bez maskovania okolitých plôch. Kužeľový rebrovaný tvar a duté jadro umožnujú ochranu veľlého množstva priemerov. Zátka má úchyt na ľahkú montáž a demontáž.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Maskovacie zátky s podložkou

Na sklade Vo výrobe

Vysokoteplotné zátky s podložkou sú dostupné vo vyhotovení z prírodnej silikónovej gumy alebo čierneho EPDM. Obe fungujú ako zátky do závitových otvorov alebo otvorov bez závitov a zároveň zakrývajú povrch v okolí otvoru. Kompaktná podložka a zátka sú spojené v jednom celku.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Vysokoteplotné kónické zátky

Na sklade Vo výrobe

Maskovacie kónické zátky sú k dispozícii ako pevná zátka alebo s dutým jadrom na pomoc pri kompresii. Znovu použiteľné zátky majú vynikajúcu chemickú odolnosť a sú k dispozícii z materiálu silikón a EPDM pre aplikácie vystavené vplyvu teplôt.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)