Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Prevedenie pre vysokú záťaž Komponenty pre lineárny pohyb Lineárne puzdrá

 (8 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Dlhé lineárne guľové puzdrá so stredovou prírubou

Na sklade Vo výrobe

Dlhé lineárne guľové puzdrá so stredovou prírubou sa používajú v aplikáciách s lineárnym pohybom pre plynulý a presný pohyb pozdĺž lineárnej osi. Príruba v strede umožňuje jednoduchú montáž a zväčšená dĺžka ponúka väčšiu nosnosť. Skladajú sa z puzdra s radom 4 - 6 okruhov guličiek umiestnených v klietke.

Majú nízke trenie pre zníženie opotrebenia a odolávajú veľkému zaťaženiu, pretože guľové ložiská rovnomerne rozložia zaťaženie na puzdro, čím sa minimalizuje koncentrácia napätia a predĺži životnosť systému. Majú tesnenia, ktoré tiež pomáhajú chrániť vnútorné komponenty ložiska pred prachom a nečistotami. Odolávajú teplotám od -20 C do +80 C. Sú vhodné pre aplikácie, ako sú automatizované systémy, stroje na balenie potravín a výrobné procesy.

  • Materiál: kalené a brúsené telo z beringovej ocele
  • Samostatné telo vyrobené zo živicového zadržiavača (POM)
  • Koncové tesnenia - UU vyrobené z nitrilovej gumy (NBR)
  • Na použitie s kalenými hriadeľmi
  • Tolerancia H6

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Kompaktné lineárne guľové puzdrá

Na sklade Vo výrobe

Tieto kompaktné lineárne guľové puzdrá sú určené pre hladký a presný lineárny pohyb v aplikáciách s obmedzeným priestorom. Skladajú sa z puzdra s radom 4 - 6 okruhov guličiek umiestnených v klietke. Kompaktné prevedenie umožňuje efektívne využitie priestoru v aplikáciách s obmedzeným priestorom. Umožňujú vám tiež maximalizovať dostupný priestor a dosiahnuť optimálny výkon v kompaktných prostrediach.

Jednoduchá inštalácia zatlačením, nízke trenie pre menšie opotrebovanie a predĺženú životnosť a vysoká nosnosť. Ich tesnenie je odolné voči olejom a puzdro je odolné voči korózii. Odolávajú teplotám od -20 C do +80 C. Sú vhodné pre automatizované systémy, CNC stroje a výrobné procesy.

  • Materiál: odolné plastové telo so segmentmi dráhy z tvrdenej ocele odolnej voči korózii
  • Na použitie s kalenými hriadeľmi
  • Tolerancia H6

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Lineárne guľové puzdrá s prírubou

Na sklade Vo výrobe

Tieto lineárne guľové puzdrá s prírubou sa používajú v aplikáciách s lineárnym pohybom pre plynulý a presný pohyb pozdĺž lineárnej osi. Skladajú sa z puzdra s radom 4 - 6 okruhov guličiek umiestnených v klietke. Montážna príruba umožňuje jednoduchú montáž puzdra na povrch pomocou skrutiek. V prípade lineárnych guľových puzdier s dlhou prírubou im zväčšenie dĺžky dáva väčšiu nosnosť a väčšiu stabilitu v porovnaní so štandardnými guľovými puzdrami rovnakej veľkosti.

Majú nízke trenie pre zníženie opotrebenia a vysokú nosnosť, pretože guľové ložiská rovnomerne rozložia zaťaženie na puzdro, čím sa minimalizuje koncentrácia napätia a predĺži životnosť systému. Odolávajú teplotám od -20 C do +80 C. Sú vhodné pre aplikácie, ako sú automatizované systémy, CNC stroje, montážne systémy a výrobné procesy.

  • Materiál: kalené a brúsené telo z beringovej ocele
  • Samostatné telo vyrobené zo živicového zadržiavača (POM)
  • Koncové tesnenia - UU vyrobené z nitrilovej gumy (NBR)
  • Na použitie s kalenými hriadeľmi
  • Tolerancia H6

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Nastaviteľné lineárne guľové puzdrá

Na sklade Vo výrobe

Nastaviteľné lineárne guľové puzdrá sa používajú v systémoch lineárneho pohybu a poskytujú presné polohovanie pozdĺž lineárnej osi. Skladajú sa z puzdra s radom 4 - 6 okruhov guličiek umiestnených v klietke. Majú tenkú drážku po celej dĺžke tela, ktorá uzatvára medzeru medzi vnútornými a vonkajšími dráhami medzi guľičkami a hriadeľom, keď sú inštalované v tesnom puzdre na obmedzenie pohybu.

Pri inštalácii na lineárnom hriadeli, guľové ložiská obiehajú medzi vnútornými a vonkajšími dráhami a poskytujú hladký, lineárny pohyb. Odolávajú teplotám od -20 C do +80 C. Vhodné pre aplikácie, ktoré vyžadujú časté výmeny alebo jemné úpravy, ako sú tlačiarenské stroje, záznamové zariadenia a výrobné procesy.

  • Materiál: kalené a brúsené telo z beringovej ocele
  • Iba na použitie s kalenými hriadeľmi
  • Samostatné telo vyrobené zo živicového zadržiavača (POM)
  • Koncové tesnenia - UU vyrobené z nitrilovej gumy (NBR)
  • Tolerancia H6

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Otvorené lineárne guľové puzdrá

Na sklade Vo výrobe

Tieto otvorené lineárne guľové puzdrá sa používajú v systémoch lineárneho pohybu a poskytujú plynulý a presný pohyb pozdĺž lineárnej osi, čo umožňuje presné polohovanie a ovládanie pohybu. Skladajú sa z puzdra s radom 4 - 6 okruhov guličiek umiestnených v klietke. Tieto guličky sú v priamom kontakte s lineárnym hriadeľom, valcovou tyčou, po ktorej sa puzdro posúva, čo poskytuje nízke trenie a vysokú nosnosť.

Zvyčajne sa používajú s opornou koľajnicou hriadeľa. Odolávajú teplotám od -20 C do +80 C. Vhodné na použitie v aplikáciách, ako sú automobilové zariadenia, dierovacie lisy a tlačiarenské stroje.

  • Materiál: kalené a brúsené telo z beringovej ocele
  • Samostatné telo vyrobené zo živicového zadržiavača (POM)
  • Koncové tesnenia - UU vyrobené z nitrilovej gumy (NBR)
  • Na použitie s kalenými hriadeľmi
  • Tolerancia H6

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Otvorené lineárne guľové puzdrá Superball

Na sklade Vo výrobe

Otvorené lineárne guľové puzdrá Superball sú určené pre vysoko presný a plynulý pohyb v náročných aplikáciách. Skladajú sa z puzdra s radom 4 - 6 okruhov guličiek umiestnených v klietke. Tento typ puzdier má trojnásobnú nosnosť a 27-krát väčšiu životnosť ako tradičné lineárne puzdrá a je určený len na použitie s kalenými hriadeľmi. Majú konštrukciu otvoreného dielu, čo umožňuje ich použitie spolu s opornými koľajnicami hriadeľa.

Poskytujú samočinné zarovnanie, ktoré predlžuje životnosť minimalizovaním trenia medzi hriadeľom a guličkami a umožňuje mierne vychýlenie medzi hriadeľom a ložiskom. Odolávajú teplotám od -20 C do +80 C. Sú vhodné pre aplikácie, ako sú automatizované systémy, stroje na balenie potravín a výrobné procesy.

  • Materiál: kalené a brúsené telo z beringovej ocele
  • Samostatné telo vyrobené zo živicového zadržiavača (POM)
  • Koncové tesnenia - UU vyrobené z nitrilovej gumy (NBR)
  • Na použitie s kalenými hriadeľmi
  • Tolerancia H7

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Zatvorené lineárne guľové puzdrá

Na sklade Vo výrobe

Tieto lineárne guľové puzdrá sa používajú v systémoch lineárneho pohybu a poskytujú plynulý a presný pohyb pozdĺž lineárnej osi, čo umožňuje presné polohovanie a ovládanie pohybu. Skladajú sa z puzdra s radom 4 - 6 okruhov guličiek umiestnených v klietke.

V tejto skupine produktov sú tri typy: zatvorené lineárne guľové puzdrá, nerezové guľové puzdrá a dlhé lineárne guľové puzdrá.

Zatvorené lineárne guľové puzdrá: Používajú sa na kalených hriadeľoch. Sú mimoriadne odolné voči opotrebovaniu, korózii a nárazom. Táto robustná konštrukcia zaisťuje, že puzdrá vydržia veľké zaťaženie, vysoké rýchlosti a extrémne prevádzkové podmienky bez obmedzenia výkonu alebo dlhej životnosti.

Nerezové guľové puzdrá: Tieto puzdrá sa používajú s tvrdenými hriadeľmi odolnými voči korózii. Sú k dispozícii v nastaviteľnej, dvojitej prírube a predĺženej verzii. Tieto puzdrá sú mimoriadne odolné voči korózii, sú stabilné a pevné.

  • Dlhé lineárne puzdrá: Používajú sa na kalených hriadeľoch. Určené pre aplikácie vyžadujúce lineárny pohyb pri dlhých zdvihoch, zaisťujú maximálny výkon a spoľahlivosť.

    Ich prevedenie umožňuje hladký a presný lineárny pohyb, poskytuje pohyb s nízkym trením a minimalizuje opotrebovanie. Odolávajú teplotám od -20 C do +80 C. Vhodné na použitie v aplikáciách, ako sú automobilové zariadenia, dierovacie lisy a tlačiarenské stroje.

  • Materiál: kalené a brúsené telo z beringovej ocele
  • Samostatné telo vyrobené zo živicového zadržiavača (POM)
  • Koncové tesnenia - UU vyrobené z nitrilovej gumy (NBR)
  • Na použitie s kalenými hriadeľmi
  • Tolerancia H6

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Zatvorené lineárne guľové puzdrá Superball

Na sklade Vo výrobe

Zatvorené lineárne guľové puzdrá Superball sa používajú v náročných aplikáciách a poskytujú vysoko presný a plynulý pohyb. Skladajú sa z puzdra s radom 4 - 6 okruhov guličiek umiestnených v klietke. Tento typ puzdier má trojnásobnú nosnosť a 27-krát väčšiu životnosť ako tradičné lineárne puzdrá. Poskytujú samočinné zarovnanie, ktoré predlžuje životnosť minimalizovaním trenia medzi hriadeľom a guličkami a umožňuje mierne vychýlenie medzi hriadeľom a ložiskom.

Majú zatvorenú konštrukciu, ktorá chráni vnútorné súčasti ložísk pred prachom, špinou a inými nečistotami. Sú určené len na použitie s kalenými hriadeľmi. Odolávajú teplotám od -20 C do +80 C. Sú vhodné pre aplikácie, ako sú automatizované systémy, stroje na balenie potravín a výrobné procesy.

  • Materiál: kalené a brúsené telo z beringovej ocele
  • Samostatné telo vyrobené zo živicového zadržiavača (POM)
  • Koncové tesnenia - UU vyrobené z nitrilovej gumy (NBR)
  • Na použitie s kalenými hriadeľmi
  • Tolerancia H6

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)