Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Nickel Plated Steel Komponenty pre lineárny pohyb Lineárne puzdrá

 (2 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Otvorené lineárne guľové puzdrá Superball

Na sklade Vo výrobe

Otvorené lineárne guľové puzdrá Superball sú určené pre vysoko presný a plynulý pohyb v náročných aplikáciách. Skladajú sa z puzdra s radom 4 - 6 okruhov guličiek umiestnených v klietke. Tento typ puzdier má trojnásobnú nosnosť a 27-krát väčšiu životnosť ako tradičné lineárne puzdrá a je určený len na použitie s kalenými hriadeľmi. Majú konštrukciu otvoreného dielu, čo umožňuje ich použitie spolu s opornými koľajnicami hriadeľa.

Poskytujú samočinné zarovnanie, ktoré predlžuje životnosť minimalizovaním trenia medzi hriadeľom a guličkami a umožňuje mierne vychýlenie medzi hriadeľom a ložiskom. Odolávajú teplotám od -20 C do +80 C. Sú vhodné pre aplikácie, ako sú automatizované systémy, stroje na balenie potravín a výrobné procesy.

  • Materiál: kalené a brúsené telo z beringovej ocele
  • Samostatné telo vyrobené zo živicového zadržiavača (POM)
  • Koncové tesnenia - UU vyrobené z nitrilovej gumy (NBR)
  • Na použitie s kalenými hriadeľmi
  • Tolerancia H7

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Zatvorené lineárne guľové puzdrá Superball

Na sklade Vo výrobe

Zatvorené lineárne guľové puzdrá Superball sa používajú v náročných aplikáciách a poskytujú vysoko presný a plynulý pohyb. Skladajú sa z puzdra s radom 4 - 6 okruhov guličiek umiestnených v klietke. Tento typ puzdier má trojnásobnú nosnosť a 27-krát väčšiu životnosť ako tradičné lineárne puzdrá. Poskytujú samočinné zarovnanie, ktoré predlžuje životnosť minimalizovaním trenia medzi hriadeľom a guličkami a umožňuje mierne vychýlenie medzi hriadeľom a ložiskom.

Majú zatvorenú konštrukciu, ktorá chráni vnútorné súčasti ložísk pred prachom, špinou a inými nečistotami. Sú určené len na použitie s kalenými hriadeľmi. Odolávajú teplotám od -20 C do +80 C. Sú vhodné pre aplikácie, ako sú automatizované systémy, stroje na balenie potravín a výrobné procesy.

  • Materiál: kalené a brúsené telo z beringovej ocele
  • Samostatné telo vyrobené zo živicového zadržiavača (POM)
  • Koncové tesnenia - UU vyrobené z nitrilovej gumy (NBR)
  • Na použitie s kalenými hriadeľmi
  • Tolerancia H6

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)