V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(8 sady výrobkov)
Dlhé lineárne guľové puzdrá so stredovou prírubou sa používajú v aplikáciách s lineárnym pohybom pre plynulý a presný pohyb pozdĺž lineárnej osi. Príruba v strede umožňuje jednoduchú montáž a zväčšená dĺžka ponúka väčšiu nosnosť. Skladajú sa z puzdra s radom 4 - 6 okruhov guličiek umiestnených v klietke.
Majú nízke trenie pre zníženie opotrebenia a odolávajú veľkému zaťaženiu, pretože guľové ložiská rovnomerne rozložia zaťaženie na puzdro, čím sa minimalizuje koncentrácia napätia a predĺži životnosť systému. Majú tesnenia, ktoré tiež pomáhajú chrániť vnútorné komponenty ložiska pred prachom a nečistotami. Odolávajú teplotám od -20 C do +80 C. Sú vhodné pre aplikácie, ako sú automatizované systémy, stroje na balenie potravín a výrobné procesy.
Tieto kompaktné lineárne guľové puzdrá sú určené pre hladký a presný lineárny pohyb v aplikáciách s obmedzeným priestorom. Skladajú sa z puzdra s radom 4 - 6 okruhov guličiek umiestnených v klietke. Kompaktné prevedenie umožňuje efektívne využitie priestoru v aplikáciách s obmedzeným priestorom. Umožňujú vám tiež maximalizovať dostupný priestor a dosiahnuť optimálny výkon v kompaktných prostrediach.
Jednoduchá inštalácia zatlačením, nízke trenie pre menšie opotrebovanie a predĺženú životnosť a vysoká nosnosť. Ich tesnenie je odolné voči olejom a puzdro je odolné voči korózii. Odolávajú teplotám od -20 C do +80 C. Sú vhodné pre automatizované systémy, CNC stroje a výrobné procesy.
Tieto lineárne guľové puzdrá s prírubou sa používajú v aplikáciách s lineárnym pohybom pre plynulý a presný pohyb pozdĺž lineárnej osi. Skladajú sa z puzdra s radom 4 - 6 okruhov guličiek umiestnených v klietke. Montážna príruba umožňuje jednoduchú montáž puzdra na povrch pomocou skrutiek. V prípade lineárnych guľových puzdier s dlhou prírubou im zväčšenie dĺžky dáva väčšiu nosnosť a väčšiu stabilitu v porovnaní so štandardnými guľovými puzdrami rovnakej veľkosti.
Majú nízke trenie pre zníženie opotrebenia a vysokú nosnosť, pretože guľové ložiská rovnomerne rozložia zaťaženie na puzdro, čím sa minimalizuje koncentrácia napätia a predĺži životnosť systému. Odolávajú teplotám od -20 C do +80 C. Sú vhodné pre aplikácie, ako sú automatizované systémy, CNC stroje, montážne systémy a výrobné procesy.
Nastaviteľné lineárne guľové puzdrá sa používajú v systémoch lineárneho pohybu a poskytujú presné polohovanie pozdĺž lineárnej osi. Skladajú sa z puzdra s radom 4 - 6 okruhov guličiek umiestnených v klietke. Majú tenkú drážku po celej dĺžke tela, ktorá uzatvára medzeru medzi vnútornými a vonkajšími dráhami medzi guľičkami a hriadeľom, keď sú inštalované v tesnom puzdre na obmedzenie pohybu.
Pri inštalácii na lineárnom hriadeli, guľové ložiská obiehajú medzi vnútornými a vonkajšími dráhami a poskytujú hladký, lineárny pohyb. Odolávajú teplotám od -20 C do +80 C. Vhodné pre aplikácie, ktoré vyžadujú časté výmeny alebo jemné úpravy, ako sú tlačiarenské stroje, záznamové zariadenia a výrobné procesy.
Tieto otvorené lineárne guľové puzdrá sa používajú v systémoch lineárneho pohybu a poskytujú plynulý a presný pohyb pozdĺž lineárnej osi, čo umožňuje presné polohovanie a ovládanie pohybu. Skladajú sa z puzdra s radom 4 - 6 okruhov guličiek umiestnených v klietke. Tieto guličky sú v priamom kontakte s lineárnym hriadeľom, valcovou tyčou, po ktorej sa puzdro posúva, čo poskytuje nízke trenie a vysokú nosnosť.
Zvyčajne sa používajú s opornou koľajnicou hriadeľa. Odolávajú teplotám od -20 C do +80 C. Vhodné na použitie v aplikáciách, ako sú automobilové zariadenia, dierovacie lisy a tlačiarenské stroje.
Otvorené lineárne guľové puzdrá Superball sú určené pre vysoko presný a plynulý pohyb v náročných aplikáciách. Skladajú sa z puzdra s radom 4 - 6 okruhov guličiek umiestnených v klietke. Tento typ puzdier má trojnásobnú nosnosť a 27-krát väčšiu životnosť ako tradičné lineárne puzdrá a je určený len na použitie s kalenými hriadeľmi. Majú konštrukciu otvoreného dielu, čo umožňuje ich použitie spolu s opornými koľajnicami hriadeľa.
Poskytujú samočinné zarovnanie, ktoré predlžuje životnosť minimalizovaním trenia medzi hriadeľom a guličkami a umožňuje mierne vychýlenie medzi hriadeľom a ložiskom. Odolávajú teplotám od -20 C do +80 C. Sú vhodné pre aplikácie, ako sú automatizované systémy, stroje na balenie potravín a výrobné procesy.
Tieto lineárne guľové puzdrá sa používajú v systémoch lineárneho pohybu a poskytujú plynulý a presný pohyb pozdĺž lineárnej osi, čo umožňuje presné polohovanie a ovládanie pohybu. Skladajú sa z puzdra s radom 4 - 6 okruhov guličiek umiestnených v klietke.
V tejto skupine produktov sú tri typy: zatvorené lineárne guľové puzdrá, nerezové guľové puzdrá a dlhé lineárne guľové puzdrá.
Zatvorené lineárne guľové puzdrá: Používajú sa na kalených hriadeľoch. Sú mimoriadne odolné voči opotrebovaniu, korózii a nárazom. Táto robustná konštrukcia zaisťuje, že puzdrá vydržia veľké zaťaženie, vysoké rýchlosti a extrémne prevádzkové podmienky bez obmedzenia výkonu alebo dlhej životnosti.
Nerezové guľové puzdrá: Tieto puzdrá sa používajú s tvrdenými hriadeľmi odolnými voči korózii. Sú k dispozícii v nastaviteľnej, dvojitej prírube a predĺženej verzii. Tieto puzdrá sú mimoriadne odolné voči korózii, sú stabilné a pevné.
Zatvorené lineárne guľové puzdrá Superball sa používajú v náročných aplikáciách a poskytujú vysoko presný a plynulý pohyb. Skladajú sa z puzdra s radom 4 - 6 okruhov guličiek umiestnených v klietke. Tento typ puzdier má trojnásobnú nosnosť a 27-krát väčšiu životnosť ako tradičné lineárne puzdrá. Poskytujú samočinné zarovnanie, ktoré predlžuje životnosť minimalizovaním trenia medzi hriadeľom a guličkami a umožňuje mierne vychýlenie medzi hriadeľom a ložiskom.
Majú zatvorenú konštrukciu, ktorá chráni vnútorné súčasti ložísk pred prachom, špinou a inými nečistotami. Sú určené len na použitie s kalenými hriadeľmi. Odolávajú teplotám od -20 C do +80 C. Sú vhodné pre aplikácie, ako sú automatizované systémy, stroje na balenie potravín a výrobné procesy.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku