V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
(21 sady výrobkov)
Tieto maskovacie rovné hadice vyrobené z prírodného silikónu sú ideálne na maskovanie dlhých profilov a sú schopné pružne zabezpečiť rôzne dĺžky profilov podľa požiadaviek.
Lepiaca tesniaca páska z EPDM je pena s uzavretými bunkami, ktorá poskytuje vynikajúcu bariérovú ochranu pred vlhkosťou a vzduchom. Poskytuje vynikajúcu odolnosť proti poveternostným vplyvom a oxidácii, vynikajúcu prispôsobivosť, flexibilitu pri nízkych teplotách a je vhodná na vonkajšie použitie. Ideálne pre aplikácie vrátane: vzduchotechnika a klimatizácia, prístroje, konštrukčná a celková zostava.
Maskovacia hviezdicová hadica je ideálna na maskovanie dlhých profilov, na ktoré sú krátke štandardné krytky. Hviezdicový tvar umožňuje, aby sa pružná hadica dala ľahko natiahnuť aj na malé priemery. Náš sortiment zahŕňa rôzne farby pre ľahkú identifikáciu rozmerov: červená, žltá, biela, modrá a zelená.
Strmeňové závory so sekundárnym zámkom majú ďalšie zaisťovacie tlačidlo, ktoré zabráni náhodnému otvoreniu, a zvyšuje bezpečnosť pri vibráciách. Sú vhodné pre upevňovacie prvky M4 a dodávajú sa s držiakom. Výber materiálu je vhodný pre rôzne prostredia.
Tesnenie EMI vyrobené z polyuretánovej peny pokrytej niklovo-medenou páskou. Tieto tesnenia sa nasadzujú na profily na ochranu hrán a utesnenie. Používajú sa na kovové plechy, ako ochrana pred vibráciami, prenikaním vlhkosti a špiny. Zabezpečujú dodatočné utesnenie pre rozvodné skrine.
Profilové tesnenia sa nasadzujú na profily na ochranu hrán a utesnenie. Používajú sa hlavne na kovové plechy, ako ochrana pred vibráciami, prenikaním vlhkosti a špiny. Zabezpečujú dodatočné utesnenie pre rozvodné skrine.
Profilové tesnenia - Flipper sa nasadzujú na profily na ochranu hrán a utesnenie. Používajú sa hlavne na kovové plechy, ako ochrana pred vibráciami, prenikaním vlhkosti a špiny. Zabezpečujú dodatočné utesnenie pre rozvodné skrine.
Dodáva sa na kotúči v dĺžke 20 m. Jednoduchá aplikácia. Jeden z typov v sortimente sa rozdeľuje v strede a vytvára dve rovnaké časti s dĺžkou 10,0 m. Vyrobené z čierneho EPDM.
Závory s okom alebo západky so spojovacím drôtom sa používajú v širokej škále aplikácií. Sú ťažšie ako stredové strmeňové závory. Sortiment ponúka široký výber polôh montáže, materiálu, veľkostí a uzamykania pre zvýšenie bezpečnosti.
Závory s okom bezpečne stiahnu a uzamknú dva komponenty spolu. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a dajú sa ovládať manuálne, vďaka čomu sú rýchlo a jednoducho použiteľné. Sú vhodné pre širokú škálu použitia vrátane nádob, obalov a priemyselných čistiacich strojov. Sú uzamykateľné s použitím visiaceho zámku.
Strmeňové závory sú dostupné s jemne zakrivenou nízkoprofilovou konštrukciou, montovanou na povrchu, ktorá dodáva ergonomický atraktívny vzhľad a odoláva náhodnému otvoreniu pod napätím alebo vibráciami. Vysokopevnostné telo zakrýva funkčnú časť a zlepšuje tak odolnosť voči neoprávnenému vniknutiu. Jednoduchý pákový mechanizmus prináša bezpečné uzavretie s rýchlym a jednoduchým prístupom. Nitová konštrukcia zlepšuje robustné vyhotovenie a odolnosť. Závora je vďaka tomu ideálna na použitie vo vnútorných a vonkajších zariadeniach s maximálnym pracovným zaťažením 1200 N. K dispozícii je s kľúčom alebo bez kľúča.
Otočné závory bezpečne stiahnu a uzamknú dva komponenty spolu. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a dajú sa ovládať manuálne, vďaka čomu sú rýchlo a jednoducho použiteľné. Sú vhodné pre širokú škálu použitia vrátane nádob, obalov a priemyselných čistiacich strojov.
Otočné závory bezpečne stiahnu a uzamknú dva komponenty spolu. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a dajú sa ovládať manuálne, vďaka čomu sú rýchlo a jednoducho použiteľné. Sú vhodné pre širokú škálu použitia vrátane nádob, obalov a priemyselných čistiacich strojov.
Stredové strmeňové závory majú hladký povrch pre estetický vzhľad a fungujú s vyťahovacím háčikom. Bezpečne stiahnu dva komponenty k sebe a zaistia zatlačením západky cez jej stred. Tento sortiment západiek je v porovnaní s káblovými západkami ľahký. Používajú sa na malé nádoby, kovové boxy a ľahké priemyselné čistiace stroje. K dispozícii výber materiálov, ktoré vyhovujú rôznym prostrediam aplikácií.
Otočné závory bezpečne stiahnu a uzamknú dva komponenty spolu. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a dajú sa ovládať manuálne, vďaka čomu sú rýchlo a jednoducho použiteľné. Sú vhodné pre širokú škálu použitia vrátane nádob, obalov a priemyselných čistiacich strojov.
Tesnenie z dvojitého materiálu, lepiace, ktoré ponúka ochranu a utesnenie hrán. Pri použití na kovové plechy poskytujú ochranu pred vibráciami a vniknutím vlhkosti a nečistôt. Zabezpečujú dodatočné utesnenie pre rozvodné skrine.
Tesniaca páska odolná poveternostným podmienkam predstavuje extrudovanú penu poskytujúcu bariérovú ochranu pred vlhkosťou a vzduchom, vynikajúcu odolnosť proti poveternostným vplyvom a oxidácii, výbornú prispôsobivosť a pružnosť pri nízkych teplotách a je vhodná na vonkajšie použitie. Vhodná pre tieto aplikácie: vzduchotechnika a klimatizácia, prístroje, konštrukčná a celková montáž.
Tesniaca páska odolná poveternostným podmienkam z polyuretánovej peny s vysokou hustotou (Poron) s otvorenými pórmi, ktorá má pri stlačení vlastnosti extrudovanej peny. Poskytuje veľmi nízku kompresnú stratu, dobré tlmenie nárazov a nízku priepustnosť plynov. Lepidlo: permanentné lepidlo na báze gumy alebo permanentné lepidlo na báze akrylu, citlivé na tlak. Keďže sa tento materiál nenaťahuje, systém lepenia na báze gumy obsahuje aj fóliový nosič. Skúšobná metóda: ASTM D3574 Hustota (lb/ft3): 15; Tlaková deformácia: 4 až 8 psi; Kompresná súprava: (50%) 10 max. Prevádzková teplota: na báze gumy: -20 až 60 C; na báze akrylu: -20 až 80 C Horľavosť: FMVSS 302; UL94 HBF; 3/16 Použitie: Elektrické skrine. Prístupové dvere/panely. Tesnenie vetrákov a vetracích otvorov. Osvetlenie. Ochranné kryty na kúrenie, ventiláciu a klimatizáciu. Elektronika.
Tesniaca páska z EPDM odolná poveternostným podmienkam predstavuje extrudovanú penu poskytujúcu bariérovú ochranu pred vlhkosťou a vzduchom, vynikajúcu odolnosť proti poveternostným vplyvom a oxidácii, výbornú prispôsobivosť a pružnosť pri nízkych teplotách a je vhodná na vonkajšie použitie.
Špecifikácie:
Tesniaca páska vyrobená z PVC s nízkou hustotou je odolná voči poveternostným podmienkam. Predstavuje extrudovanú penu poskytujúcu bariérovú ochranu pred vlhkosťou a vzduchom, vynikajúcu odolnosť proti poveternostným vplyvom a oxidácii, výbornú prispôsobivosť a pružnosť pri nízkych teplotách a je vhodná na vonkajšie použitie. Špecifikácie: Lepidlo: permanentné lepidlo na báze akrylu, citlivé na tlak. Skúšobná metóda: ASTM D1667 Hustota (lb/ft3): 7 Tlaková deformácia: 2 psi. Kompresná súprava: (50%) 8 max. Prevádzková teplota: na báze gumy: -40 až +80 C Horľavosť: FMVSS 302. Použitie: Zariadenia na kúrenie, ventiláciu a klimatizáciu. Strojárstvo. Celková montáž. Cestné vozidlá/nákladné vozidlá/prívesy.
Tento rad tesnení odolný poveternostným podmienkam má na oboch stranách permanentné lepidlo na báze gumy, ktoré sa neodporúča pre aplikácie s priamym vystavením UV žiareniu.
Tesnenie má vynikajúcu odolnosť voči kyselinám, ozónu a oxidácii.
Ideálne pre systémy kúrenia, vetrania a klimatizácie alebo elektrické komponenty, svietidlá, na tlmenie vibrácií a iné použitie.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku