Menu Hľadať

Profilové tesnenia

Na sklade

Profilové tesnenia sa nasadzujú na profily na ochranu hrán a utesnenie. Používajú sa hlavne na kovové plechy, ako ochrana pred vibráciami, prenikaním vlhkosti a špiny. Zabezpečujú dodatočné utesnenie pre rozvodné skrine.

Potrebujete cenovú ponuku?

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo pošlite e-mail na sales@essentracomponents.sk a my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
1 result
Informácie o produkte SKU
Kód položky Cenové rozpätie Dostupnosť Kúpiť
94,4674 € - 94,4674 € Vo výrobe
Vrchné profilové tesnenie Profilové tesnenie - EPDM ; Celková dĺžka - 20.0 m | 65.617 ft ; Celková výška - 15.0 mm | 0.591 in

490748

Cenové rozpätie
94,4674 € - 94,4674 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Maximálna priľnavosť
    1.5 mm
  • Minimálny úchop
    1.0 mm
  • Celková dĺžka
    20.0 m
  • Celková výška
    15.0 mm
  • Materiál
    EPDM