Menu Hľadať
Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Okrúhle Koncové krytky 210°C

 (4 sady výrobkov)

Zoznam Mriežka

Maskovacie krytky s prírubou

Na sklade Vo výrobe

Tieto maskovacie krytky s prírubou je možné použiť ako ochranné krytky na hladké aj závitové profily. Príruba bráni poškodeniu a prenikaniu nečistôt. Náš sortiment zahŕňa rôzne farby na jednoduchú identifikáciu rozmerov vrátane: prírodnej, šedej, čiernej, zelenej, červenej, ružovej, fialovej a žltej. Ponúkame celý rad rozmerov a prevedení na najrôznejšie použitie.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Maskovacie kužele

Na sklade Vo výrobe

Tieto maskovacie kužele sú univerzálne pre rôzne účely aplikácie. Možno ich použiť ako krytku na maskovanie odhalených čapov alebo ako zátku na maskovanie odkrytých otvorov. Sortiment ponúka rôzne farby pre rýchlu identifikáciu rozmerov. Dostupné farby: prírodná, čierna, červená, žltá, zelená, modrá, hnedá a fialová. Náš sortiment ponúka tiež široký rozsah rozmerov.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Rovné maskovacie krytky a zátky

Na sklade Vo výrobe

Rovné maskovacie krytky a zátky sa nasadzujú na vyčnievajúce skrutky, kolíky alebo konce rúr na zabezpečenie vynikajúceho maskovania. Môžu sa tiež použiť ako ochranné zátky na zakrytie otvorov so závitom alebo bez závitu. Sortiment sa dodáva v rôznych farbách na ľahšiu identifikáciu rozmerov. Dostupné farby: čierna, prírodná, modrá, zelená, ružová, oranžová, žltá, fialová a sivá. Ponúkame tiež široký rozsah rozmerov.

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)

Ľahko vyťahovacie maskovacie krytky

Na sklade Vo výrobe

Ľahké vyťahovacie maskovacie kryty poskytujú optimálnu ochranu pre profily koncových hrotov, ako sú tyče, potrubia a rúrky, počas výrobného procesu. Medzi typické aplikácie patrí: práškové lakovanie, elektronické lakovanie, pokovovanie a všeobecné lakovacie linky.

Tento rad má niekoľko variantov, medzi ktoré patrí rad s prírubou a vnútorným tesnením, ktoré zaisťuje bezpečné uchytenie, alebo varianty s ergonomickým úchytom pre ľahšie odstránenie.

Tieto krytky sa ľahko nasadzujú, aby sa zabezpečilo čo najlepšie prispôsobenie, veľkosť vnútorného priemeru by mala byť približne o 10 % menšia ako vonkajší priemer maskovanej časti.

Náš sortiment je dostupný v rôznych materiáloch. Silikón je prémiový maskovací materiál s vysokou teplotnou a chemickou odolnosťou. EPDM je nákladovo úspornejší variant s nižšou tepelnou odolnosťou. Varianty zo silikónu a EPDM je možné použiť viackrát. Mäkké PVC je ekonomickejšie riešenie s chemickou odolnosťou, zníženou tepelnou odolnosťou a je určené na jednorazové použitie.

  • Materiály: silikónová guma 600F (316C) EPDM 425F (218C) a mäkký polyvinylchlorid (PVC) 425F (218C)
  • Farby: prírodná, čierna a žltá
  • Tvrdosť: Tvrdomer (Shore A) 55 + 5 a 85 +/–2

{0} variant (Použité filtre) {0} variant (Neboli použité žiadne filtre)