Two part Push Clips featuring male and female pieces that form to hold flat panels together. The two rivets have teeth that grip to each other for quick and easy fastening that leaves a smooth appearance on both sides. Made from Nylon 6/6, the fastener features low profiles on both sides of the assembly.
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Kompatibilný priemer otvoru | Farba | Tvar hlavy nitu | Výška hlavy | Hrúbka steny | Priemer hlavy | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1778 € - 0,1778 € | 1000 Na sklade |
|
Biela
|
Nosník
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 0,1749 € - 0,1749 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
Nosník
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 0,1692 € - 0,1692 € | 12000 Na sklade |
|
Biela
|
Nosník
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 0,1976 € - 0,1976 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Biela
|
Nosník
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 0,165 € - 0,165 € | 2000 Na sklade |
|
Čierna
|
Nosník
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 0,1963 € - 0,1963 € | 24000 Na sklade |
|
Čierna
|
Nosník
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 0,1564 € - 0,1564 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Biela
|
Nosník
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 0,155 € - 0,155 € | 25000 Na sklade |
|
Čierna
|
Nosník
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10 mm
|
||
| 0,165 € - 0,2475 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
Čierna
|
Nosník
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1464 € - 0,219 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
Čierna
|
Nosník
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.188 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
Čierna
|
Nosník
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
Čierna
|
Nosník
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
Prírodná
|
Nosník
|
0.203 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
|||
| 0,155 € - 0,2332 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
Biela
|
Okrúhle
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,165 € - 0,2475 € | 1800 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
Biela
|
Okrúhle
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1374 € - 0,2062 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
Biela
|
Okrúhle
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1464 € - 0,219 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
Biela
|
Okrúhle
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,155 € - 0,2332 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
Čierna
|
Nosník
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1374 € - 0,2062 € | 100 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
Čierna
|
Nosník
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku