10340011
132105259902
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 499 | 0,2475 € |
| 500 - 999 | 0,2147 € |
| 1000 + | 0,165 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibilný priemer otvoru | 0.236 in |
|---|---|
| Kompatibilný priemer otvoru | 6.0 mm |
| Hrúbka steny | 0.205 in |
| Hrúbka steny | 5.2 mm |
| Priemer hlavy | 0.394 in |
| Priemer hlavy | 10.0 mm |
| Výška hlavy | 0.031 in |
| Výška hlavy | 0.8 mm |
| Druh nitovania | Zopnutie dokopy |
| Typ/prevedenie nitu | Zásuvné s klipom |
| Tvar hlavy nitu | Nosník |
| Farba | Čierna |
| Plný materiál | Polyamid 6.6 |
| Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 85 °C |
| Rozsah prevádzkovej teploty | -40 - 185 °F |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku