Menu Hľadať

Zatlačovacie nity – s ostňami

Na sklade

Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.

The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.

This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 and Polypropylene (PP)
  • Colours: Translucent, Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94V2 Flame Rated options
  • Resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals
  • Non-removable


Skupina SR: SR2324

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
303 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kompatibilný priemer otvoru Farba Materiál Priemer hlavy Kompatibilný rozsah hrúbky panelu Typ Kúpiť
0,2816 € - 0,4565 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
Čierna
Polyamid 6.6
9.5 mm
0.9 - 8.0 mm
2
0,6031 € - 0,9515 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
Čierna
Polyamid 6.6
11.9 mm
2.5 - 15.2 mm
Type 2
0,283 € - 0,4594 € 1000 Na sklade
5.0 mm
Čierna
Polyamid 6.6
16 mm
1.2 - 6.0 mm
Type 2
0,1564 € - 0,2844 € Požiadajte o dodací termin tu
3.0 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
6 mm
3.5 - 6.3 mm
Type 2
0,2588 € - 0,421 € 1000 Na sklade
4.0 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
9.5 mm
0.9 - 8.0 mm
Type 2
0,5803 € - 0,9131 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
11.9 mm
2.5 - 15.2 mm
Type 2
0,6101 € - 0,96 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
25.4 mm
1.7 - 31.8 mm
Type 2
0,3954 € - 0,6415 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
23.8 mm
1.3 - 11.2 mm
Type 2
0,4963 € - 0,7794 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
19.3 mm
1.3 - 22.9 mm
Type 2
0,283 € - 0,4594 € 4050 Na sklade
5.0 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
16 mm
1.2 - 6.0 mm
Type 2
0,219 € - 0,3997 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
Čierna
Polyamid 6.6
13 mm
2.5 - 10.0 mm
Type 2
0,2048 € - 0,374 € 7200 Na sklade
5.9 mm
Čierna
Polyamid 6.6
17 mm
1.0 - 10.0 mm
Type 2
0,1778 € - 0,3228 € 33900 Na sklade
5.6 mm
Čierna
Polyamid 6.6
13 mm
2.0 - 7.0 mm
Type 2
0,1848 € - 0,337 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.6
12 mm
1.5 - 5.5 mm
Type 2
0,3598 € - 0,5831 € 500 Na sklade
3.5 mm
Čierna
Polyamid 6.6
9.1 mm
0.7 - 5.0 mm
Type 2
0,1592 € - 0,1592 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.6
16 mm
6.9 - 14.2 mm
0,3612 € - 0,5874 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
17.8 mm
2.5 - 20.3 mm
2
0,4978 € - 0,7822 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0 mm
Čierna
Polyamid 6.6
25.4 mm
2.9 - 14.4 mm
2
0,2019 € - 0,3684 € 74400 Na sklade
3.3 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
10 mm
1.5 - 4.5 mm
Type 2
0,3498 € - 0,5675 € 100 Na sklade
6.0 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
12.7 mm
3.2 - 10.3 mm
2
  • z/zo 16
Zatláčací nit 4.0 mm 0.9 mm 8.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10217627

Cenové rozpätie
0,4565 € - 0,2816 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    13.5 mm
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.9 - 8.0 mm
  • Farba
    Čierna
Zatláčací nit 4.8 mm 2.5 mm 15.2 mm Polyamid 6.6 Čierna

10217665

Cenové rozpätie
0,9515 € - 0,6031 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    17.8 mm
  • Priemer hlavy
    11.9 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.5 - 15.2 mm
  • Farba
    Čierna
Zatláčací nit 5.0 mm 1.2 mm 6.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10217702

Cenové rozpätie
0,4594 € - 0,283 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    11 mm
  • Priemer hlavy
    16 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.2 - 6.0 mm
  • Farba
    Čierna
Zatláčací nit 3.0 mm 3.5 mm 6.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10217559

Cenové rozpätie
0,2844 € - 0,1564 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    7.8 mm
  • Priemer hlavy
    6 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.5 - 6.3 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatláčací nit 4.0 mm 0.9 mm 8.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10217610

Cenové rozpätie
0,421 € - 0,2588 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    13.5 mm
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.9 - 8.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatláčací nit 4.8 mm 2.5 mm 15.2 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10217658

Cenové rozpätie
0,9131 € - 0,5803 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    17.8 mm
  • Priemer hlavy
    11.9 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.5 - 15.2 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatláčací nit 6.0 mm 1.7 mm 31.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10217801

Cenové rozpätie
0,96 € - 0,6101 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    36.6 mm
  • Priemer hlavy
    25.4 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.7 - 31.8 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatláčací nit 7.0 mm 1.3 mm 11.2 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10217849

Cenové rozpätie
0,6415 € - 0,3954 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    17.9 mm
  • Priemer hlavy
    23.8 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    7.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.3 - 11.2 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatláčací nit 7.0 mm 1.3 mm 22.9 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10217900

Cenové rozpätie
0,7794 € - 0,4963 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    32 mm
  • Priemer hlavy
    19.3 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    7.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.3 - 22.9 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatláčací nit 5.0 mm 1.2 mm 6.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10217696

Cenové rozpätie
0,4594 € - 0,283 €

Úroveň zásob
4050 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    11 mm
  • Priemer hlavy
    16 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.2 - 6.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatláčací nit 6.0 mm 2.5 mm 10.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10217771

Cenové rozpätie
0,3997 € - 0,219 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    18 mm
  • Priemer hlavy
    13 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.5 - 10.0 mm
  • Farba
    Čierna
Zatláčací nit 5.9 mm 1.0 mm 10.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10091814

Cenové rozpätie
0,374 € - 0,2048 €

Úroveň zásob
7200 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    15 mm
  • Priemer hlavy
    17 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.9 - 7.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.0 - 10.0 mm
  • Farba
    Čierna
Zatláčací nit 5.6 mm 2.0 mm 7.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10091739

Cenové rozpätie
0,3228 € - 0,1778 €

Úroveň zásob
33900 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    12 mm
  • Priemer hlavy
    13 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.6 - 6.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.0 - 7.0 mm
  • Farba
    Čierna
Zatláčací nit 1.5 mm 5.5 mm Polyamid 6.6 Čierna

10091692

Cenové rozpätie
0,337 € - 0,1848 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    10 mm
  • Priemer hlavy
    12 mm
  • Výška hlavy
    1.2 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.1 - 5.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.5 - 5.5 mm
Zatláčací nit 3.5 mm 0.7 mm 5.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10217962

Cenové rozpätie
0,5831 € - 0,3598 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    9.5 mm
  • Priemer hlavy
    9.1 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.5 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.7 - 5.0 mm
  • Farba
    Čierna
Zatláčací nit 6.9 mm 14.2 mm Polyamid 6.6 Čierna

10164570

Cenové rozpätie
0,1592 € - 0,1592 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    19 mm
  • Priemer hlavy
    16 mm
  • Výška hlavy
    2 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    7.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    6.9 - 14.2 mm
Zatláčací nit 6.0 mm 2.5 mm 20.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10218150

Cenové rozpätie
0,5874 € - 0,3612 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    26.9 mm
  • Priemer hlavy
    17.8 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.5 - 20.3 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatláčací nit 10.0 mm 2.9 mm 14.4 mm Polyamid 6.6 Čierna

10218228

Cenové rozpätie
0,7822 € - 0,4978 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    20.8 mm
  • Priemer hlavy
    25.4 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    10.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.9 - 14.4 mm
  • Farba
    Čierna
Zatláčací nit 3.3 mm 1.5 mm 4.5 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10091654

Cenové rozpätie
0,3684 € - 0,2019 €

Úroveň zásob
74400 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    8 mm
  • Priemer hlavy
    10 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.3 - 4.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.5 - 4.5 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatláčací nit 6.0 mm 3.2 mm 10.3 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10218112

Cenové rozpätie
0,5675 € - 0,3498 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    15.9 mm
  • Priemer hlavy
    12.7 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.2 - 10.3 mm
  • Farba
    Prírodná