Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.
The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.
This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.
Skupina SR: SR2324
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Kompatibilný priemer otvoru | Farba | Materiál | Priemer hlavy | Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1792 € - 0,3271 € | 7700 Na sklade |
0.232 in
5.9 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.669 in
17 mm
|
0.079 - 0.217 in
2.0 - 5.5 mm
|
Type 2
|
||
| 0,246 € - 0,3997 € | 17400 Na sklade |
0.268 in
6.8 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.512 in
13 mm
|
0.059 - 0.354 in
1.5 - 9.0 mm
|
Type 2
|
||
| 0,3228 € - 0,5248 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.748 in
19 mm
|
0.028 - 0.315 in
0.7 - 8.0 mm
|
2
|
||
| 0,2929 € - 0,475 € | 50 Na sklade |
0.217 in
5.5 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.512 in
13 mm
|
0.059 - 0.559 in
1.5 - 14.2 mm
|
2
|
||
| 0,1863 € - 0,3413 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.472 in
2.5 - 12.0 mm
|
2
|
||
| 0,411 € - 0,6699 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.276 in
7.0 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.748 in
19 mm
|
0.059 - 0.551 in
1.5 - 14.0 mm
|
2
|
||
| 0,1188 € - 0,2176 € | 24700 Na sklade |
0.106 in
2.7 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.236 in
6 mm
|
0.059 - 0.157 in
1.5 - 4.0 mm
|
Type 2
|
||
| 0,1863 € - 0,3413 € | 27000 Na sklade |
0.161 in
4.1 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.472 in
12 mm
|
0.079 - 0.394 in
2.0 - 10.0 mm
|
Type 2
|
||
| 0,1863 € - 0,3413 € | 20000 Na sklade |
0.161 in
4.1 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.472 in
12 mm
|
0.079 - 0.394 in
2.0 - 10.0 mm
|
Type 2
|
||
| 0,2019 € - 0,3684 € | 29000 Na sklade |
0.13 in
3.3 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.394 in
10 mm
|
0.059 - 0.177 in
1.5 - 4.5 mm
|
Type 2
|
||
| 0,033 € - 0,0408 € | 900 Na sklade |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.252 in
1.6 - 6.4 mm
|
|
||
| 0,0756 € - 0,0933 € | 1000 Na sklade |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.062 - 0.5 in
1.57 - 12.7 mm
|
|
||
| 0,0829 € - 0,1023 € | 9000 Na sklade |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 1 in
1.6 - 25.4 mm
|
|
||
| 0,1264 € - 0,156 € | 29 Na sklade |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 2 in
1.6 - 50.8 mm
|
|
||
| 0,1107 € - 0,1367 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 0.626 in
1.6 - 15.9 mm
|
|
||
| 0,0813 € - 0,1003 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 0.874 in
1.6 - 22.2 mm
|
|
||
| 0,1255 € - 0,155 € | 30 Na sklade |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 1.752 in
1.6 - 44.5 mm
|
|
||
| 0,1107 € - 0,1367 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 0.5 in
1.6 - 12.7 mm
|
|
||
| 0,0988 € - 0,1477 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 0.626 in
1.6 - 15.9 mm
|
|
||
| 0,1239 € - 0,153 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 1.252 in
1.6 - 31.8 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku