Menu Hľadať

Zatlačovacie nity – s ostňami

Na sklade

Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.

The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.

This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 and Polypropylene (PP)
  • Colours: Translucent, Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94V2 Flame Rated options
  • Resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals
  • Non-removable


Skupina SR: SR2324

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
303 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kompatibilný priemer otvoru Farba Materiál Priemer hlavy Kompatibilný rozsah hrúbky panelu Typ Kúpiť
0,2048 € - 0,374 € 7200 Na sklade
5.9 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
17 mm
1.0 - 10.0 mm
Type 2
0,1162 € - 0,1607 € 20460 Na sklade
5.8 mm
Čierna
Polyamid
14.0 mm
3.0 - 11.0 mm
2
0,246 € - 0,3997 € 800 Na sklade
6.8 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
13 mm
1.5 - 9.0 mm
Type 2
0,1162 € - 0,1607 € 51500 Na sklade
5.8 mm
Prírodná
Polyamid
14.0 mm
3.0 - 11.0 mm
2
0,1374 € - 0,1778 € 11000 Na sklade
7.0 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
18 mm
3.0 - 19.0 mm
2
0,1374 € - 0,1778 € 29200 Na sklade
7.0 mm
Čierna
Polyamid 6.6
18 mm
3.0 - 19.0 mm
2
0,2161 € - 0,2673 € 53000 Na sklade
3.5 mm
Čierna
Polyamid
10.2 mm
6.4 - 6.35 mm
Type 2
0,1217 € - 0,1692 € 10000 Na sklade
5.8 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
16 mm
3.0 - 15.0 mm
2
0,1806 € - 0,33 € 38400 Na sklade
4.1 mm
Čierna
Polyamid 6.6
12 mm
1.0 - 2.5 mm
Type 2
0,1792 € - 0,3271 € 28400 Na sklade
5.9 mm
Prírodná
Polyamid 6.6
17 mm
2.0 - 5.5 mm
Type 2
0,2703 € - 0,2703 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
Priehľadná
PP
17.8 mm
2.5 - 12.0 mm
2
0,155 € - 0,1905 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
4.8 mm
1.9 mm
0,1536 € - 0,1536 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.6
16.5 mm
0.9 - 8.5 mm
0,1891 € - 0,2304 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.6
17.8 mm
2.0 - 15.0 mm
0,4522 € - 0,4522 € 10450 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
12.7 mm
3.5 - 19.0 mm
2
0,3313 € - 0,3313 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
30 mm
2.0 - 25.0 mm
2
0,3498 € - 0,3498 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
15.9 mm
2.4 - 11.9 mm
2
0,2091 € - 0,2091 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
Priehľadná
PP
11 mm
0.7 - 13.0 mm
2
0,3114 € - 0,3114 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
15.5 mm
2.0 - 8.0 mm
2
0,2204 € - 0,2204 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
17.8 mm
2.5 - 12.0 mm
2
  • z/zo 16
Zatláčací nit 5.9 mm 1.0 mm 10.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10091807

Cenové rozpätie
0,374 € - 0,2048 €

Úroveň zásob
7200 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    15 mm
  • Priemer hlavy
    17 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.9 - 7.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.0 - 10.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatláčací nit 5.8 mm 3.0 mm 11.0 mm Polyamid Čierna

10119365

Cenové rozpätie
0,1607 € - 0,1162 €

Úroveň zásob
20460 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    15.0 mm
  • Priemer hlavy
    14.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.0 - 11.0 mm
  • Farba
    Čierna
Zatláčací nit 6.8 mm 1.5 mm 9.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10091845

Cenové rozpätie
0,3997 € - 0,246 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    13.5 mm
  • Priemer hlavy
    13 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.8 - 8.3 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.5 - 9.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatláčací nit 5.8 mm 3.0 mm 11.0 mm Polyamid Prírodná

10119358

Cenové rozpätie
0,1607 € - 0,1162 €

Úroveň zásob
51500 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    15.0 mm
  • Priemer hlavy
    14.0 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.0 - 11.0 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatláčací nit 7.0 mm 3.0 mm 19.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10119396

Cenové rozpätie
0,1778 € - 0,1374 €

Úroveň zásob
11000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    23 mm
  • Priemer hlavy
    18 mm
  • Výška hlavy
    2 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    7.0 - 7 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.0 - 19.0 mm
Zatláčací nit 7.0 mm 3.0 mm 19.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10119402

Cenové rozpätie
0,1778 € - 0,1374 €

Úroveň zásob
29200 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    23 mm
  • Priemer hlavy
    18 mm
  • Výška hlavy
    2 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    7.0 - 7 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.0 - 19.0 mm
Zatláčací nit 3.5 mm 6.4 mm 6.35 mm Polyamid Čierna

10112137

Cenové rozpätie
0,2673 € - 0,2161 €

Úroveň zásob
53000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    7.1 mm
  • Priemer hlavy
    10.2 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    6.4 - 6.35 mm
  • Farba
    Čierna
Zatláčací nit 5.8 mm 3.0 mm 15.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10119372

Cenové rozpätie
0,1692 € - 0,1217 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    19 mm
  • Priemer hlavy
    16 mm
  • Výška hlavy
    2 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.0 - 15.0 mm
Zatláčací nit 4.1 mm 1.0 mm 2.5 mm Polyamid 6.6 Čierna

10091678

Cenové rozpätie
0,33 € - 0,1806 €

Úroveň zásob
38400 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    6 mm
  • Priemer hlavy
    12 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.1 - 5.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.0 - 2.5 mm
  • Farba
    Čierna
Zatláčací nit 5.9 mm 2.0 mm 5.5 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10091784

Cenové rozpätie
0,3271 € - 0,1792 €

Úroveň zásob
28400 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    11 mm
  • Priemer hlavy
    17 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.9 - 7.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.0 - 5.5 mm
  • Farba
    Prírodná
Zatláčací nit 6.0 mm 2.5 mm 12.0 mm PP Priehľadná

10278932

Cenové rozpätie
0,2703 € - 0,2703 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    20.4 mm
  • Priemer hlavy
    17.8 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.0 - 6.3 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.5 - 12.0 mm
Zatláčací nit 1.9 mm 1.9 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10016602

Cenové rozpätie
0,1905 € - 0,155 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    5.2 mm
  • Priemer hlavy
    4.8 mm
  • Výška hlavy
    1.1 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.2 - 3.5 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.9 mm
Zatláčací nit 0.9 mm 8.5 mm Polyamid 6.6 Čierna

10149331

Cenové rozpätie
0,1536 € - 0,1536 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    15.1 mm
  • Priemer hlavy
    16.5 mm
  • Výška hlavy
    1.78 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.9 - 8.5 mm
Zatláčací nit 2.0 mm 15.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10000700

Cenové rozpätie
0,2304 € - 0,1891 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    24.7 mm
  • Priemer hlavy
    17.8 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    7.0 - 7 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.0 - 15.0 mm
Zatláčací nit 3.5 mm 19.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10266069

Cenové rozpätie
0,4522 € - 0,4522 €

Úroveň zásob
10450 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    24 mm
  • Priemer hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.5 - 19.0 mm
Zatláčací nit 2.0 mm 25.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10103623

Cenové rozpätie
0,3313 € - 0,3313 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    34.8 mm
  • Priemer hlavy
    30 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    7.0 - 7 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.0 - 25.0 mm
Zatláčací nit 2.4 mm 11.9 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10266090

Cenové rozpätie
0,3498 € - 0,3498 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    18.9 mm
  • Priemer hlavy
    15.9 mm
  • Výška hlavy
    1 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.4 - 11.9 mm
Zatláčací nit 4.8 mm 0.7 mm 13.0 mm PP Priehľadná

10278949

Cenové rozpätie
0,2091 € - 0,2091 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    17.3 mm
  • Priemer hlavy
    11 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.7 - 13.0 mm
Zatláčací nit 2.0 mm 8.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10266045

Cenové rozpätie
0,3114 € - 0,3114 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    12.7 mm
  • Priemer hlavy
    15.5 mm
  • Výška hlavy
    1 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.0 - 8.0 mm
Zatláčací nit 2.5 mm 12.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10266083

Cenové rozpätie
0,2204 € - 0,2204 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    20.4 mm
  • Priemer hlavy
    17.8 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.0 - 6.3 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.5 - 12.0 mm