Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.
The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.
This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.
Skupina SR: SR2324
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Kompatibilný priemer otvoru | Farba | Materiál | Priemer hlavy | Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,384 € - 0,384 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.13 - 0.5 in
3.3 - 12.7 mm
|
2
|
||
| 0,32 € - 0,32 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.630 in
16 mm
|
0.047 - 0.236 in
1.2 - 6.0 mm
|
2
|
||
| 0,3556 € - 0,3556 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.276 in
7.0 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Type 3
|
||
| 0,1592 € - 0,1592 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.630 in
16 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
|
||
| 0,1592 € - 0,1592 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.315 in
8 mm
|
0.224 - 0.421 in
5.7 - 10.7 mm
|
|
||
| 0,1592 € - 0,1592 € | 1900 Na sklade |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.472 in
12 mm
|
0.083 - 0.283 in
2.1 - 7.2 mm
|
|
||
| 0,1592 € - 0,1592 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.630 in
16 mm
|
0.224 - 0.421 in
5.7 - 10.7 mm
|
|
||
| 0,1295 € - 0,1592 € | 53900 Na sklade |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.315 in
8 mm
|
0.083 - 0.169 in
2.1 - 4.3 mm
|
|
||
| 0,1384 € - 0,1709 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.630 in
16 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 0,0801 € - 0,0852 € | 3000 Na sklade |
0.126 in
3.2 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Type 2
|
||
| 0,1536 € - 0,1536 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.126 - 0.476 in
3.2 - 12.1 mm
|
|
||
| 0,1536 € - 0,1536 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.327 - 0.626 in
8.3 - 15.9 mm
|
|
||
| 0,1891 € - 0,2304 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.591 in
15 mm
|
0.126 - 0.236 in
3.2 - 6.0 mm
|
|
||
| 0,1891 € - 0,2304 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.079 - 0.394 in
2.0 - 10.0 mm
|
|
||
| 0,1536 € - 0,1536 € | 1000 Na sklade |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.524 - 0.827 in
13.3 - 21.0 mm
|
|
||
| 0,1678 € - 0,1678 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.575 - 1.524 in
14.6 - 38.7 mm
|
|
||
| 0,1536 € - 0,1536 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.425 - 0.776 in
10.8 - 19.7 mm
|
|
||
| 0,1735 € - 0,1806 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.799 - 1.15 in
20.3 - 29.2 mm
|
|
||
| 0,2859 € - 0,4637 € | 4300 Na sklade |
0.252 in
6.4 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.035 - 1.043 in
0.9 - 26.5 mm
|
Type 2
|
||
| 0,1835 € - 0,3342 € | 38300 Na sklade |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.512 in
13 mm
|
0.059 - 0.591 in
1.5 - 15.0 mm
|
2
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku