Menu Hľadať

Zatlačovacie nity – s ostňami

Na sklade

Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.

The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.

This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 and Polypropylene (PP)
  • Colours: Translucent, Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94V2 Flame Rated options
  • Resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals
  • Non-removable


Skupina SR: SR2324

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
303 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kompatibilný priemer otvoru Farba Materiál Priemer hlavy Kompatibilný rozsah hrúbky panelu Typ Kúpiť
0,4238 € - 0,4238 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.6
16 mm
1.4 - 13.0 mm
2
0,4594 € - 0,4594 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.6
15.9 mm
2.4 - 12.7 mm
2
0,3228 € - 0,3228 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.6
19.1 mm
2.7 - 7.3 mm
2
0,2289 € - 0,2289 € 4385 Na sklade
Čierna
Polyamid 6.6
9.5 mm
0.6 - 9.2 mm
2
0,6471 € - 0,6471 € 2500 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
21.8 mm
1.5 - 20.0 mm
2
0,2844 € - 0,2844 € 93000 Na sklade
Čierna
Polyamid 6.6
17.8 mm
3.8 - 13.5 mm
2
0,4053 € - 0,4053 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.6
17.8 mm
2.7 - 7.6 mm
2
0,3684 € - 0,3684 € 3800 Na sklade
Čierna
Polyamid 6.6
9.1 mm
0.7 - 5.0 mm
2
0,2091 € - 0,2091 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
Priehľadná
PP
11 mm
0.7 - 13.0 mm
2
0,2703 € - 0,2703 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0 mm
Priehľadná
PP
17.8 mm
2.5 - 12.0 mm
2
0,155 € - 0,1905 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
4.8 mm
1.9 mm
0,2759 € - 0,2759 € 900 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
17.8 mm
2.3 - 8.9 mm
2
0,3498 € - 0,3498 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
15.9 mm
2.4 - 11.9 mm
2
0,1678 € - 0,1678 € 3000 Na sklade
Čierna
Polyamid 6.6
16.5 mm
19.7 - 43.8 mm
0,384 € - 0,384 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
12.7 mm
3.3 - 12.7 mm
2
0,3556 € - 0,3556 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
Čierna
Polyamid 6.6
17.8 mm
6.0 mm
Type 3
0,4522 € - 0,4522 € 10450 Na sklade
Prírodná
Polyamid 6.6
12.7 mm
3.5 - 19.0 mm
2
0,2204 € - 0,2204 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
17.8 mm
2.5 - 12.0 mm
2
0,3313 € - 0,3313 € Požiadajte o dodací termin tu
Prírodná
Polyamid 6.6
30 mm
2.0 - 25.0 mm
2
0,1536 € - 0,1536 € Požiadajte o dodací termin tu
Čierna
Polyamid 6.6
16.5 mm
0.9 - 8.5 mm
  • z/zo 16
Zatláčací nit 1.4 mm 13.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10266007

Cenové rozpätie
0,4238 € - 0,4238 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    19.1 mm
  • Priemer hlavy
    16 mm
  • Výška hlavy
    2.3 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    8.7 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.4 - 13.0 mm
Zatláčací nit 2.4 mm 12.7 mm Polyamid 6.6 Čierna

10102763

Cenové rozpätie
0,4594 € - 0,4594 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    22.6 mm
  • Priemer hlavy
    15.9 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    7.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.4 - 12.7 mm
Zatláčací nit 2.7 mm 7.3 mm Polyamid 6.6 Čierna

10103555

Cenové rozpätie
0,3228 € - 0,3228 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    15.9 mm
  • Priemer hlavy
    19.1 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.7 - 7.3 mm
Zatláčací nit 0.6 mm 9.2 mm Polyamid 6.6 Čierna

10102725

Cenové rozpätie
0,2289 € - 0,2289 €

Úroveň zásob
4385 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    12.7 mm
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    1.8 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.6 - 9.2 mm
Zatláčací nit 1.5 mm 20.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10103647

Cenové rozpätie
0,6471 € - 0,6471 €

Úroveň zásob
2500 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    28.2 mm
  • Priemer hlavy
    21.8 mm
  • Výška hlavy
    3.5 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    10.0 - 10 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.5 - 20.0 mm
Zatláčací nit 3.8 mm 13.5 mm Polyamid 6.6 Čierna

10102756

Cenové rozpätie
0,2844 € - 0,2844 €

Úroveň zásob
93000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    18.9 mm
  • Priemer hlavy
    17.8 mm
  • Výška hlavy
    2.7 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.4 - 6.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.8 - 13.5 mm
Zatláčací nit 2.7 mm 7.6 mm Polyamid 6.6 Čierna

10102749

Cenové rozpätie
0,4053 € - 0,4053 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    11.1 mm
  • Priemer hlavy
    17.8 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.4 - 6.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.7 - 7.6 mm
Zatláčací nit 0.7 mm 5.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10103531

Cenové rozpätie
0,3684 € - 0,3684 €

Úroveň zásob
3800 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    9.5 mm
  • Priemer hlavy
    9.1 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.5 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.7 - 5.0 mm
Zatláčací nit 4.8 mm 0.7 mm 13.0 mm PP Priehľadná

10278949

Cenové rozpätie
0,2091 € - 0,2091 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    17.3 mm
  • Priemer hlavy
    11 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.7 - 13.0 mm
Zatláčací nit 6.0 mm 2.5 mm 12.0 mm PP Priehľadná

10278932

Cenové rozpätie
0,2703 € - 0,2703 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    20.4 mm
  • Priemer hlavy
    17.8 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.0 - 6.3 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.5 - 12.0 mm
Zatláčací nit 1.9 mm 1.9 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10016602

Cenové rozpätie
0,1905 € - 0,155 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    5.2 mm
  • Priemer hlavy
    4.8 mm
  • Výška hlavy
    1.1 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.2 - 3.5 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.9 mm
Zatláčací nit 2.3 mm 8.9 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10266076

Cenové rozpätie
0,2759 € - 0,2759 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    15.5 mm
  • Priemer hlavy
    17.8 mm
  • Výška hlavy
    2.4 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.0 - 6.3 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.3 - 8.9 mm
Zatláčací nit 2.4 mm 11.9 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10266090

Cenové rozpätie
0,3498 € - 0,3498 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    18.9 mm
  • Priemer hlavy
    15.9 mm
  • Výška hlavy
    1 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    7.0 - 7.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.4 - 11.9 mm
Zatláčací nit 19.7 mm 43.8 mm Polyamid 6.6 Čierna

10149294

Cenové rozpätie
0,1678 € - 0,1678 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    50.8 mm
  • Priemer hlavy
    16.5 mm
  • Výška hlavy
    1.59 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    7.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    19.7 - 43.8 mm
Zatláčací nit 3.3 mm 12.7 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10103630

Cenové rozpätie
0,384 € - 0,384 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    16.8 mm
  • Priemer hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    8.0 - 8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.3 - 12.7 mm
Zatláčací nit 7.0 mm 6.0 mm 6.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10149744

Cenové rozpätie
0,3556 € - 0,3556 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    25.1 mm
  • Priemer hlavy
    17.8 mm
  • Výška hlavy
    4.3 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    7.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    6.0 mm
Zatláčací nit 3.5 mm 19.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10266069

Cenové rozpätie
0,4522 € - 0,4522 €

Úroveň zásob
10450 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    24 mm
  • Priemer hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.5 - 19.0 mm
Zatláčací nit 2.5 mm 12.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10266083

Cenové rozpätie
0,2204 € - 0,2204 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    20.4 mm
  • Priemer hlavy
    17.8 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.0 - 6.3 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.5 - 12.0 mm
Zatláčací nit 2.0 mm 25.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10103623

Cenové rozpätie
0,3313 € - 0,3313 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    34.8 mm
  • Priemer hlavy
    30 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    7.0 - 7 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.0 - 25.0 mm
Zatláčací nit 0.9 mm 8.5 mm Polyamid 6.6 Čierna

10149331

Cenové rozpätie
0,1536 € - 0,1536 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    15.1 mm
  • Priemer hlavy
    16.5 mm
  • Výška hlavy
    1.78 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.9 - 8.5 mm