Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.
The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.
This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.
Skupina SR: SR2324
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Kompatibilný priemer otvoru | Farba | Materiál | Priemer hlavy | Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2247 € - 0,2247 € | 2000 Na sklade |
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.65 in
4.0 - 16.5 mm
|
2
|
||
| 0,3469 € - 0,3864 € | 1400 Na sklade |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.748 in
19 mm
|
0.059 - 0.551 in
1.5 - 14.0 mm
|
2
|
||
| 0,2859 € - 0,2859 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
Priehľadná
|
PP
|
0.610 in
15.5 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
2
|
||
| 0,32 € - 0,32 € | 45880 Na sklade |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.630 in
16 mm
|
0.047 - 0.236 in
1.2 - 6.0 mm
|
2
|
||
| 0,2759 € - 0,2759 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.091 - 0.35 in
2.3 - 8.9 mm
|
2
|
||
| 0,4522 € - 0,4522 € | 5200 Na sklade |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.138 - 0.748 in
3.5 - 19.0 mm
|
2
|
||
| 0,2204 € - 0,2204 € | 3000 Na sklade |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.098 - 0.472 in
2.5 - 12.0 mm
|
2
|
||
| 0,3498 € - 0,3498 € | 2000 Na sklade |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.094 - 0.469 in
2.4 - 11.9 mm
|
2
|
||
| 0,3015 € - 0,3598 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
Priehľadná
|
PP
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.421 - 1.134 in
10.7 - 28.8 mm
|
2
|
||
| 0,32 € - 0,32 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.630 in
16 mm
|
0.047 - 0.236 in
1.2 - 6.0 mm
|
2
|
||
| 0,3342 € - 0,3342 € | 18795 Na sklade |
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.028 - 0.197 in
0.7 - 5.0 mm
|
2
|
||
| 0,6471 € - 0,6471 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.858 in
21.8 mm
|
0.059 - 0.787 in
1.5 - 20.0 mm
|
2
|
||
| 0,384 € - 0,384 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.13 - 0.5 in
3.3 - 12.7 mm
|
2
|
||
| 0,2289 € - 0,2289 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.433 in
11 mm
|
0.028 - 0.512 in
0.7 - 13.0 mm
|
2
|
||
| 0,2247 € - 0,2247 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.157 - 0.65 in
4.0 - 16.5 mm
|
2
|
||
| 0,3114 € - 0,3114 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.630 in
16 mm
|
0.098 - 0.315 in
2.5 - 8.0 mm
|
2
|
||
| 0,3569 € - 0,3569 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.748 in
19 mm
|
0.106 - 0.669 in
2.7 - 17.0 mm
|
2
|
||
| 0,32 € - 0,32 € | 6000 Na sklade |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.433 in
11 mm
|
0.067 - 0.315 in
1.7 - 8.0 mm
|
2
|
||
| 0,3114 € - 0,3114 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.610 in
15.5 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
2
|
||
| 0,3228 € - 0,3228 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.106 - 0.287 in
2.7 - 7.3 mm
|
2
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku