Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.
The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.
This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.
Skupina SR: SR2324
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Kompatibilný priemer otvoru | Farba | Materiál | Priemer hlavy | Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2048 € - 0,374 € | 7200 Na sklade |
0.232 in
5.9 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.669 in
17 mm
|
0.039 - 0.394 in
1.0 - 10.0 mm
|
Type 2
|
||
| 0,2375 € - 0,4338 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.433 in
11 mm
|
0.028 - 0.315 in
0.7 - 8.0 mm
|
2
|
||
| 0,6329 € - 0,9999 € | 2000 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.067 - 1.252 in
1.7 - 31.8 mm
|
Type 2
|
||
| 0,6415 € - 1,0084 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.276 in
7.0 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.531 - 0.921 in
13.5 - 23.4 mm
|
Type 2
|
||
| 0,2062 € - 0,3769 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.433 in
11 mm
|
0.079 - 0.394 in
2.0 - 10.0 mm
|
Type 2
|
||
| 0,3726 € - 0,6059 € | 28100 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.126 - 0.406 in
3.2 - 10.3 mm
|
2
|
||
| 0,2859 € - 0,4637 € | 4300 Na sklade |
0.252 in
6.4 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.496 in
12.6 mm
|
0.035 - 1.043 in
0.9 - 26.5 mm
|
Type 2
|
||
| 0,4195 € - 0,6799 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.276 in
7.0 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.051 - 0.441 in
1.3 - 11.2 mm
|
Type 2
|
||
| 0,6485 € - 1,0226 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.276 in
7.0 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.098 - 0.866 in
2.5 - 22.0 mm
|
Type 2
|
||
| 0,2161 € - 0,2673 € | 53000 Na sklade |
0.138 in
3.5 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.252 - 0.25 in
6.4 - 6.35 mm
|
Type 2
|
||
| 0,1374 € - 0,1778 € | 11000 Na sklade |
0.276 in
7.0 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.709 in
18 mm
|
0.118 - 0.748 in
3.0 - 19.0 mm
|
2
|
||
| 0,2019 € - 0,3684 € | 29000 Na sklade |
0.13 in
3.3 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.394 in
10 mm
|
0.059 - 0.177 in
1.5 - 4.5 mm
|
Type 2
|
||
| 0,1217 € - 0,1692 € | 10000 Na sklade |
0.228 in
5.8 mm
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.630 in
16 mm
|
0.118 - 0.591 in
3.0 - 15.0 mm
|
2
|
||
| 0,3114 € - 0,3114 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.630 in
16 mm
|
0.098 - 0.315 in
2.5 - 8.0 mm
|
2
|
||
| 0,2289 € - 0,2289 € | 5000 Na sklade |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.433 in
11 mm
|
0.028 - 0.512 in
0.7 - 13.0 mm
|
2
|
||
| 0,1578 € - 0,1578 € | 10000 Na sklade |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.031 - 0.331 in
0.8 - 8.4 mm
|
2
|
||
| 0,1072 € - 0,119 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.193 in
4.9 mm
|
Čierna
|
Polyamid
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.094 - 0.291 in
2.4 - 7.4 mm
|
2
|
||
| 0,32 € - 0,32 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.433 in
11 mm
|
0.067 - 0.315 in
1.7 - 8.0 mm
|
2
|
||
| 0,3114 € - 0,3114 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Prírodná
|
Polyamid 6.6
|
0.610 in
15.5 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
2
|
||
| 0,1536 € - 0,1536 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.48 - 0.874 in
12.2 - 22.2 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku