Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.
The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.
This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.
Skupina SR: SR2324
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Kompatibilný priemer otvoru | Farba | Materiál | Priemer hlavy | Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,033 € - 0,0408 € | 900 Na sklade |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.252 in
1.6 - 6.4 mm
|
|
||
| 0,12 € - 0,1452 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.157 in
4.0 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.063 - 0.394 in
1.6 - 10.0 mm
|
Type 2
|
||
| 0,0638 € - 0,0787 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.197 in
5.0 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.063 - 1.024 in
1.6 - 26.0 mm
|
Type 2
|
||
| 0,1231 € - 0,152 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 - 1 in
1.6 - 25.4 mm
|
|
||
| 0,1058 € - 0,1307 € | 18000 Na sklade |
0.311 in
7.9 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.063 - 0.5 in
1.6 - 12.7 mm
|
Type 2
|
||
| 0,2487 € - 0,307 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.374 in
9.5 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.063 - 1 in
1.6 - 25.4 mm
|
Type 2
|
||
| 0,033 € - 0,0408 € | 2000 Na sklade |
0.157 in
4.0 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.063 - 0.236 in
1.6 - 6.0 mm
|
Type 2
|
||
| 0,1058 € - 0,1307 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.311 in
7.9 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.063 - 0.5 in
1.6 - 12.7 mm
|
Type 2
|
||
| 0,2109 € - 0,2603 € | 500 Na sklade |
0.311 in
7.9 mm
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.870 in
22.1 mm
|
0.063 - 1.752 in
1.6 - 44.5 mm
|
Type 2
|
||
| 0,1181 € - 0,1459 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.063 - 0.5 in
1.6 - 12.7 mm
|
|
||
| 0,0736 € - 0,0908 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 0.374 in
1.6 - 9.5 mm
|
|
||
| 0,0813 € - 0,1003 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 0.874 in
1.6 - 22.2 mm
|
|
||
| 0,0332 € - 0,041 € | 1000 Na sklade |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.374 in
1.6 - 9.5 mm
|
|
||
| 0,063 € - 0,0778 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.063 - 0.5 in
1.6 - 12.7 mm
|
|
||
| 0,0716 € - 0,0884 € | 1900 Na sklade |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 0.252 in
1.6 - 6.4 mm
|
|
||
| 0,0793 € - 0,0979 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 0.752 in
1.6 - 19.1 mm
|
|
||
| 0,0329 € - 0,0406 € | 5600 Na sklade |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.063 - 0.126 in
1.6 - 3.2 mm
|
|
||
| 0,0634 € - 0,0783 € | Požiadajte o dodací termin tu |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.063 - 0.626 in
1.6 - 15.9 mm
|
|
||
| 0,109 € - 0,1346 € | 500 Na sklade |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.787 in
20 mm
|
0.063 - 0.374 in
1.6 - 9.5 mm
|
|
||
| 0,1247 € - 0,154 € | 10000 Na sklade |
|
Čierna
|
Polyamid 6.6
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.063 - 1.5 in
1.6 - 38.1 mm
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku