Menu Hľadať

Zatláčacie rozpierky

Na sklade

These push-in spacers are designed to support heavily loaded circuit boards. No through hole is required in the board which allows for easy access to the underside of the board. They have a flanged base to keep them steady.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
32 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Výška hlavy s blokovacím systémom Priemer otvoru Hrúbka steny Dĺžka rozpierky Kúpiť
2,1192 € - 2,1192 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
1.6 mm
14.0 mm
0,1934 € - 0,1934 € 898 Na sklade
3.5 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,1607 € - 0,1607 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
1.6 mm
12.0 mm
0,1934 € - 0,1934 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
1.6 mm
18.0 mm
0,1536 € - 0,1536 € 474 Na sklade
3.5 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,1536 € - 0,1536 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,1536 € - 0,1536 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,182 € - 0,182 € 5636 Na sklade
3.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,1221 € - 0,2565 € Požiadajte o dodací termin tu
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.0 mm
0,1607 € - 0,1607 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
1.6 mm
18.0 mm
0,1854 € - 0,206 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,131 € - 0,1456 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,1223 € - 0,1223 € Požiadajte o dodací termin tu
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.5 mm
0,1934 € - 0,1934 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
1.6 mm
14.0 mm
0,112 € - 0,1245 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,1749 € - 0,3673 € Požiadajte o dodací termin tu
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
13.5 mm
0,155 € - 0,155 € Požiadajte o dodací termin tu
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
6.5 mm
0,1609 € - 0,1609 € Požiadajte o dodací termin tu
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
7.0 mm
0,182 € - 0,182 € Požiadajte o dodací termin tu
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
6.0 mm
0,182 € - 0,182 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
1.6 mm
8.0 mm
  • z/zo 2
Rozpierka PCB 14.0 mm (H) Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10022207

Cenové rozpätie
2,1192 € - 2,1192 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    3.5 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer príruby
    6.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 10.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10022184

Cenové rozpätie
0,1934 € - 0,1934 €

Úroveň zásob
898 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    3.5 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer príruby
    6.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 12.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10022191

Cenové rozpätie
0,1607 € - 0,1607 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    3.5 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer príruby
    6.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 18.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10022238

Cenové rozpätie
0,1934 € - 0,1934 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    3.5 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer príruby
    6.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10022245

Cenové rozpätie
0,1536 € - 0,1536 €

Úroveň zásob
474 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    3.5 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer príruby
    6.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 8.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10022290

Cenové rozpätie
0,1536 € - 0,1536 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    3.5 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer príruby
    6.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 7.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10022276

Cenové rozpätie
0,1536 € - 0,1536 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    3.5 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer príruby
    6.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 7.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10022283

Cenové rozpätie
0,182 € - 0,182 €

Úroveň zásob
5636 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    3.5 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer príruby
    6.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
Rozpierka PCB 3.0 mm (H) Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10151365

Cenové rozpätie
0,2565 € - 0,1221 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    3.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.8 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer príruby
    6.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 18.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10022221

Cenové rozpätie
0,1607 € - 0,1607 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    3.5 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer príruby
    6.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10022252

Cenové rozpätie
0,206 € - 0,1854 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    3.5 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer príruby
    6.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10022269

Cenové rozpätie
0,1456 € - 0,131 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    3.5 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer príruby
    6.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
Rozpierka PCB 3.5 mm (H) Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10556856

Cenové rozpätie
0,1223 € - 0,1223 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    3.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.8 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer príruby
    6.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 14.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10022214

Cenové rozpätie
0,1934 € - 0,1934 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    3.5 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer príruby
    6.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 10.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10022177

Cenové rozpätie
0,1245 € - 0,112 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    3.5 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer príruby
    6.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
Rozpierka PCB 13.5 mm (H) Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10151419

Cenové rozpätie
0,3673 € - 0,1749 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    3.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.8 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer príruby
    6.0 mm
Rozpierka PCB 6.5 mm (H) Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10151402

Cenové rozpätie
0,155 € - 0,155 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    3.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.8 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer príruby
    6.0 mm
Rozpierka PCB 7.0 mm (H) Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10556887

Cenové rozpätie
0,1609 € - 0,1609 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    3.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.8 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer príruby
    6.0 mm
Rozpierka PCB 6.0 mm (H) Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10022337

Cenové rozpätie
0,182 € - 0,182 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    1.9 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer príruby
    6.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 - 1.6 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 8.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10022306

Cenové rozpätie
0,182 € - 0,182 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    3.5 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer príruby
    6.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm