10151365
CBPSW005A
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 200 - 1999 | 0,2565 € |
| 2000 + | 0,1221 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Prírodná |
|---|---|
| Priemer otvoru | 0.138 in |
| Priemer otvoru | 3.5 mm |
| Výška hlavy s blokovacím systémom | 2.8 mm |
| Výška hlavy s blokovacím systémom | 0.11 in |
| Spôsob uchytenia | Locking Arrowhead Fix |
| Priemer príruby | 6.0 mm |
| Priemer príruby | 0.236 in |
| Hrúbka steny | 1.2 - 1.7 mm |
| Hrúbka steny | 0.047 - 0.067 in |
| Dĺžka rozpierky | 3.0 mm |
| Dĺžka rozpierky | 0.118 in |
| Plný materiál | Polyamid 6.6 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Štýl | 2 |
| Typ | Wide Base Push Spacers |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku