10022269
PSD-6M-19
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1456 € |
| 5000 + | 0,131 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Prírodná |
|---|---|
| Výška hlavy s blokovacím systémom | 0.138 in |
| Výška hlavy s blokovacím systémom | 3.5 mm |
| Spôsob uchytenia | Locking Arrowhead Fix |
| Priemer príruby | 6.0 mm |
| Priemer príruby | 0.236 in |
| Hrúbka steny | 1.6 mm |
| Hrúbka steny | 0.063 in |
| Dĺžka rozpierky | 0.236 in |
| Dĺžka rozpierky | 6.0 mm |
| Plný materiál | Polyamid 6.6 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-0 |
| Typ | Podpierka |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku