Menu Hľadať

Zatláčacie rozpierky

Na sklade

These push-in spacers are designed to support heavily loaded circuit boards. No through hole is required in the board which allows for easy access to the underside of the board. They have a flanged base to keep them steady.

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
32 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Výška hlavy s blokovacím systémom Priemer otvoru Hrúbka steny Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,2802 € - 0,2802 € Požiadajte o dodací termin tu
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
26.0 mm
0,1588 € - 0,1588 € Požiadajte o dodací termin tu
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
6.5 mm
0,1575 € - 0,1575 € 474 Na sklade
3.5 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,1866 € - 0,1866 € 4636 Na sklade
3.5 mm
1.6 mm
7.0 mm
0,1793 € - 0,3765 € Požiadajte o dodací termin tu
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
13.5 mm
0,1866 € - 0,1866 € Požiadajte o dodací termin tu
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
6.0 mm
0,1866 € - 0,1866 € Požiadajte o dodací termin tu
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
0,1575 € - 0,1575 € Požiadajte o dodací termin tu
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
0,1575 € - 0,1575 € Požiadajte o dodací termin tu
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
0,182 € - 0,182 € Požiadajte o dodací termin tu
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
0,1254 € - 0,1254 € Požiadajte o dodací termin tu
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
3.5 mm
0,1388 € - 0,1388 € Požiadajte o dodací termin tu
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
5.5 mm
0,1465 € - 0,1465 € Požiadajte o dodací termin tu
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
6.0 mm
0,136 € - 0,2856 € 1800 Na sklade
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
4.5 mm
2,1722 € - 2,1722 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
1.6 mm
14.0 mm
0,1575 € - 0,1575 € Požiadajte o dodací termin tu
1.9 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,1343 € - 0,1492 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,1866 € - 0,1866 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,1393 € - 0,2927 € 2000 Na sklade
2.8 mm
3.5 mm
1.2 - 1.7 mm
5.0 mm
0,1575 € - 0,1575 € Požiadajte o dodací termin tu
3.5 mm
1.6 mm
8.0 mm
  • z/zo 2
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 26.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10638347

Cenové rozpätie
0,2802 € - 0,2802 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    3.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.8 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer príruby
    6.0 mm
Rozpierka PCB 6.5 mm (H) Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10151402

Cenové rozpätie
0,1588 € - 0,1588 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    3.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.8 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer príruby
    6.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10022245

Cenové rozpätie
0,1575 € - 0,1575 €

Úroveň zásob
474 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    3.5 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer príruby
    6.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 7.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10022283

Cenové rozpätie
0,1866 € - 0,1866 €

Úroveň zásob
4636 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    3.5 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer príruby
    6.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
Rozpierka PCB 13.5 mm (H) Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10151419

Cenové rozpätie
0,3765 € - 0,1793 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    3.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.8 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer príruby
    6.0 mm
Rozpierka PCB 6.0 mm (H) Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10022337

Cenové rozpätie
0,1866 € - 0,1866 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    1.9 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer príruby
    6.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 - 1.6 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 8.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10022368

Cenové rozpätie
0,1866 € - 0,1866 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    1.9 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer príruby
    6.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 - 1.6 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 8.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10022351

Cenové rozpätie
0,1575 € - 0,1575 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    1.9 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer príruby
    6.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 - 1.6 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 7.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10022344

Cenové rozpätie
0,1575 € - 0,1575 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    1.9 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer príruby
    6.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 - 1.6 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 7.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10607657

Cenové rozpätie
0,182 € - 0,182 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    1.9 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer príruby
    6.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 - 1.6 mm
Rozpierka PCB 3.5 mm (H) Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10556856

Cenové rozpätie
0,1254 € - 0,1254 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    3.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.8 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer príruby
    6.0 mm
Rozpierka PCB 5.5 mm (H) Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10556863

Cenové rozpätie
0,1388 € - 0,1388 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    3.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.8 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer príruby
    6.0 mm
Rozpierka PCB 6.0 mm (H) Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10556870

Cenové rozpätie
0,1465 € - 0,1465 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    3.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.8 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer príruby
    6.0 mm
Rozpierka PCB 4.5 mm (H) Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10151389

Cenové rozpätie
0,2856 € - 0,136 €

Úroveň zásob
1800 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    3.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.8 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer príruby
    6.0 mm
Rozpierka PCB 14.0 mm (H) Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10022207

Cenové rozpätie
2,1722 € - 2,1722 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    3.5 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer príruby
    6.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10022313

Cenové rozpätie
0,1575 € - 0,1575 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    1.9 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer príruby
    6.0 mm
  • Hrúbka steny
    0.8 - 1.6 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10022269

Cenové rozpätie
0,1492 € - 0,1343 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    3.5 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer príruby
    6.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 8.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-0 Prírodná

10022306

Cenové rozpätie
0,1866 € - 0,1866 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    3.5 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer príruby
    6.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm
Rozpierka PCB 5.0 mm (H) Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10151396

Cenové rozpätie
0,2927 € - 0,1393 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    3.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.8 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer príruby
    6.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 8.0 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10022290

Cenové rozpätie
0,1575 € - 0,1575 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    3.5 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Arrowhead Fix
  • Priemer príruby
    6.0 mm
  • Hrúbka steny
    1.6 mm