Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10022313
PSE-4M-01
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 0,1575 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Farba | Prírodná |
|---|---|
| Výška hlavy s blokovacím systémom | 0.075 in |
| Výška hlavy s blokovacím systémom | 1.9 mm |
| Spôsob uchytenia | Locking Arrowhead Fix |
| Priemer príruby | 0.236 in |
| Priemer príruby | 6.0 mm |
| Hrúbka steny | 0.031 - 0.063 in |
| Hrúbka steny | 0.8 - 1.6 mm |
| Dĺžka rozpierky | 0.157 in |
| Dĺžka rozpierky | 4.0 mm |
| Plný materiál | Polyamid 6.6 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Typ | Podpierka |
| Commodity Code | 3926909790 |