Zatlačením koncová zátka poskytuje všeobecnú ochranu pre metrické, BSP a závit unf pred kontaminantmi, ako sú špina, prach a vlhkosť. Dizajn s tlakovým uchytením umožňuje jednoduchú, manuálnu aplikáciu, pričom zabezpečuje bezpečné uchytenie. Ideálne pre rôzne aplikácie v oblasti výroby, skladovania a počas prepravy komponentov. Táto séria je ekonomickou alternatívou k závitovému profilu.
Táto séria je vyrobená z materiálu z recyklovaných produktov po spotrebe, ktorý je navrhnutý tak, aby podporoval ambície ESG spoločnosti Essentra a našich zákazníkov. Materiál: LDPE - PCR Farba: Zelená Skupina SR: SRCFBPCR
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | H | Veľkosť závitu | Štandard pre závit | Kúpiť | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1024 € - 0,1138 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.98 in
50.3 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1-1/2"
|
GAS
|
||
0,0156 € - 0,0174 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.583 in
14.8 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
1/4''
|
GAS
|
||
0,0252 € - 0,0393 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.551 in
14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Metrické
|
||
0,024 € - 0,0373 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.469 in
11.9 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
M10
|
Metrické
|
||
0,0699 € - 0,1087 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.417 in
36.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1"
|
GAS
|
||
0,0595 € - 0,0926 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.287 in
32.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1-3/16" x 12
|
UNF
|
||
0,0172 € - 0,0192 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.913 in
23.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
1/2"
|
GAS
|
||
0,0265 € - 0,0413 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.626 in
15.9 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M14
|
Metrické
|
||
0,0417 € - 0,0649 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.157 in
29.4 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
3/4 "
|
GAS
|
||
0,0192 € - 0,0299 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.736 in
18.7 mm
|
0.445 in
11.3 mm
|
3/8"
|
UNF
|
||
0,0424 € - 0,066 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.98 in
24.9 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
7/8" x 14
|
UNF
|
||
0,0465 € - 0,0723 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.157 in
29.4 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
1" x 14
|
UNF
|
||
0,0595 € - 0,0926 € | 2500 Na sklade |
1.287 in
32.7 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
M30
|
Metrické
|
||
0,072 € - 0,0801 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.772 in
45.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
M42
|
Metrické
|
||
0,0655 € - 0,1019 € | 1500 Na sklade |
1.528 in
38.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
M36
|
Metrické
|
||
0,0251 € - 0,039 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.524 in
13.3 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
7/16" x 20
|
UNF
|
||
0,0766 € - 0,0852 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.882 in
47.8 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
1-11/16" x 12
|
UNF
|
||
0,089 € - 0,0989 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.772 in
45.0 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
1-5/8"
|
UNF
|
||
0,0828 € - 0,1289 € | 1500 Na sklade |
1.528 in
38.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1-7/16" x 12
|
UNF
|
||
0,0278 € - 0,0432 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.705 in
17.9 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M16
|
Metrické
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku