Tieto zatlačovacie zátky uľahčujú aplikáciu a odstránenie na komponente. Chránia otvor pred vniknutím nečistôt, ako je špina, prach a nečistoty.
Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú. Po zatlačení na miesto jediné zakrútenie zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie. Stredový úchyt v hornej časti poskytuje silný úchop na utiahnutie a vybratie. Sortiment je vhodný pre hydraulické systémy s metrickými, BSP, UNF a JIC závitmi.
Každá zátka je vhodná pre rôzne veľkosti a štýly závitov.
Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Červená, Žltá, Modrá Skupina SR: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Farba | d | h | D | Štandard pre závit | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0785 € - 0,1099 € | 21790 Na sklade |
1/2
|
Žltá
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
Závit UNF
|
1
|
||
| 0,1806 € - 0,5913 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5/16 in
|
Žltá
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Závit UNF
|
1
|
||
| 0,0662 € - 0,1031 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M30; 1,3/6"
|
Červená
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
Metrický závit
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
| 0,037 € - 0,0576 € | 25000 Na sklade |
1/2"M20
|
Červená
|
|
0.37 in
9.4 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Závity GAS
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
| 0,0378 € - 0,0588 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M18
|
Červená
|
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Metrický závit
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
| 0,0774 € - 0,1204 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1,1/4"
|
Červená
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Závity GAS
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
| 0,0447 € - 0,0695 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M24
|
Červená
|
|
0.476 in
12.1 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
Metrický závit
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
| 0,1052 € - 0,1637 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2"
|
Červená
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
2.669 in
67.8 mm
|
Závity GAS
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
| 0,0241 € - 0,0375 € | 25000 Na sklade |
3/8";M16
|
Červená
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
Závity GAS
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
| 0,0358 € - 0,0558 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M14;9/16"
|
Červená
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Metrický závit
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
| 0,0562 € - 0,0875 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1"
|
Červená
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
Závity GAS
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
| 0,0378 € - 0,0588 € | Požiadajte o dodací termin tu |
11/16"
|
Červená
|
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Závit UNF
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
| 0,081 € - 0,126 € | 3000 Na sklade |
1,1/2"
|
Červená
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
Závity GAS
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
| 0,0301 € - 0,0468 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7/16"
|
Červená
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
Závit UNF
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
| 0,051 € - 0,0793 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M26;1,1/16"
|
Červená
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
Závit UNF
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
| 0,0425 € - 0,0662 € | 6000 Na sklade |
3/4"
|
Červená
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
Závity GAS
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
| 0,0196 € - 0,0305 € | 21500 Na sklade |
1/8";M10
|
Červená
|
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Závity GAS
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
| 0,037 € - 0,0576 € | 15000 Na sklade |
5/8";7/8"
|
Červená
|
|
0.386 in
9.8 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
Závity GAS
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
| 0,0217 € - 0,0338 € | 24500 Na sklade |
1/4";1/2"
|
Červená
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
Závity GAS
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku