Menu Hľadať

Zatlačovacia zátka Metrické, UNF závity M39 Červená Polyetylén LD

Táto červená zatlačovacia zátka z LDPE sa rýchlo a jednoducho nasadzuje, po zatlačení na miesto jediné otočenie zaisťuje pevné uchytenie. Jedno rebro bezpečne zapadá do závitu. Stredový úchyt na vrchu poskytuje bezpečný úchop pri upevňovaní a vyberaní, vhodné pre metrické a UNF závity.
Nový kód produktu:

20573461

Starý kód produktu:

20573461

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
200 - 1999 0,1031 €
2000 - 9999 0,0736 €
10000 + 0,0662 €
Množstvo v balení: 2000

Objednávka v násobkoch 200

Celková cena:

20,62 €

200 x 0,1031 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 37.5 mm
h 12.0 mm
Veľkosť závitu M30; 1,3/6"
Štandard pre závit Metrický závit
Farba Červená
Plný materiál Polyetylén LD
Typ 4 - Veľké namáhanie
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás