Tieto zatlačovacie zátky uľahčujú aplikáciu a odstránenie na komponente. Chránia otvor pred vniknutím nečistôt, ako je špina, prach a nečistoty.
Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú. Po zatlačení na miesto jediné zakrútenie zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie. Stredový úchyt v hornej časti poskytuje silný úchop na utiahnutie a vybratie. Sortiment je vhodný pre hydraulické systémy s metrickými, BSP, UNF a JIC závitmi.
Každá zátka je vhodná pre rôzne veľkosti a štýly závitov.
Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Červená, Žltá, Modrá Skupina SR: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Farba | d | h | D | Štandard pre závit | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0879 € - 0,1741 € | 109500 Na sklade |
1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
|
Červená
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
Závit JIC
|
|
||
| 0,0805 € - 0,1547 € | 46430 Na sklade |
1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
|
Červená
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Závit JIC
|
|
||
| 0,108 € - 0,2141 € | 4300 Na sklade |
3/4 in UNF/JIC; M18
|
Červená
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
Závit BSP
|
|
||
| 0,1386 € - 0,275 € | 2378 Na sklade |
M24
|
Červená
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Metrický závit
|
|
||
| 0,145 € - 0,287 € | 9009 Na sklade |
3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
|
Červená
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
Závit JIC
|
|
||
| 0,2417 € - 0,4778 € | 1300 Na sklade |
1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
|
Červená
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
Závit JIC
|
|
||
| 0,1331 € - 0,2631 € | 9500 Na sklade |
5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
|
Červená
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Závit JIC
|
|
||
| 0,172 € - 0,3464 € | Požiadajte o dodací termin tu |
7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
|
Červená
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
Závit JIC
|
|
||
| 0,2033 € - 0,4061 € | 8000 Na sklade |
1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
|
Červená
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
Závit JIC
|
|
||
| 0,1201 € - 0,238 € | 777 Na sklade |
1/2 in BSP/GAS; M20
|
Červená
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
Závit JIC
|
|
||
| 0,0907 € - 0,1792 € | 34731 Na sklade |
3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
|
Červená
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
Závit JIC
|
|
||
| 0,2773 € - 0,5496 € | 10200 Na sklade |
1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
|
Červená
|
1.634 in
41.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.787 in
45.4 mm
|
Závit JIC
|
|
||
| 0,037 € - 0,0576 € | 25000 Na sklade |
1/2"M20
|
Červená
|
|
0.37 in
9.4 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Závity GAS
|
4
|
||
| 0,0774 € - 0,1204 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1,1/4"
|
Červená
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
Závity GAS
|
4
|
||
| 0,0378 € - 0,0588 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M18
|
Červená
|
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Metrický závit
|
4
|
||
| 0,0447 € - 0,0695 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M24
|
Červená
|
|
0.476 in
12.1 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
Metrický závit
|
4
|
||
| 0,0662 € - 0,1031 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M30; 1,3/6"
|
Červená
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
Metrický závit
|
4
|
||
| 0,0217 € - 0,0338 € | 24500 Na sklade |
1/4";1/2"
|
Červená
|
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.693 in
17.6 mm
|
Závity GAS
|
4
|
||
| 0,081 € - 0,126 € | 3000 Na sklade |
1,1/2"
|
Červená
|
|
0.402 in
10.2 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
Závity GAS
|
4
|
||
| 0,051 € - 0,0793 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M26;1,1/16"
|
Červená
|
|
0.433 in
11.0 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
Závit UNF
|
4
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku