Tieto zatlačovacie zátky uľahčujú aplikáciu a odstránenie na komponente. Chránia otvor pred vniknutím nečistôt, ako je špina, prach a nečistoty.
Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú. Po zatlačení na miesto jediné zakrútenie zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie. Stredový úchyt v hornej časti poskytuje silný úchop na utiahnutie a vybratie. Sortiment je vhodný pre hydraulické systémy s metrickými, BSP, UNF a JIC závitmi.
Každá zátka je vhodná pre rôzne veľkosti a štýly závitov.
Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Červená, Žltá, Modrá Skupina SR: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Veľkosť závitu | Farba | d | h | D | Štandard pre závit | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0876 € - 0,1736 € | 5378 Na sklade |
Without Lugs
|
Červená
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
|
|
||
| 0,2172 € - 0,3275 € | 198 Na sklade |
1-1/16-12
|
Žltá
|
0.972 in
24.7 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Závit UNF
|
1
|
||
| 0,293 € - 0,5694 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1-1/4
|
Žltá
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
|
Závit UNF
|
1
|
||
| 0,0805 € - 0,1127 € | 21790 Na sklade |
1/2
|
Žltá
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
Závit UNF
|
1
|
||
| 0,1851 € - 0,6061 € | Požiadajte o dodací termin tu |
5/16 in
|
Žltá
|
0.264 in
6.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Závit UNF
|
1
|
||
| 0,1793 € - 0,4745 € | 4500 Na sklade |
1/4
|
Žltá
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
|
Závit UNF
|
1
|
||
| 0,1026 € - 0,1993 € | 2804 Na sklade |
3/4
|
Žltá
|
0.677 in
17.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Závit UNF
|
1
|
||
| 0,1997 € - 0,5082 € | 31980 Na sklade |
7/16 in
|
Žltá
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
|
Závit UNF
|
1
|
||
| 0,1047 € - 0,2024 € | 3000 Na sklade |
13/16
|
Žltá
|
0.732 in
18.6 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Závit UNF
|
1
|
||
| 0,0924 € - 0,1788 € | 3500 Na sklade |
5/8
|
Žltá
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
Závit UNF
|
1
|
||
| 0,1108 € - 0,2194 € | 3600 Na sklade |
3/4 in UNF/JIC; M18
|
Červená
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
0.846 in
21.5 mm
|
Závit BSP
|
|
||
| 0,2084 € - 0,4163 € | 7750 Na sklade |
1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
|
Červená
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.402 in
35.6 mm
|
Závit JIC
|
|
||
| 0,1231 € - 0,2439 € | 13277 Na sklade |
1/2 in BSP/GAS; M20
|
Červená
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.839 in
21.3 mm
|
Závit JIC
|
|
||
| 0,0825 € - 0,1585 € | 82430 Na sklade |
1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
|
Červená
|
0.386 in
9.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Závit JIC
|
|
||
| 0,1763 € - 0,3551 € | 2500 Na sklade |
7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
|
Červená
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1.287 in
32.7 mm
|
Závit JIC
|
|
||
| 0,2478 € - 0,4898 € | 1300 Na sklade |
1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
|
Červená
|
1.406 in
35.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.563 in
39.7 mm
|
Závit JIC
|
|
||
| 0,0901 € - 0,1785 € | 123500 Na sklade |
1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
|
Červená
|
0.516 in
13.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.516 in
13.1 mm
|
Závit JIC
|
|
||
| 0,1486 € - 0,2942 € | 8609 Na sklade |
3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
|
Červená
|
1.004 in
25.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.177 in
29.9 mm
|
Závit JIC
|
|
||
| 0,1421 € - 0,2819 € | Požiadajte o dodací termin tu |
M24
|
Červená
|
0.921 in
23.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.11 in
28.2 mm
|
Metrický závit
|
|
||
| 0,1365 € - 0,2696 € | 9000 Na sklade |
5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
|
Červená
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Závit JIC
|
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku