Menu Hľadať

Zátky zatlačovacie

Na sklade

Tieto zatlačovacie zátky uľahčujú aplikáciu a odstránenie na komponente. Chránia otvor pred vniknutím nečistôt, ako je špina, prach a nečistoty.

Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú. Po zatlačení na miesto jediné zakrútenie zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie. Stredový úchyt v hornej časti poskytuje silný úchop na utiahnutie a vybratie. Sortiment je vhodný pre hydraulické systémy s metrickými, BSP, UNF a JIC závitmi.

Každá zátka je vhodná pre rôzne veľkosti a štýly závitov.

  • Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú, po zatlačení na miesto jediné zakrútenie zaisťuje bezpečné a priliehavé uchytenie.
  • V hornej časti majú stredový úchyt, ktorý poskytuje silný úchop na utiahnutie a vybratie.
  • Vhodné pre metrické, BSP a UNF závity.
Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Červená, Žltá, Modrá Skupina SR: SR1008, SRTFUP, SR1119, SR1010

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 4
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
59 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Veľkosť závitu Farba d h D Štandard pre závit Typ Kúpiť
0,0825 € - 0,1585 € 32400 Na sklade
1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
Červená
9.8 mm
4.0 mm
12.0 mm
Závit JIC
0,1365 € - 0,2696 € Požiadajte o dodací termin tu
5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
Červená
22.4 mm
5.0 mm
25.8 mm
Závit JIC
0,0929 € - 0,1837 € 33731 Na sklade
3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
Červená
16.5 mm
5.0 mm
16.5 mm
Závit JIC
0,2843 € - 0,5633 € 10000 Na sklade
1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
Červená
41.5 mm
5.0 mm
45.4 mm
Závit JIC
0,0901 € - 0,1785 € 121100 Na sklade
1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
Červená
13.1 mm
5.0 mm
13.1 mm
Závit JIC
0,1486 € - 0,2942 € 409 Na sklade
3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
Červená
25.5 mm
5.0 mm
29.9 mm
Závit JIC
0,1231 € - 0,2439 € 10777 Na sklade
1/2 in BSP/GAS; M20
Červená
21.3 mm
5.0 mm
21.3 mm
Závit JIC
0,2084 € - 0,4163 € Požiadajte o dodací termin tu
1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
Červená
32.0 mm
5.0 mm
35.6 mm
Závit JIC
0,1763 € - 0,3551 € 100 Na sklade
7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
Červená
27.9 mm
7.0 mm
32.7 mm
Závit JIC
0,1108 € - 0,2194 € Požiadajte o dodací termin tu
3/4 in UNF/JIC; M18
Červená
18.3 mm
21.5 mm
Závit BSP
0,2478 € - 0,4898 € 1300 Na sklade
1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
Červená
35.7 mm
5.0 mm
39.7 mm
Závit JIC
0,1421 € - 0,2819 € Požiadajte o dodací termin tu
M24
Červená
23.4 mm
5.0 mm
28.2 mm
Metrický závit
0,0676 € - 0,1341 € Požiadajte o dodací termin tu
9/16 in x 18 UNF/JIC
Modrá
12.5 mm
7.0 mm
20.5 mm
0,0651 € - 0,1292 € Požiadajte o dodací termin tu
7/16 in x 20 UNF/JIC
Modrá
9.5 mm
7.0 mm
15.5 mm
0,3498 € - 0,7072 € 1465 Na sklade
1-5/16
Žltá
30.9 mm
8.6 mm
Závit UNF
1
0,293 € - 0,5694 € Požiadajte o dodací termin tu
1-1/4
Žltá
29.5 mm
8.6 mm
Závit UNF
1
0,0539 € - 0,1071 € Požiadajte o dodací termin tu
Without Lugs
Červená
11.9 mm
6.3 mm
16.4 mm
0,0822 € - 0,1582 € 7300 Na sklade
3/4 in x 16 UNF/JIC
Modrá
17.4 mm
8.6 mm
24.9 mm
0,0692 € - 0,1328 € Požiadajte o dodací termin tu
5/8 in x 18 UNF/JIC
Modrá
14.3 mm
6.5 mm
23.7 mm
0,0876 € - 0,1736 € 5378 Na sklade
Without Lugs
Červená
19.2 mm
7.0 mm
23.8 mm
  • z/zo 3
Zatlačovacia zátka Metric;UNF;BSP;JIC Červená LDPE - PIR

10071281

Cenové rozpätie
0,1585 € - 0,0825 €

Úroveň zásob
32400 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • d
    9.8 mm
  • h
    4.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1/8 in BSP/GAS; 7/16 in UNF/JIC; M10
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Zatlačovacia zátka Metric;UNF;BSP;JIC Červená LDPE - PIR

10084687

Cenové rozpätie
0,2696 € - 0,1365 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    25.8 mm
  • d
    22.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    5/8 in BSP/GAS; 7/8 in UNF/JIC; M22
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Zatlačovacia zátka Metric;UNF;BSP;JIC Červená LDPE - PIR

10084663

Cenové rozpätie
0,1837 € - 0,0929 €

Úroveň zásob
33731 Na sklade
Atribúty
  • D
    16.5 mm
  • d
    16.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    3/8 in BSP/GAS; 5/8 in UNF/JIC; M16
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Zatlačovacia zátka Metric;UNF;BSP;JIC Červená LDPE - PIR

10085622

Cenové rozpätie
0,5633 € - 0,2843 €

Úroveň zásob
10000 Na sklade
Atribúty
  • D
    45.4 mm
  • d
    41.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1 1/4 in BSP/GAS; 1 5/8 in UNF/JIC; M40; M42
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Zatlačovacia zátka Metric;UNF;BSP;JIC Červená LDPE - PIR

10084656

Cenové rozpätie
0,1785 € - 0,0901 €

Úroveň zásob
121100 Na sklade
Atribúty
  • D
    13.1 mm
  • d
    13.1 mm
  • h
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1/4 in BSP/GAS; 1/2 in UNF/JIC; M12; M13; M14
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
Zatlačovacia zátka Metric;UNF;BSP;JIC Červená LDPE - PIR

10084694

Cenové rozpätie
0,2942 € - 0,1486 €

Úroveň zásob
409 Na sklade
Atribúty
  • D
    29.9 mm
  • d
    25.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4 in BSP/GAS; 1 1/16 in UNF/JIC; M25; M26
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Zatlačovacia zátka Metric;BSP Červená LDPE - PIR

10084670

Cenové rozpätie
0,2439 € - 0,1231 €

Úroveň zásob
10777 Na sklade
Atribúty
  • D
    21.3 mm
  • d
    21.3 mm
  • h
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1/2 in BSP/GAS; M20
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Zatlačovacia zátka Metric;UNF;BSP;JIC Červená LDPE - PIR

10084717

Cenové rozpätie
0,4163 € - 0,2084 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    35.6 mm
  • d
    32.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1 in BSP/GAS; 1 5/16 in UNF/JIC; M32
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Zatlačovacia zátka Metric;UNF;BSP;JIC Červená LDPE - PIR

10084700

Cenové rozpätie
0,3551 € - 0,1763 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • D
    32.7 mm
  • d
    27.9 mm
  • h
    7.0 mm
  • Veľkosť závitu
    7/8 in BSP/GAS; 1 1/8 in UNF/JIC; M28
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
Zatlačovacia zátka Metric;UNF;BSP;JIC Červená LDPE - PIR

10070420

Cenové rozpätie
0,2194 € - 0,1108 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    21.5 mm
  • d
    18.3 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4 in UNF/JIC; M18
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
  • Štandard pre závit
    Závit JIC
Zatlačovacia zátka Metric;UNF;BSP;JIC Červená LDPE - PIR

10085776

Cenové rozpätie
0,4898 € - 0,2478 €

Úroveň zásob
1300 Na sklade
Atribúty
  • D
    39.7 mm
  • d
    35.7 mm
  • h
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    1 1/8 in BSP/GAS; 1 1/2 in; 1 3/8 in UNF/JIC; M36
  • Štandard pre závit
    Závit BSP
Zatlačovacia zátka Metric Červená LDPE - PIR

10085769

Cenové rozpätie
0,2819 € - 0,1421 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    28.2 mm
  • d
    23.4 mm
  • h
    5.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M24
  • Štandard pre závit
    Metrický závit
Zatlačovacia zátka UNF 9/16 in x 18 UNF/JIC 12.5 mm Modrá LDPE - PIR

10085165

Cenové rozpätie
0,1341 € - 0,0676 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    20.5 mm
  • d
    12.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Veľkosť závitu
    9/16 in x 18 UNF/JIC
  • Farba
    Modrá
Zatlačovacia zátka UNF 7/16 in x 20 UNF/JIC 9.5 mm Modrá LDPE - PIR

10085141

Cenové rozpätie
0,1292 € - 0,0651 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    15.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • h
    7.0 mm
  • Veľkosť závitu
    7/16 in x 20 UNF/JIC
  • Farba
    Modrá
Zatlačovacia zátka UNF 1-5/16" UNF Žltá Polyetylén LD

10158746

Cenové rozpätie
0,7072 € - 0,3498 €

Úroveň zásob
1465 Na sklade
Atribúty
  • d
    30.9 mm
  • h
    8.6 mm
  • Veľkosť závitu
    1-5/16
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Farba
    Žltá
Zatlačovacia zátka UNF 1-1/4" UNF Žltá Polyetylén LD

10158722

Cenové rozpätie
0,5694 € - 0,293 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    29.5 mm
  • h
    8.6 mm
  • Veľkosť závitu
    1-1/4
  • Štandard pre závit
    Závit UNF
  • Farba
    Žltá
Zatlačovacia zátka 11.9 mm 6.3 mm 16.4 mm LDPE - PIR Červená

10085226

Cenové rozpätie
0,1071 € - 0,0539 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    16.4 mm
  • d
    11.9 mm
  • h
    6.3 mm
  • Veľkosť závitu
    Without Lugs
  • Farba
    Červená
Zatlačovacia zátka UNF 3/4 in x 16 UNF/JIC 17.4 mm Modrá LDPE - PIR

10085189

Cenové rozpätie
0,1582 € - 0,0822 €

Úroveň zásob
7300 Na sklade
Atribúty
  • D
    24.9 mm
  • d
    17.4 mm
  • h
    8.6 mm
  • Veľkosť závitu
    3/4 in x 16 UNF/JIC
  • Farba
    Modrá
Zatlačovacia zátka 14.3 mm (DIA) (H) Modrá

10085172

Cenové rozpätie
0,1328 € - 0,0692 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    23.7 mm
  • d
    14.3 mm
  • h
    6.5 mm
  • Veľkosť závitu
    5/8 in x 18 UNF/JIC
  • Farba
    Modrá
Zatlačovacia zátka 19.2 mm 7.0 mm 23.8 mm LDPE - PIR Červená

10085233

Cenové rozpätie
0,1736 € - 0,0876 €

Úroveň zásob
5378 Na sklade
Atribúty
  • D
    23.8 mm
  • d
    19.2 mm
  • h
    7.0 mm
  • Veľkosť závitu
    Without Lugs
  • Farba
    Červená