Menu Hľadať

Zátky do plechu

Na sklade

Zátky do plechu sa používajú na zaslepenie alebo upchatie otvorov počas prepravy alebo na hotových výrobkoch pre čistý povrch. Polyamidová zátka (PA 66) chráni operátora pred nebezpečnými úlomkami z vytváraných otvorov. Možno ich použiť aj na ochranu vnútorných závitov pred poškodením pri preprave.

K dispozícii v troch farbách na jednoduchšiu identifikáciu a estetický vzhľad hotového výrobku.

Zátky do plechu sa dajú ľahko zasunúť do aplikácie bez potreby upevnenia a dajú sa ľahko odstrániť.

  • Používajú sa na zaslepenie otvorov počas prepravy.
  • Dajú ľahko zasunúť do aplikácií bez potreby upevnenia.
  • Poskytujú aplikáciám úhľadný povrch.
Materiál: Polyamid 6.6, PA66, Polyamid Farba: Prírodná, Čierna, Šedá, Biela, Béžová Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2Skupina SR: SR2041

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
91 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Farba d H Typ Kúpiť
0,0698 € - 0,0698 € Požiadajte o dodací termin tu
13.5 mm
Šedá
9.5 mm
7.2 mm
2
0,0711 € - 0,0711 € 13000 Na sklade
14.0 mm
Čierna
10.0 mm
7.2 mm
2
0,0735 € - 0,1026 € 19500 Na sklade
17.1 mm
Biela
12.7 mm
7.3 mm
2
0,0698 € - 0,0698 € Požiadajte o dodací termin tu
13.5 mm
Čierna
9.5 mm
7.2 mm
2
0,0721 € - 0,0721 € 15000 Na sklade
16.0 mm
Biela
12.0 mm
7.3 mm
2
0,0673 € - 0,0673 € 4000 Na sklade
10.4 mm
Čierna
6.4 mm
7.1 mm
1
0,0698 € - 0,0698 € 111942 Na sklade
13.5 mm
Biela
9.5 mm
7.2 mm
2
0,066 € - 0,066 € 11000 Na sklade
10.4 mm
Čierna
6.0 mm
7.1 mm
1
0,0685 € - 0,0685 € 17000 Na sklade
12.0 mm
Biela
8.0 mm
7.2 mm
1
0,0711 € - 0,0711 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
Šedá
10.0 mm
7.2 mm
2
0,0721 € - 0,0721 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
Šedá
12.0 mm
7.3 mm
2
0,066 € - 0,066 € Požiadajte o dodací termin tu
10.4 mm
Šedá
6.0 mm
7.1 mm
1
0,0685 € - 0,0685 € 7000 Na sklade
12.0 mm
Šedá
8.0 mm
7.2 mm
2
0,0781 € - 0,0781 € 7000 Na sklade
14.0 mm
Biela
10.0 mm
7.2 mm
2
0,0673 € - 0,0673 € 36000 Na sklade
10.4 mm
Biela
6.4 mm
7.1 mm
1
0,0721 € - 0,0721 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
Čierna
12.0 mm
7.3 mm
2
0,0685 € - 0,0685 € 49200 Na sklade
12.0 mm
Čierna
8.0 mm
7.2 mm
2
0,0735 € - 0,1026 € 11535 Na sklade
17.1 mm
Šedá
12.7 mm
7.3 mm
2
0,0761 € - 0,106 € 17000 Na sklade
18.7 mm
Čierna
14.0 mm
7.4 mm
2
0,0835 € - 0,1164 € 27500 Na sklade
20.4 mm
Biela
15.9 mm
7.4 mm
3
  • z/zo 5
Ploché zátky do tenkých materiálov 9.5 mm 13.5 mm Šedá PA66

10126707

Cenové rozpätie
0,0698 € - 0,0698 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
Ploché zátky do tenkých materiálov 10.0 mm 14.0 mm Čierna PA66

10126745

Cenové rozpätie
0,0711 € - 0,0711 €

Úroveň zásob
13000 Na sklade
Atribúty
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
Ploché zátky do tenkých materiálov 12.7 mm 17.1 mm Biela PA66

10126783

Cenové rozpätie
0,1026 € - 0,0735 €

Úroveň zásob
19500 Na sklade
Atribúty
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
Ploché zátky do tenkých materiálov 9.5 mm 13.5 mm Čierna PA66

10126714

Cenové rozpätie
0,0698 € - 0,0698 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
Ploché zátky do tenkých materiálov 12.0 mm 16.0 mm Biela PA66

10126752

Cenové rozpätie
0,0721 € - 0,0721 €

Úroveň zásob
15000 Na sklade
Atribúty
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
Ploché zátky do tenkých materiálov 6.4 mm 10.4 mm Čierna PA66

10126653

Cenové rozpätie
0,0673 € - 0,0673 €

Úroveň zásob
4000 Na sklade
Atribúty
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
Ploché zátky do tenkých materiálov 9.5 mm 13.5 mm Biela PA66

10126691

Cenové rozpätie
0,0698 € - 0,0698 €

Úroveň zásob
111942 Na sklade
Atribúty
  • D
    13.5 mm
  • d
    9.5 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
Ploché zátky do tenkých materiálov 6.0 mm 10.4 mm Čierna PA66

10126622

Cenové rozpätie
0,066 € - 0,066 €

Úroveň zásob
11000 Na sklade
Atribúty
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
Ploché zátky do tenkých materiálov 8.0 mm 12.0 mm Biela PA66

10126660

Cenové rozpätie
0,0685 € - 0,0685 €

Úroveň zásob
17000 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
Ploché zátky do tenkých materiálov 10.0 mm 14.0 mm Šedá PA66

10126738

Cenové rozpätie
0,0711 € - 0,0711 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
Ploché zátky do tenkých materiálov 12.0 mm 16.0 mm Šedá PA66

10126769

Cenové rozpätie
0,0721 € - 0,0721 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
Ploché zátky do tenkých materiálov 6.0 mm 10.4 mm Šedá PA66

10126615

Cenové rozpätie
0,066 € - 0,066 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.0 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
Ploché zátky do tenkých materiálov 8.0 mm 12.0 mm Šedá PA66

10126677

Cenové rozpätie
0,0685 € - 0,0685 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
Ploché zátky do tenkých materiálov 10.0 mm 14.0 mm Biela PA66

10126721

Cenové rozpätie
0,0781 € - 0,0781 €

Úroveň zásob
7000 Na sklade
Atribúty
  • D
    14.0 mm
  • d
    10.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
Ploché zátky do tenkých materiálov 6.4 mm 10.4 mm Biela PA66

10126639

Cenové rozpätie
0,0673 € - 0,0673 €

Úroveň zásob
36000 Na sklade
Atribúty
  • D
    10.4 mm
  • d
    6.4 mm
  • H
    7.1 mm
  • h
    7.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
Ploché zátky do tenkých materiálov 12.0 mm 16.0 mm Čierna PA66

10126776

Cenové rozpätie
0,0721 € - 0,0721 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    16.0 mm
  • d
    12.0 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
Ploché zátky do tenkých materiálov 8.0 mm 12.0 mm Čierna PA66

10126684

Cenové rozpätie
0,0685 € - 0,0685 €

Úroveň zásob
49200 Na sklade
Atribúty
  • D
    12.0 mm
  • d
    8.0 mm
  • H
    7.2 mm
  • h
    7.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
Ploché zátky do tenkých materiálov 12.7 mm 17.1 mm Šedá PA66

10126790

Cenové rozpätie
0,1026 € - 0,0735 €

Úroveň zásob
11535 Na sklade
Atribúty
  • D
    17.1 mm
  • d
    12.7 mm
  • H
    7.3 mm
  • h
    7.3 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
Ploché zátky do tenkých materiálov 14.0 mm 18.7 mm Čierna PA66

10126837

Cenové rozpätie
0,106 € - 0,0761 €

Úroveň zásob
17000 Na sklade
Atribúty
  • D
    18.7 mm
  • d
    14.0 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm
Ploché zátky do tenkých materiálov 15.9 mm 20.4 mm Biela PA66

10126875

Cenové rozpätie
0,1164 € - 0,0835 €

Úroveň zásob
27500 Na sklade
Atribúty
  • D
    20.4 mm
  • d
    15.9 mm
  • H
    7.4 mm
  • h
    7.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.8 mm