Menu Hľadať

Ploché zátky do tenkých materiálov 6.0 mm 10.4 mm Čierna PA66

Čierna zátka do plechu je vyrobená z polyamidu 66, známeho aj ako PA66. Táto zátka sa dá ľahko zatlačiť do vytvorených otvorov na ochranné alebo estetické účely, príruba zátky umožňuje ľahké odstránenie, a dá sa teda ľahko znovu použiť.
Nový kód produktu:

10126622

Starý kód produktu:

161006059902

11000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,066 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

66,00 €

1000 x 0,066 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
D 10.4 mm
d 6.0 mm
H 7.1 mm
h 7.1 mm
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu 0.8 - 3.8 mm
Minimálna hrúbka panela 0.8 mm
Maximálna hrúbka panela 3.8 mm
Farba Čierna
Materiál PA66
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás