Zatlačovacie zátky sú vhodné na zaslepovanie širokej škály otvorov počas výrobných procesov alebo prepravy, možno ich použiť na hotové výrobky. Určené na ochranu manipulátora pred drsnými povrchmi spôsobenými ostrými hranami rezných otvorov. Možno ich použiť aj na ochranu pred vniknutím kontaminantov.
Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú zatlačením. Používajú sa v rôznych aplikáciách vrátane zdravotníckych zariadení, automobilového, potravinárskeho a nápojového sektora a priemyselných strojov.
Chránia pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou.
Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Čierna, Biela, Šedá, Prírodná Skupina SR: , SR1011
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Tvar hlavy | h | Farba | H | d | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1418 € - 0,1976 € | 70500 Na sklade |
0.992 in
25.2 mm
|
Vypuklá
|
0.354 in
9.0 mm
|
Čierna
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
2
|
||
| 0,1387 € - 0,2538 € | 6488 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
Prírodná
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
| 0,1522 € - 0,1522 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.969 in
24.6 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Prírodná
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
1
|
||
| 0,1159 € - 0,2126 € | 200 Na sklade |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Prírodná
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
1
|
||
| 0,1401 € - 0,2568 € | 13200 Na sklade |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Prírodná
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
1
|
||
| 2,4749 € - 2,4749 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.909 in
99.3 mm
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
Prírodná
|
0.803 in
20.4 mm
|
3.406 in
86.5 mm
|
1
|
||
| 0,2859 € - 0,5206 € | 1300 Na sklade |
1.614 in
41.0 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Prírodná
|
0.583 in
14.8 mm
|
1.319 in
33.5 mm
|
3
|
||
| 0,9572 € - 1,8917 € | 50 Na sklade |
3.74 in
95.0 mm
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
Prírodná
|
0.776 in
19.7 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
1
|
||
| 0,0934 € - 0,1304 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
Vypuklá
|
0.315 in
8.0 mm
|
Čierna
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
3
|
||
| 0,0934 € - 0,1304 € | 298500 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
Čierna
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
5
|
||
| 0,0934 € - 0,1304 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.689 in
17.5 mm
|
Vypuklá
|
0.335 in
8.5 mm
|
Čierna
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
3
|
||
| 0,0934 € - 0,0934 € | 9478 Na sklade |
0.295 in
7.5 mm
|
Vypuklá
|
0.197 in
5.0 mm
|
Biela
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
2
|
||
| 0,0934 € - 0,1304 € | 2150 Na sklade |
0.453 in
11.5 mm
|
Vypuklá
|
0.315 in
8.0 mm
|
Biela
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
| 0,1143 € - 0,127 € | 35390 Na sklade |
0.768 in
19.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
Prírodná
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
3
|
||
| 0,1891 € - 0,3441 € | 3600 Na sklade |
1.339 in
34.0 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Prírodná
|
0.74 in
18.8 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
3
|
||
| 0,3754 € - 0,6116 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
Prírodná
|
0.689 in
17.5 mm
|
2.067 in
52.5 mm
|
3
|
||
| 0,0934 € - 0,0934 € | 4000 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
Vypuklá
|
0.295 in
7.5 mm
|
Biela
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 0,0934 € - 0,0934 € | 56500 Na sklade |
0.433 in
11.0 mm
|
Vypuklá
|
0.276 in
7.0 mm
|
Biela
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 0,0934 € - 0,0934 € | 4440 Na sklade |
0.354 in
9.0 mm
|
Vypuklá
|
0.205 in
5.2 mm
|
Biela
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
8
|
||
| 0,0934 € - 0,0934 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.591 in
15.0 mm
|
Vypuklá
|
0.276 in
7.0 mm
|
Biela
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku