Zatlačovacie zátky sú vhodné na zaslepovanie širokej škály otvorov počas výrobných procesov alebo prepravy, možno ich použiť na hotové výrobky. Určené na ochranu manipulátora pred drsnými povrchmi spôsobenými ostrými hranami rezných otvorov. Možno ich použiť aj na ochranu pred vniknutím kontaminantov.
Jednoducho sa nasadzujú a odstraňujú zatlačením. Používajú sa v rôznych aplikáciách vrátane zdravotníckych zariadení, automobilového, potravinárskeho a nápojového sektora a priemyselných strojov.
Chránia pred poškodením, nečistotami, vlhkosťou a koróziou.
Materiál: LDPE - PIR, Polyetylén LD Farba: Čierna, Biela, Šedá, Prírodná Skupina SR: , SR1011
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Tvar hlavy | h | Farba | H | d | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0934 € - 0,0934 € | 23700 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
Vypuklá
|
0.295 in
7.5 mm
|
Čierna
|
0.378 in
9.6 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
3
|
||
| 0,0934 € - 0,1304 € | 6000 Na sklade |
0.583 in
14.8 mm
|
Vypuklá
|
0.315 in
8.0 mm
|
Čierna
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
| 0,0934 € - 0,1304 € | 1000 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
Vypuklá
|
0.335 in
8.5 mm
|
Biela
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
| 0,0934 € - 0,1304 € | 14750 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
Vypuklá
|
0.315 in
8.0 mm
|
Biela
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
| 0,0934 € - 0,1304 € | 293500 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
Vypuklá
|
0.295 in
7.5 mm
|
Biela
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
| 0,0934 € - 0,0934 € | 12000 Na sklade |
0.433 in
11.0 mm
|
Vypuklá
|
0.276 in
7.0 mm
|
Čierna
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
3
|
||
| 0,0934 € - 0,1304 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.472 in
12.0 mm
|
Vypuklá
|
0.256 in
6.5 mm
|
Biela
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
| 0,0815 € - 0,0906 € | 57859 Na sklade |
0.433 in
11.0 mm
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
Prírodná
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
2
|
||
| 0,0895 € - 0,0994 € | 70900 Na sklade |
0.421 in
10.7 mm
|
|
0.177 in
4.5 mm
|
Prírodná
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
2
|
||
| 0,1592 € - 0,1768 € | 45250 Na sklade |
1.008 in
25.6 mm
|
|
0.496 in
12.6 mm
|
Prírodná
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
| 0,1863 € - 0,3398 € | 1800 Na sklade |
1.165 in
29.6 mm
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
Prírodná
|
0.646 in
16.4 mm
|
1.067 in
27.1 mm
|
2
|
||
| 0,0503 € - 0,0925 € | 94000 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Prírodná
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
2
|
||
| 0,0895 € - 0,0994 € | 118047 Na sklade |
0.295 in
7.5 mm
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
Prírodná
|
0.268 in
6.8 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
2
|
||
| 0,0874 € - 0,122 € | 205003 Na sklade |
0.472 in
12.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Prírodná
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
2
|
||
| 0,1149 € - 0,1592 € | 17000 Na sklade |
1.008 in
25.6 mm
|
|
0.496 in
12.6 mm
|
Čierna
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
2
|
||
| 0,2816 € - 0,5106 € | 830 Na sklade |
1.85 in
47.0 mm
|
|
0.571 in
14.5 mm
|
Prírodná
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.398 in
35.5 mm
|
2
|
||
| 0,1159 € - 0,2126 € | 32463 Na sklade |
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
Prírodná
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
||
| 0,1281 € - 0,2356 € | 5600 Na sklade |
1.102 in
28.0 mm
|
|
0.295 in
7.5 mm
|
Prírodná
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
1
|
||
| 0,2503 € - 0,4599 € | 7299 Na sklade |
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
Prírodná
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
1
|
||
| 0,0934 € - 0,1304 € | 88500 Na sklade |
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
Prírodná
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
3
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku