Menu Hľadať

Zasúvacie nity - Šípková spona

Na sklade

Klipy Canoe sú lacný spojovací prvok, ktorý je navrhnutý tak, aby fungoval rovnako ako nity alebo skrutky. Konštrukcia týchto klipov umožňuje ich ľahšie odstránenie ako pri iných nitoch. Sortiment ponúka rôzne štýly, vrátane tých s úplne dutou alebo čiastočne dutou kotvou.

Tieto úsporné klipy, vhodné na montáž na čelný panel, sa ľahko zacvaknú do okrúhlych otvorov a zaberajú menej miesta. Sú ideálne na bezpečné uchytenie rôznych materiálov vrátane kovov a plastov. Na inštaláciu nie je potrebné žiadne náradie – stačí zatlačiť palcom na plochú okrúhlu hlavu.

Náš sortiment ponúka dobrú elektrickú izoláciu, ako aj odolnosť proti vibráciám, oderu a korózii. Môžu sa použiť v elektronike, automobiloch alebo strojoch. Klipy Canoe sa dajú úhľadne zasunúť do otvorov v paneli a sú ideálne na trvalé nápisy a výstavné tabule. Môžu sa príležitostne odstrániť a znovu použiť, ale vzhľadom na ich mimoriadne pevné uchytenie sú vhodnejšie na aplikácie, ktoré sa často nemenia.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Farby: čierna a prírodná
  • Triedy horľavosti UL94 V0 a UL94 V2

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
67 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Essentra Part Number Cenové rozpätie Dostupnosť Farba Priemer hlavy Kompatibilný rozsah hrúbky panelu Dĺžka kotvy Kompatibilný rozsah priemerov otvorov Kúpiť
0,0482 € - 0,0595 € 3000 Na sklade
Natural
7.1 mm
1.6 - 3.7 mm
10.2 mm
3.8 - 4.1 mm
0,0472 € - 0,0582 € 1100 Na sklade
Natural
9.4 mm
1.6 - 3.2 mm
11.4 mm
5.4 - 5.7 mm
0,1435 € - 0,1772 € 681 Na sklade
Natural
22.0 mm
1.6 - 3.6 mm
11.4 mm
8.5 - 8.8 mm
0,0503 € - 0,0621 € Vo výrobe
Natural
7.1 mm
1.6 - 3.2 mm
9.9 mm
3.8 - 4.1 mm
0,0482 € - 0,0595 € Vo výrobe
Natural
9.4 mm
7.9 - 8.4 mm
13.7 mm
4.6 - 4.9 mm
0,0617 € - 0,0761 € 240 Na sklade
Natural
17.5 mm
3.2 - 8.9 mm
22.7 mm
8.4 - 8.6 mm
0,1938 € - 0,1938 € Vo výrobe
Natural
7.1 mm
1.6 - 3.2 mm
9.9 mm
3.3 - 3.4 mm
0,0473 € - 0,0584 € Vo výrobe
Natural
7.1 mm
1.6 - 3.2 mm
9.9 mm
3.0 - 3.1 mm
0,0472 € - 0,0582 € 262 Na sklade
Natural
9.4 mm
4.2 - 4.7 mm
13.3 mm
4.6 - 4.9 mm
0,1208 € - 0,1491 € Vo výrobe
Natural
15.6 mm
9.1 - 9.7 mm
20.6 mm
6.4 - 6.6 mm
0,0478 € - 0,059 € 500 Na sklade
Natural
3.2 mm
0.8 - 2.7 mm
4.8 mm
2.2 - 2.3 mm
0,114 € - 0,114 € 8000 Na sklade
Natural
7.1 mm
0.8 - 3.2 mm
10.2 mm
4.1 - 4.2 mm
0,0504 € - 0,0623 € Vo výrobe
Natural
9.4 mm
3.2 - 4.8 mm
13.7 mm
5.4 - 5.7 mm
0,1138 € - 0,1575 € 840 Na sklade
Čierna
10.3 mm
0.9 - 4.0 mm
11.0 mm
3.5 mm
0,1138 € - 0,1575 € 15000 Na sklade
Čierna
9.5 mm
1.5 - 3.5 mm
11.0 mm
5.0 mm
0,2161 € - 0,2984 € 14500 Na sklade
Natural
13.5 mm
0.5 - 3.0 mm
14.4 mm
5.0 mm
0,1138 € - 0,1575 € Vo výrobe
Čierna
7.6 mm
2.4 - 5.8 mm
13.0 mm
3.5 mm
0,1408 € - 0,1826 € 500 Na sklade
Čierna
10.3 mm
0.9 - 4.0 mm
11.0 mm
3.5 mm
0,1138 € - 0,1575 € 6100 Na sklade
Čierna
9.5 mm
0.8 - 4.0 mm
11.0 mm
4.8 mm
0,1994 € - 0,1994 € Vo výrobe
Natural
9.4 mm
1.6 - 3.2 mm
11.5 mm
5.4 - 5.6 mm
  • z/zo 4
Canoe Clip Prírodná 1.6 mm 3.7 mm (PT)

10223260

Cenové rozpätie
0,0595 € - 0,0482 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    10.2 mm
  • Priemer hlavy
    7.1 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.8 - 4.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.6 - 3.7 mm
Canoe Clip Prírodná 1.6 mm 3.2 mm (PT)

10365069

Cenové rozpätie
0,0582 € - 0,0472 €

Úroveň zásob
1100 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    11.4 mm
  • Priemer hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.4 - 5.7 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.6 - 3.2 mm
Canoe Clip Prírodná 1.6 mm 3.6 mm (PT)

10223321

Cenové rozpätie
0,1772 € - 0,1435 €

Úroveň zásob
681 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    11.4 mm
  • Priemer hlavy
    22.0 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    8.5 - 8.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.6 - 3.6 mm
Canoe Clip Prírodná 1.6 mm 3.2 mm (PT)

10223253

Cenové rozpätie
0,0621 € - 0,0503 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    9.9 mm
  • Priemer hlavy
    7.1 mm
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.8 - 4.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.6 - 3.2 mm
Canoe Clip Prírodná 7.9 mm 8.4 mm (PT)

10365052

Cenové rozpätie
0,0595 € - 0,0482 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    13.7 mm
  • Priemer hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.6 - 4.9 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    7.9 - 8.4 mm
Canoe Clip Prírodná 3.2 mm 8.9 mm (PT)

10223307

Cenové rozpätie
0,0761 € - 0,0617 €

Úroveň zásob
240 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    22.7 mm
  • Priemer hlavy
    17.5 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    8.4 - 8.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.2 - 8.9 mm
Canoe Clip Prírodná 1.6 mm 3.2 mm (PT)

10110706

Cenové rozpätie
0,1938 € - 0,1938 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    9.9 mm
  • Priemer hlavy
    7.1 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.3 - 3.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.6 - 3.2 mm
Canoe Clip Prírodná 1.6 mm 3.2 mm (PT)

10223284

Cenové rozpätie
0,0584 € - 0,0473 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    9.9 mm
  • Priemer hlavy
    7.1 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.0 - 3.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.6 - 3.2 mm
Canoe Clip Prírodná 4.2 mm 4.7 mm (PT)

10223277

Cenové rozpätie
0,0582 € - 0,0472 €

Úroveň zásob
262 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    13.3 mm
  • Priemer hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.6 - 4.9 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    4.2 - 4.7 mm
Canoe Clip Prírodná 9.1 mm 9.7 mm (PT)

10365083

Cenové rozpätie
0,1491 € - 0,1208 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    20.6 mm
  • Priemer hlavy
    15.6 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.4 - 6.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    9.1 - 9.7 mm
Canoe Clip Prírodná 0.8 mm 2.7 mm (PT)

10223314

Cenové rozpätie
0,059 € - 0,0478 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    4.8 mm
  • Priemer hlavy
    3.2 mm
  • Výška hlavy
    0.8 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    2.2 - 2.3 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 2.7 mm
Canoe Clip Prírodná 0.8 mm 3.2 mm (PT)

10223291

Cenové rozpätie
0,114 € - 0,114 €

Úroveň zásob
8000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    10.2 mm
  • Priemer hlavy
    7.1 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.1 - 4.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.2 mm
Canoe Clip Prírodná 3.2 mm 4.8 mm (PT)

10365045

Cenové rozpätie
0,0623 € - 0,0504 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    13.7 mm
  • Priemer hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.4 - 5.7 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.2 - 4.8 mm
Canoe Clip Zatláčací nit 0.9 mm 4.0 mm (PT)

10066218

Cenové rozpätie
0,1575 € - 0,1138 €

Úroveň zásob
840 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    11.0 mm
  • Priemer hlavy
    10.3 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.5 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.9 - 4.0 mm
Canoe Clip Zatláčací nit 1.5 mm 3.5 mm (PT)

10066256

Cenové rozpätie
0,1575 € - 0,1138 €

Úroveň zásob
15000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    11.0 mm
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.5 - 3.5 mm
Canoe Clip Zatláčací nit 0.5 mm 3.0 mm (PT)

10066300

Cenové rozpätie
0,2984 € - 0,2161 €

Úroveň zásob
14500 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    14.4 mm
  • Priemer hlavy
    13.5 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.5 - 3.0 mm
Canoe Clip Zatláčací nit 2.4 mm 5.8 mm (PT)

10066195

Cenové rozpätie
0,1575 € - 0,1138 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    13.0 mm
  • Priemer hlavy
    7.6 mm
  • Výška hlavy
    1.1 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.5 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.4 - 5.8 mm
Canoe Clip Zatláčací nit 0.9 mm 4.0 mm (PT)

10066232

Cenové rozpätie
0,1826 € - 0,1408 €

Úroveň zásob
500 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    11.0 mm
  • Priemer hlavy
    10.3 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.5 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.9 - 4.0 mm
Canoe Clip Zatláčací nit 0.8 mm 4.0 mm (PT)

10066270

Cenové rozpätie
0,1575 € - 0,1138 €

Úroveň zásob
6100 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    11.0 mm
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 4.0 mm
Canoe Clip Prírodná 1.6 mm 3.2 mm (PT)

10110737

Cenové rozpätie
0,1994 € - 0,1994 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    11.5 mm
  • Priemer hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.4 - 5.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.6 - 3.2 mm
Zatláčací nit 3.1 mm 2.0 mm 2.5 mm Polyamid Čierna

10015926

Cenové rozpätie
0,1785 € - 0,145 €

Úroveň zásob
815 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    8.4 mm
  • Priemer hlavy
    6.9 mm
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.1 - 3.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.0 - 2.5 mm
Zatláčací nit 2.9 mm 4.0 mm Polyamid Prírodná

10015964

Cenové rozpätie
0,2663 € - 0,2161 €

Úroveň zásob
3500 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    11.1 mm
  • Priemer hlavy
    10.3 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.3 - 3.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.9 - 4.0 mm
Zatláčací nit 2.5 mm 4.0 mm Polyamid Prírodná

10016008

Cenové rozpätie
0,1645 € - 0,1337 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    14.0 mm
  • Priemer hlavy
    14.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.0 - 5.3 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.5 - 4.0 mm
Zatláčací nit 6.3 mm 2.5 mm 5.6 mm Polyamid Čierna

10016046

Cenové rozpätie
0,1785 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    16.3 mm
  • Priemer hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.3 - 6.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.5 - 5.6 mm
Canoe Clip Zatláčací nit 2.4 mm 5.8 mm (PT)

10066188

Cenové rozpätie
0,1575 € - 0,1138 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    13.0 mm
  • Priemer hlavy
    7.6 mm
  • Výška hlavy
    1.1 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.5 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.4 - 5.8 mm
Canoe Clip Zatláčací nit 3.0 mm 7.0 mm (PT)

10066331

Cenové rozpätie
0,2705 € - 0,1938 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    19.0 mm
  • Priemer hlavy
    14.0 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.5 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.0 - 7.0 mm
Canoe Clip Zatláčací nit 0.8 mm 5.0 mm (PT)

10066379

Cenové rozpätie
0,2537 € - 0,1826 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    14.5 mm
  • Priemer hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 5.0 mm
Canoe Clip Zatláčací nit 3.0 mm 9.0 mm (PT)

10066416

Cenové rozpätie
0,4015 € - 0,3012 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    24.0 mm
  • Priemer hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    9.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.0 - 9.0 mm
Zarážacie spony Zatláčací nit 1.6 mm 3.2 mm (PT)

10110720

Cenové rozpätie
0,1192 € - 0,1192 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    11.5 mm
  • Priemer hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.4 - 5.5 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.6 - 3.2 mm
Zatláčací nit 3.1 mm 2.0 mm 2.5 mm Polyamid Prírodná

10015919

Cenové rozpätie
0,1645 € - 0,1351 €

Úroveň zásob
4620 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    8.4 mm
  • Priemer hlavy
    6.9 mm
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.1 - 3.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.0 - 2.5 mm
Zatláčací nit 3.3 mm 2.9 mm 4.0 mm Polyamid Čierna

10015957

Cenové rozpätie
0,1785 € - 0,1436 €

Úroveň zásob
375 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    11.1 mm
  • Priemer hlavy
    10.3 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.3 - 3.5 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.9 - 4.0 mm
Zatláčací nit 2.5 mm 4.0 mm Polyamid Prírodná

10015995

Cenové rozpätie
0,2663 € - 0,2161 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    10.9 mm
  • Priemer hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.6 - 4.9 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.5 - 4.0 mm
Zatláčací nit 2.5 mm 5.6 mm Polyamid Prírodná

10016039

Cenové rozpätie
0,1645 € - 0,134 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    16.3 mm
  • Priemer hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.3 - 6.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.5 - 5.6 mm
Canoe Clip Zatláčací nit 0.8 mm 3.6 mm (PT)

10066171

Cenové rozpätie
0,1356 € - 0,0972 €

Úroveň zásob
235 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    12.0 mm
  • Priemer hlavy
    7.8 mm
  • Výška hlavy
    1.2 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    2.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.6 mm
Canoe Clip Zatláčací nit 3.0 mm 7.0 mm (PT)

10066324

Cenové rozpätie
0,2705 € - 0,1938 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    19.0 mm
  • Priemer hlavy
    14.0 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.5 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.0 - 7.0 mm
Canoe Clip Zatláčací nit 0.8 mm 5.0 mm (PT)

10066362

Cenové rozpätie
0,2537 € - 0,1826 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    14.5 mm
  • Priemer hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 5.0 mm
Canoe Clip Zatláčací nit 3.0 mm 9.0 mm (PT)

10066409

Cenové rozpätie
0,4015 € - 0,3012 €

Úroveň zásob
20 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    24.0 mm
  • Priemer hlavy
    20.0 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    9.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.0 - 9.0 mm
Canoe Clip Zatláčací nit 1.6 mm 3.2 mm (PT)

10110690

Cenové rozpätie
0,1645 € - 0,1645 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    9.9 mm
  • Priemer hlavy
    7.1 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    7.1 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.6 - 3.2 mm
Canoe Clip Prírodná 1.6 mm 3.2 mm (PT)

10102701

Cenové rozpätie
0,145 € - 0,145 €

Úroveň zásob
6692 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    8.4 mm
  • Priemer hlavy
    6.9 mm
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.0 - 3.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.6 - 3.2 mm
Zatláčací nit 2.0 mm 2.5 mm Polyamid Prírodná

10015933

Cenové rozpätie
0,2663 € - 0,2161 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    8.4 mm
  • Priemer hlavy
    6.9 mm
  • Výška hlavy
    1.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.1 - 3.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.0 - 2.5 mm
Zatláčací nit 4.6 mm 2.5 mm 4.0 mm Polyamid Prírodná

10015971

Cenové rozpätie
0,1645 € - 0,1344 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    10.9 mm
  • Priemer hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.6 - 4.7 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.5 - 4.0 mm
Zatláčací nit 5.0 mm 2.5 mm 4.0 mm Polyamid Čierna

10016015

Cenové rozpätie
0,1785 € - 0,1785 €

Úroveň zásob
700 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    14.0 mm
  • Priemer hlavy
    14.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.0 - 5.3 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.5 - 4.0 mm
Zatláčací nit 2.5 mm 5.6 mm Polyamid Prírodná

10016053

Cenové rozpätie
0,2663 € - 0,2161 €

Úroveň zásob
3400 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    16.3 mm
  • Priemer hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.3 - 6.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.5 - 5.6 mm
Canoe Clip Zatláčací nit 3.0 mm 6.0 mm (PT)

10066287

Cenové rozpätie
0,3193 € - 0,2301 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    14.4 mm
  • Priemer hlavy
    13.8 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.0 - 6.0 mm
Canoe Clip Zatláčací nit 6.0 mm 8.5 mm (PT)

10066348

Cenové rozpätie
0,3039 € - 0,2188 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    18.0 mm
  • Priemer hlavy
    15.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    6.0 - 8.5 mm
Canoe Clip Zatláčací nit 2.0 mm 5.5 mm (PT)

10066386

Cenové rozpätie
0,2803 € - 0,2021 €

Úroveň zásob
3700 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    17.0 mm
  • Priemer hlavy
    14.3 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    7.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.0 - 5.5 mm
Zarážacie spony Prírodná 1.6 mm 3.2 mm (PT)

10110713

Cenové rozpätie
0,1715 € - 0,1715 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    11.5 mm
  • Priemer hlavy
    9.4 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.4 - 5.5 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.6 - 3.2 mm
Canoe Clip Prírodná 1.6 mm 3.2 mm (PT)

10102718

Cenové rozpätie
0,1506 € - 0,1506 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    10.2 mm
  • Priemer hlavy
    9.1 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.6 - 4.9 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.6 - 3.2 mm
Zatláčací nit 2.9 mm 4.0 mm Polyamid Prírodná

10015940

Cenové rozpätie
0,1645 € - 0,134 €

Úroveň zásob
168 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    11.1 mm
  • Priemer hlavy
    10.3 mm
  • Výška hlavy
    1.7 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.3 - 3.5 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.9 - 4.0 mm
Zatláčací nit 4.6 mm 2.5 mm 4.0 mm Polyamid Čierna

10015988

Cenové rozpätie
0,1785 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    10.9 mm
  • Priemer hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.6 - 4.7 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.5 - 4.0 mm
Zatláčací nit 2.5 mm 4.0 mm Polyamid Prírodná

10016022

Cenové rozpätie
0,2859 € - 0,2314 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    14.0 mm
  • Priemer hlavy
    14.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.0 - 5.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.5 - 4.0 mm
Canoe Clip Zatláčací nit 0.8 mm 3.6 mm (PT)

10066164

Cenové rozpätie
0,1356 € - 0,0972 €

Úroveň zásob
19000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    12.0 mm
  • Priemer hlavy
    7.8 mm
  • Výška hlavy
    1.2 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    2.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.6 mm
Canoe Clip Zatláčací nit 0.5 mm 3.0 mm (PT)

10066317

Cenové rozpätie
0,2984 € - 0,2161 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    14.4 mm
  • Priemer hlavy
    13.5 mm
  • Výška hlavy
    2.6 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.5 - 3.0 mm
Canoe Clip Zatláčací nit 6.0 mm 8.5 mm (PT)

10066355

Cenové rozpätie
0,3039 € - 0,2188 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    18.0 mm
  • Priemer hlavy
    15.0 mm
  • Výška hlavy
    3.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    6.0 - 8.5 mm
Canoe Clip Zatláčací nit 2.0 mm 5.5 mm (PT)

10066393

Cenové rozpätie
0,2803 € - 0,2021 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    17.0 mm
  • Priemer hlavy
    14.3 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    7.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    2.0 - 5.5 mm
Canoe Clip Zatláčací nit 0.9 mm 4.0 mm (PT)

10066201

Cenové rozpätie
0,1575 € - 0,1138 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    11.0 mm
  • Priemer hlavy
    10.3 mm
  • Výška hlavy
    2.5 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.5 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.9 - 4.0 mm
Canoe Clip Zatláčací nit 1.5 mm 3.5 mm (PT)

10066249

Cenové rozpätie
0,1575 € - 0,1138 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    11.0 mm
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    1.6 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.5 - 3.5 mm
Canoe Clip Zatláčací nit 3.0 mm 6.0 mm (PT)

10066294

Cenové rozpätie
0,3193 € - 0,2301 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    14.4 mm
  • Priemer hlavy
    13.8 mm
  • Výška hlavy
    2.2 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    5.0 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.0 - 6.0 mm
Canoe Clip Zatláčací nit 0.9 mm 4.0 mm (PT)

10066225

Cenové rozpätie
0,1826 € - 0,1408 €

Úroveň zásob
139 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    11.0 mm
  • Priemer hlavy
    10.3 mm
  • Výška hlavy
    4.8 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.5 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.9 - 4.0 mm
Canoe Clip Zatláčací nit 0.8 mm 4.0 mm (PT)

10066263

Cenové rozpätie
0,1575 € - 0,1138 €

Úroveň zásob
17767 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    11.0 mm
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.8 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 4.0 mm
Canoe Clip Prírodná 3.2 mm 6.4 mm (PT)

10365113

Cenové rozpätie
0,0549 € - 0,0445 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    16.0 mm
  • Priemer hlavy
    12.7 mm
  • Výška hlavy
    1.3 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.4 - 6.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.2 - 6.4 mm
Canoe Clip Prírodná 3.2 mm 4.8 mm (PT)

10365076

Cenové rozpätie
0,0648 € - 0,0525 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    14.6 mm
  • Priemer hlavy
    12.3 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    6.4 - 6.6 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    3.2 - 4.8 mm
Canoe Clip Prírodná 1.6 mm 3.2 mm (PT)

10365038

Cenové rozpätie
0,0604 € - 0,0489 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    10.2 mm
  • Priemer hlavy
    9.1 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.6 - 4.9 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.6 - 3.2 mm
Canoe Clip Čierna 0.8 mm 3.2 mm (PT)

10365090

Cenové rozpätie
0,0505 € - 0,0409 €

Úroveň zásob
5620 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    10.2 mm
  • Priemer hlavy
    7.1 mm
  • Výška hlavy
    2.0 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.1 - 4.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.2 mm
Canoe Clip Prírodná 0.8 mm 3.2 mm (PT)

10365137

Cenové rozpätie
0,0765 € - 0,062 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    10.2 mm
  • Priemer hlavy
    7.6 mm
  • Výška hlavy
    2.8 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.1 - 4.2 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    0.8 - 3.2 mm
Canoe Clip Prírodná 1.6 mm 3.2 mm (PT)

10365120

Cenové rozpätie
0,10 € - 0,081 €

Úroveň zásob
Vo výrobe
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    11.4 mm
  • Priemer hlavy
    9.5 mm
  • Výška hlavy
    1.5 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    4.9 - 5.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.6 - 3.2 mm
Canoe Clip Prírodná 1.6 mm 3.2 mm (PT)

10365106

Cenové rozpätie
0,0611 € - 0,0495 €

Úroveň zásob
2000 Na sklade
Atribúty
  • Dĺžka kotvy
    8.4 mm
  • Priemer hlavy
    6.9 mm
  • Výška hlavy
    1.1 mm
  • Kompatibilný rozsah priemerov otvorov
    3.0 - 3.4 mm
  • Kompatibilný rozsah hrúbky panelu
    1.6 - 3.2 mm