10066287
091000700002
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
250 - 499 | 0,3193 € |
500 - 999 | 0,2984 € |
1000 + | 0,2301 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Dĺžka kotvy | 14.4 mm |
---|---|
Dĺžka kotvy | 0.567 in |
Priemer hlavy | 13.8 mm |
Priemer hlavy | 0.543 in |
Výška hlavy | 2.2 mm |
Výška hlavy | 0.087 in |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 5.0 mm |
Kompatibilný rozsah priemerov otvorov | 0.197 in |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 3.0 - 6.0 mm |
Kompatibilný rozsah hrúbky panelu | 0.118 - 0.236 in |
Plný materiál | Polyamid 6.6 |
Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
Farba | Natural |
Druh nitovania | Zásuvné |
Tvar hlavy nitu | Nosník |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku