Menu Hľadať

Zaslepovacie zátky

Na sklade

Zaslepovacie zátky chránia plech pred ostrými hranami a utesňujú dutiny panelu, aby sa zabránilo vnikaniu prachu a vlhkosti. Poskytujú čistý povrch, odolávajú kyselinám a tlmia vibrácie. K dispozícii sú rôzne materiály; TPE odoláva teplotám do 95C, TPR zvládne -40C až 135C a PVC vydrží až 50C.Chránia pred vniknutím vlhkosti a prachu, sú odolný voči kyselinám a tlmia vibrácie.Využívajú sa v elektronických zariadeniach a v automobilovom priemysle.Používajú sa na plechové profily na ochranu pred ostrými hranami a sú ideálne na uzatváranie otvorov panelov. Materiál: PVC, Polyamid, TPE, EBA Farba: Čierna Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-2Skupina SR: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
51 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D d1 h d2 Materiál H Typ Kúpiť
0,3569 € - 0,7078 € Požiadajte o dodací termin tu
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
32.0 mm
PVC
7.1 mm
0,192 € - 0,3793 € Požiadajte o dodací termin tu
28.5 mm
27.0 mm
1.6 mm
22.5 mm
PVC
7.5 mm
0,3569 € - 0,7078 € 3222 Na sklade
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
31.5 mm
PVC
7.5 mm
0,1213 € - 0,2407 € 4500 Na sklade
20.0 mm
18.5 mm
1.3 mm
16.3 mm
PVC
7.0 mm
0,0951 € - 0,1885 € Požiadajte o dodací termin tu
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
PVC
5.6 mm
0,0534 € - 0,1063 € 88300 Na sklade
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
PVC
5.0 mm
0,0418 € - 0,1508 € 19000 Na sklade
9.5 mm
9.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
TPR
5.0 mm
0,1592 € - 0,3405 € 8400 Na sklade
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
PVC
7.0 mm
0,8349 € - 1,8369 € 800 Na sklade
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
TPR
12.4 mm
0,4835 € - 1,0663 € 3000 Na sklade
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
32.0 mm
TPR
7.5 mm
0,0954 € - 0,1893 € Požiadajte o dodací termin tu
17.5 mm
15.9 mm
1.2 mm
15.9 mm
PVC
7.1 mm
0,2375 € - 0,5405 € 2900 Na sklade
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
TPR
8.2 mm
0,2318 € - 0,4599 € Požiadajte o dodací termin tu
32.0 mm
28.3 mm
1.6 mm
25.4 mm
PVC
9.0 mm
0,0555 € - 0,1104 € Požiadajte o dodací termin tu
9.3 mm
9.3 mm
1.6 mm
4.7 mm
PVC
4.6 mm
0,5362 € - 0,7078 € 3500 Na sklade
38.5 mm
28.5 mm
0.8 mm
25.0 mm
PVC
4.6 mm
0,0651 € - 0,1272 € 40000 Na sklade
15.0 mm
12.4 mm
1.6 mm
9.5 mm
PVC
6.6 mm
0,1522 € - 0,3017 € 48659 Na sklade
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
PVC
6.5 mm
0,0862 € - 0,1711 € Požiadajte o dodací termin tu
17.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
11.5 mm
PVC
7.0 mm
0,3782 € - 0,7466 € Požiadajte o dodací termin tu
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
PVC
8.2 mm
0,3029 € - 1,0096 € Požiadajte o dodací termin tu
43.7 mm
43.0 mm
1.6 mm
38.2 mm
TPR
8.2 mm
  • z/zo 3
Zaslepovacia zátka 38.2 mm PVC Čierna

10082041

Cenové rozpätie
0,7078 € - 0,3569 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    32.0 mm
Zaslepovacia zátka 28.5 mm PVC Čierna

10072646

Cenové rozpätie
0,3793 € - 0,192 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    27.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    22.5 mm
Zaslepovacia zátka 38.2 mm PVC Čierna

10074312

Cenové rozpätie
0,7078 € - 0,3569 €

Úroveň zásob
3222 Na sklade
Atribúty
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    31.5 mm
Zaslepovacia zátka 20.0 mm PVC Čierna

10087411

Cenové rozpätie
0,2407 € - 0,1213 €

Úroveň zásob
4500 Na sklade
Atribúty
  • d1
    18.5 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    16.3 mm
Zaslepovacia zátka 18.7 mm PVC Čierna

10071175

Cenové rozpätie
0,1885 € - 0,0951 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Zaslepovacia zátka 9.5 mm PVC Čierna

10072387

Cenové rozpätie
0,1063 € - 0,0534 €

Úroveň zásob
88300 Na sklade
Atribúty
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Zaslepovacia zátka 9.5 mm TPR Čierna

10090053

Cenové rozpätie
0,1508 € - 0,0418 €

Úroveň zásob
19000 Na sklade
Atribúty
  • d1
    9.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.5 mm
  • H
    5.0 mm
  • d2
    6.4 mm
Zaslepovacia zátka 20.0 mm PVC Čierna

10082225

Cenové rozpätie
0,3405 € - 0,1592 €

Úroveň zásob
8400 Na sklade
Atribúty
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Zaslepovacia zátka 57.5 mm TPR Čierna

10090190

Cenové rozpätie
1,8369 € - 0,8349 €

Úroveň zásob
800 Na sklade
Atribúty
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm
Zaslepovacia zátka 38.2 mm TPR Čierna

10090176

Cenové rozpätie
1,0663 € - 0,4835 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    32.0 mm
Zaslepovacia zátka 17.5 mm PVC Čierna

10090435

Cenové rozpätie
0,1893 € - 0,0954 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    15.9 mm
  • h
    1.2 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    15.9 mm
Zaslepovacia zátka 28.5 mm TPR Čierna

10090121

Cenové rozpätie
0,5405 € - 0,2375 €

Úroveň zásob
2900 Na sklade
Atribúty
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Zaslepovacia zátka 32.0 mm PVC Čierna

10071830

Cenové rozpätie
0,4599 € - 0,2318 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    28.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    32.0 mm
  • H
    9.0 mm
  • d2
    25.4 mm
Zaslepovacia zátka 9.3 mm PVC Čierna

10072516

Cenové rozpätie
0,1104 € - 0,0555 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    9.3 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    9.3 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    4.7 mm
Zaslepovacia zátka 38.5 mm PVC Čierna

10082232

Cenové rozpätie
0,7078 € - 0,5362 €

Úroveň zásob
3500 Na sklade
Atribúty
  • d1
    28.5 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.5 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    25.0 mm
Zaslepovacia zátka 15.0 mm PVC Čierna

10071083

Cenové rozpätie
0,1272 € - 0,0651 €

Úroveň zásob
40000 Na sklade
Atribúty
  • d1
    12.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    15.0 mm
  • H
    6.6 mm
  • d2
    9.5 mm
Zaslepovacia zátka 25.0 mm PVC Čierna

10071168

Cenové rozpätie
0,3017 € - 0,1522 €

Úroveň zásob
48659 Na sklade
Atribúty
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Zaslepovacia zátka 17.0 mm PVC Čierna

10072028

Cenové rozpätie
0,1711 € - 0,0862 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    11.5 mm
Zaslepovacia zátka 43.7 mm PVC Čierna

10072554

Cenové rozpätie
0,7466 € - 0,3782 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm
Zaslepovacia zátka 43.7 mm TPR Čierna

10090183

Cenové rozpätie
1,0096 € - 0,3029 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    43.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    43.7 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    38.2 mm