Menu Hľadať

Zaslepovacia zátka 20.0 mm PVC Čierna

Táto záslepka je vyrobená z čierneho PVC a odoláva prevádzkovej teplote do 50 °C. Je ideálna na zaslepovanie ostrých hrán kovových panelov a na dosiahnutie konečného vzhľadu.
Nový kód produktu:

10087411

Starý kód produktu:

12914

4500 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
500 - 4999 0,2407 €
5000 + 0,1213 €
Množstvo v balení: 5000

Objednávka v násobkoch 500

Celková cena:

120,35 €

500 x 0,2407 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 18.5 mm
h 1.3 mm
D 20.0 mm
H 7.0 mm
d2 16.3 mm
Materiál PVC
Farba Čierna
Spôsob montáže Zatlačením
Tvar hlavy Vypuklá
Typ otvoru Okrúhle
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás