Menu Hľadať

Zápustné skrutky - PEEK

Vo výrobe

Zapustené šesťhranné skrutky, vyrobené z PEEK, poskytujú výnimočnú mechanickú pevnosť, chemickú odolnosť a tepelnú stabilitu.

Dizajn zapustená hlava umožňuje jeho umiestnenie v jednej rovine s povrchom. Poskytuje čistý, nízkoprofilový povrch, ktorý je vhodný na presnú montáž.

Zachováva svoju štrukturálnu integritu a výkon pri teplotách až do 260C. To ho robí ideálnym na použitie v medicíne, elektronike a automobilovom sektore. Materiál: PEEK Farba: Béžová Skupina SR: SRK0086, SR2011

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
76 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 d1 Typ/prevedenie hlavy h1 l2 Veľkosť hnacieho mechanizmu l1 ±0.2 Kúpiť
Požiadajte o dodací termin tu
12.0
M6
Valcová hlava s vnútorným šesťhranom
3.3
2.0
4.0
10.0
1,2523 € - 1,3915 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
8.0
1,0454 € - 1,1616 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
4.0
1,2959 € - 1,4399 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
10.0
0,9801 € - 1,089 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
6.0
1,5048 € - 1,672 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
25.0
1,4908 € - 1,6565 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
20.0
1,0454 € - 1,1616 € Požiadajte o dodací termin tu
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
8.0
1,3939 € - 1,5488 € Požiadajte o dodací termin tu
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
10.0
1,1652 € - 1,2947 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
6.0
1,3721 € - 1,5246 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
12.0
1,3285 € - 1,4762 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
12.0
1,4592 € - 1,6214 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
20.0
1,0127 € - 1,1253 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
8.0
1,0454 € - 1,1616 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
10.0
1,6661 € - 1,8513 € Požiadajte o dodací termin tu
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
30.0
1,1216 € - 1,2463 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0
M2.5
Torx Head
1.50
0.9
TX-8
6.0
1,5028 € - 1,6698 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
12.0
2,0364 € - 2,2627 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
25.0
4,3668 € - 4,8521 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0
M8
Torx Head
4.00
2.5
TX-35
30.0
  • z/zo 4
Countersunk Screw Valcová hlava s vnútorným šesťhranom M6 10.0 12.0 PEEK Béžová

20703172


Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Countersunk Screw Torx Head M2 8.0 4.0 PEEK Béžová

20819637

Cenové rozpätie
1,3915 € - 1,2523 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Countersunk Screw Torx Head M2.5 4.0 4.0 PEEK Béžová

20819682

Cenové rozpätie
1,1616 € - 1,0454 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    4.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Countersunk Screw Torx Head M2.5 10.0 5.0 PEEK Béžová

20819712

Cenové rozpätie
1,4399 € - 1,2959 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    5.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Countersunk Screw Torx Head M3 6.0 6.0 PEEK Béžová

20819767

Cenové rozpätie
1,089 € - 0,9801 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Countersunk Screw Torx Head M3 25.0 6.0 PEEK Béžová

20819828

Cenové rozpätie
1,672 € - 1,5048 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Countersunk Screw Torx Head M3 20.0 6.0 PEEK Béžová

20819811

Cenové rozpätie
1,6565 € - 1,4908 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Countersunk Screw Torx Head M4 8.0 8.0 PEEK Béžová

20819859

Cenové rozpätie
1,1616 € - 1,0454 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Countersunk Screw Torx Head M5 10.0 10.0 PEEK Béžová

20819934

Cenové rozpätie
1,5488 € - 1,3939 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Countersunk Screw Torx Head M2 6.0 4.0 PEEK Béžová

20819620

Cenové rozpätie
1,2947 € - 1,1652 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Countersunk Screw Torx Head M2 12.0 4.0 PEEK Béžová

20819651

Cenové rozpätie
1,5246 € - 1,3721 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Countersunk Screw Torx Head M2.5 12.0 5.0 PEEK Béžová

20819729

Cenové rozpätie
1,4762 € - 1,3285 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    5.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Countersunk Screw Torx Head M2.5 20.0 5.0 PEEK Béžová

20819743

Cenové rozpätie
1,6214 € - 1,4592 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    5.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Countersunk Screw Torx Head M3 8.0 6.0 PEEK Béžová

20819774

Cenové rozpätie
1,1253 € - 1,0127 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Countersunk Screw Torx Head M3 10.0 6.0 PEEK Béžová

20819781

Cenové rozpätie
1,1616 € - 1,0454 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Countersunk Screw Torx Head M3 30.0 6.0 PEEK Béžová

20819835

Cenové rozpätie
1,8513 € - 1,6661 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Countersunk Screw Torx Head M2.5 6.0 5.0 PEEK Béžová

20819699

Cenové rozpätie
1,2463 € - 1,1216 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M2.5
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    5.0
  • l2
    0.9
  • h1
    1.50
Countersunk Screw Torx Head M6 12.0 12.0 PEEK Béžová

20820015

Cenové rozpätie
1,6698 € - 1,5028 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Countersunk Screw Torx Head M6 25.0 12.0 PEEK Béžová

20820046

Cenové rozpätie
2,2627 € - 2,0364 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Countersunk Screw Torx Head M8 30.0 16.0 PEEK Béžová

20820107

Cenové rozpätie
4,8521 € - 4,3668 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    16.0
  • l2
    2.5
  • h1
    4.00