20819637
20819637
| Množstvo | Jednotková cena | 
|---|---|
| 20 - 99 | 1,3915 € | 
| 100 + | 1,2523 € | 
| d1 | M2 | 
|---|---|
| l1 ±0.2 | 8.0 | 
| d2 | 4.0 | 
| l2 | 0.8 | 
| h1 | 1.20 | 
| Rozmer Torx | TX-6 | 
| Tensile strength N | 116 N/mm | 
| Farba | Béžová | 
| Typ/prevedenie hlavy | Torx Head | 
| Materiál | PEEK | 
| Veľkosť hnacieho mechanizmu | TX-6 | 
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku