Menu Hľadať

Countersunk Screw Torx Head M3 30.0 6.0 PEEK Béžová

Skrutka so zapustenou hlavou vyrobená z materiálu PEEK, ktorý ponúka trvanlivosť, odolnosť proti opotrebovaniu, chemickú odolnosť a tepelnú stabilitu. Zapustená konštrukcia umožňuje, aby skrutka sedela v jednej rovine alebo pod povrchom, čo vytvára čistý povrch. Znesie teploty až do 260°C.
Nový kód produktu:

20819835

Starý kód produktu:

20819835

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 99 1,8513 €
100 + 1,6661 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

37,03 €

20 x 1,8513 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M3
l1 ±0.2 30.0
d2 6.0
l2 1.0
h1 1.65
Rozmer Torx TX-10
Tensile strength N 116 N/mm
Farba Béžová
Typ/prevedenie hlavy Torx Head
Materiál PEEK
Veľkosť hnacieho mechanizmu TX-10

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás