Menu Hľadať

Zacvakávacia rozpera

Na sklade

These Snap-fit spacers are designed to support heavily loaded circuit boards. No through hole is required in the board, which allows for easy access to the underside of the board. These have a flanged base to keep them steady.

Skupina SR: SR6431

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
56 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Výška hlavy s blokovacím systémom Priemer otvoru Hrúbka steny Dĺžka rozpierky Kúpiť
0,2129 € - 0,2365 € 2300 Na sklade
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,2005 € - 0,3698 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.8 mm
0,1963 € - 0,3655 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,1963 € - 0,3655 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.8 mm
0,2019 € - 0,3726 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.5 mm
0,1196 € - 0,1328 € 20600 Na sklade
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,1934 € - 0,3556 € Požiadajte o dodací termin tu
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
1.5 mm
0,1609 € - 0,1788 € 37000 Na sklade
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,1934 € - 0,3556 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.5 mm
0,1651 € - 0,1835 € 5000 Na sklade
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,219 € - 0,4039 € 680 Na sklade
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.6 mm
0,2844 € - 0,2844 € 1000 Na sklade
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
0,1725 € - 0,3169 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
0,2052 € - 0,228 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,1443 € - 0,1604 € 9000 Na sklade
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,2092 € - 0,2324 € 158900 Na sklade
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,2147 € - 0,3968 € 600 Na sklade
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,2019 € - 0,3726 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.6 mm
0,2147 € - 0,3968 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
0,1692 € - 0,2076 € Požiadajte o dodací termin tu
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
1.5 mm
  • z/zo 3
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 6.4 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10022542

Cenové rozpätie
0,2365 € - 0,2129 €

Úroveň zásob
2300 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 2.8 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184714

Cenové rozpätie
0,3698 € - 0,2005 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.0 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.5 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    5.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 2.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184523

Cenové rozpätie
0,3655 € - 0,1963 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.0 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.2 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 1.8 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184561

Cenové rozpätie
0,3655 € - 0,1963 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.0 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.2 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 3.5 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184592

Cenové rozpätie
0,3726 € - 0,2019 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.0 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.8 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 11.1 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10022603

Cenové rozpätie
0,1328 € - 0,1196 €

Úroveň zásob
20600 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 1.5 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184677

Cenové rozpätie
0,3556 € - 0,1934 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.1 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.5 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.5 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 14.3 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10022641

Cenové rozpätie
0,1788 € - 0,1609 €

Úroveň zásob
37000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 1.5 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184516

Cenové rozpätie
0,3556 € - 0,1934 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.0 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.8 mm
Rozpierka PCB 15.9 mm (H) Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10022481

Cenové rozpätie
0,1835 € - 0,1651 €

Úroveň zásob
5000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 5.6 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184639

Cenové rozpätie
0,4039 € - 0,219 €

Úroveň zásob
680 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.0 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.8 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 4.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10381526

Cenové rozpätie
0,2844 € - 0,2844 €

Úroveň zásob
1000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.0 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    3.0 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 2.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184554

Cenové rozpätie
0,3169 € - 0,1725 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.0 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.2 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 3.2 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10022504

Cenové rozpätie
0,228 € - 0,2052 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 9.5 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10022580

Cenové rozpätie
0,1604 € - 0,1443 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 7.9 mm Polyamid 6.6 UL94 V-2 Prírodná

10022566

Cenové rozpätie
0,2324 € - 0,2092 €

Úroveň zásob
158900 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.5 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.4 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 5.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184776

Cenové rozpätie
0,3968 € - 0,2147 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.0 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.5 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    3.6 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 2.6 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184585

Cenové rozpätie
0,3726 € - 0,2019 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.0 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.1 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 5.0 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10184622

Cenové rozpätie
0,3968 € - 0,2147 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.0 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.8 mm
Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 1.5 mm PA UL94 V-2 Prírodná

10381496

Cenové rozpätie
0,2076 € - 0,1692 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Priemer otvoru
    2.7 mm
  • Výška hlavy s blokovacím systémom
    2.0 mm
  • Spôsob uchytenia
    Locking Teardrop Fix
  • Priemer príruby
    4.8 mm