Menu Hľadať

Rozpierka na zacvaknutie do otvoru 3.5 mm PA UL94 V-2 Prírodná

Rozpierka Snap Fit zabraňuje ohýbaniu veľkých panelov alebo dosiek plošných spojov Montuje sa zacvaknutím.
Nový kód produktu:

10184592

Starý kód produktu:

100620800002

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,3726 €
500 - 999 0,2716 €
1000 + 0,2019 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

37,26 €

100 x 0,3726 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Prírodná
Priemer otvoru 2.0 mm
Výška hlavy s blokovacím systémom 2.0 mm
Spôsob uchytenia Locking Teardrop Fix
Priemer príruby 4.8 mm
Hrúbka steny 1.6 mm
Dĺžka rozpierky 3.5 mm
Plný materiál Polyamid 66
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Štandardné RoHs
Štandardné REACH
Štandardné UL
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás