Menu Hľadať

Plné zátky

Na sklade

Zátky karosérie sú určené na uzavretie dutín v paneli a utesnenie otvorov alebo dier, pričom chránia pred ostrými hranami. Zátky ponúkajú čistý povrch. Vďaka jednoduchej konštrukcii na zatlačenie poskytuje aj bezpečné uchytenie. Odoláva teplotám od -40C až po 135C.Slúžia ako ochranná bariéra, ktorá zabraňuje tvorbe prachu, nečistôt, vlhkosti a iných znečisťujúcich látok.Používajú sa v rôznych zariadeniach vrátane automobilov, priemyselných zariadení a v ťažkom strojárstve.Odolávajú teplotám od -40 C do 135 C. Materiál: TPE, Silikónová guma Farba: Čierna Norma pre horľavosť materiálu: , UL94 V-0Skupina SR: SR1851, SRBP, SRLTP

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
15 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d T2 Materiál D T1 Typ Kúpiť
0,3018 € - 0,3018 € 840 Na sklade
10.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
0,2945 € - 0,2945 € Požiadajte o dodací termin tu
18.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
0,6545 € - 0,6545 € 600 Na sklade
26.5 mm
1.6 mm
TPE
3.0 mm
2
0,4315 € - 0,4315 € 400 Na sklade
22.2 mm
3.2 mm
Silikónová guma
3.2 mm
0,2271 € - 0,2271 € Požiadajte o dodací termin tu
12.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
0,7421 € - 0,7421 € Požiadajte o dodací termin tu
25.4 mm
3.2 mm
Silikónová guma
3.2 mm
0,5992 € - 0,5992 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
0,484 € - 0,484 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
1.6 mm
TPE
3.0 mm
2
0,4315 € - 0,4315 € 3000 Na sklade
12.7 mm
3.2 mm
Silikónová guma
3.2 mm
0,5117 € - 0,5117 € Požiadajte o dodací termin tu
22.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
1,7203 € - 3,6126 € Požiadajte o dodací termin tu
27.8 mm
3.2 mm
Silikónová guma
3.2 mm
1,0115 € - 1,0115 € Požiadajte o dodací termin tu
34.9 mm
3.2 mm
Silikónová guma
3.2 mm
1,1054 € - 1,1282 € Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
3.2 mm
Silikónová guma
3.2 mm
0,5175 € - 0,5175 € Požiadajte o dodací termin tu
19.1 mm
3.2 mm
Silikónová guma
3.2 mm
0,256 € - 0,256 € Požiadajte o dodací termin tu
14.0 mm
0.8 mm
TPE
2.0 mm
1
Plná zátka 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Čierna

10311004

Cenové rozpätie
0,3018 € - 0,3018 €

Úroveň zásob
840 Na sklade
Atribúty
  • d
    10.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    TPE
Plná zátka 18.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Čierna

10107980

Cenové rozpätie
0,2945 € - 0,2945 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    18.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    TPE
Plná zátka 26.5 mm 1.6 mm 3.0 mm TPE Čierna

10000687

Cenové rozpätie
0,6545 € - 0,6545 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • d
    26.5 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.6 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    TPE
Plná zátka 22.2 mm 3.2 mm 3.2 mm Silikónová guma Čierna

10160244

Cenové rozpätie
0,4315 € - 0,4315 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • d
    22.2 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Silikónová guma
Plná zátka 12.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Čierna

10311011

Cenové rozpätie
0,2271 € - 0,2271 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    12.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    TPE
Plná zátka 25.4 mm 3.2 mm 3.2 mm Silikónová guma Čierna

10014233

Cenové rozpätie
0,7421 € - 0,7421 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    25.4 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Silikónová guma
Plná zátka 30.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Čierna

10311042

Cenové rozpätie
0,5992 € - 0,5992 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    30.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    TPE
Plná zátka 22.0 mm 1.6 mm 3.0 mm TPE Čierna

10000670

Cenové rozpätie
0,484 € - 0,484 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    22.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.6 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    TPE
Plná zátka 12.7 mm 3.2 mm 3.2 mm Silikónová guma Čierna

10014219

Cenové rozpätie
0,4315 € - 0,4315 €

Úroveň zásob
3000 Na sklade
Atribúty
  • d
    12.7 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Silikónová guma
Plná zátka 22.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Čierna

10311035

Cenové rozpätie
0,5117 € - 0,5117 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    22.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    TPE
Plná zátka 27.8 mm 3.2 mm 3.2 mm Silikónová guma Čierna

10014202

Cenové rozpätie
3,6126 € - 1,7203 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    27.8 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Silikónová guma
Plná zátka 34.9 mm 3.2 mm 3.2 mm Silikónová guma Čierna

10160251

Cenové rozpätie
1,0115 € - 1,0115 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    34.9 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Silikónová guma
Plná zátka 15.9 mm 3.2 mm 3.2 mm Silikónová guma Čierna

10160268

Cenové rozpätie
1,1282 € - 1,1054 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    15.9 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Silikónová guma
Plná zátka 19.1 mm 3.2 mm 3.2 mm Silikónová guma Čierna

10014226

Cenové rozpätie
0,5175 € - 0,5175 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    19.1 mm
  • T1
    3.2 mm
  • T2
    3.2 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    Silikónová guma
Plná zátka 14.0 mm 0.8 mm 2.0 mm TPE Čierna

10311028

Cenové rozpätie
0,256 € - 0,256 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    14.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
  • Farba
    Čierna
  • Materiál
    TPE