Menu Hľadať

Plná zátka 12.7 mm 3.2 mm 3.2 mm Silikónová guma Čierna

Táto plná zátka je vyrobená z čierneho silikónového kaučuku a má stupeň krytia IP67, čo umožňuje dokonalé utesnenie v prostredí vystavenom pôsobeniu kvapalín. Vhodná do panelu s maximálnou hrúbkou 3,2 mm.
Nový kód produktu:

10014219

Starý kód produktu:

LTP-4

3000 Na sklade Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,4315 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

431,50 €

1000 x 0,4315 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 12.7 mm
T1 3.2 mm
T2 3.2 mm
Farba Čierna
Materiál Silikónová guma
Commodity Code 3923509000

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás