Menu Hľadať

Plná zátka 22.0 mm 1.6 mm 3.0 mm TPE Čierna

Táto plná zátka je vyrobená z čierneho TPE/TPV, ktoré je Ul94-HB a IP67. Je vhodná do panelov s hrúbkou 1,6 až 3,0 mm
Nový kód produktu:

10000670

Starý kód produktu:

BP-3

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,484 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

484,00 €

1000 x 0,484 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 22.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.6 mm
Farba Čierna
Materiál TPE
Typ 2
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás