Menu Hľadať

Vysokoteplotné kónické zátky

Na sklade

Vysokoteplotné kužeľové zátky chránia a maskujú komponenty počas lakovania, pieskovania, abrazívneho chemického spracovania a počas vystavenia vysokým teplotám (až do +218 C pre diely z EPDM a 316C pre silikónové diely). Kónický tvar umožňuje zátke, aby sa pri zahrievaní rozšírila a prispôsobila sa tvaru otvoru.K dispozícii je plná zátka alebo zátka s dutým jadrom, ktorá pomáha pri stláčaní do otvorov so závitom alebo bez závitu.Tieto opakovane použiteľné zátky sa dodávajú z prvotriedneho silikónového materiálu do vysokých teplôt alebo ekonomického EPDM materiálu do nízkych prevádzkových teplôt.Využívajú sa v chemickom priemysle, pri obrábaní a v priemyselných zariadeniach. Materiál: EPDM, Silikón, TPR Farba: Čierna, Prírodná, Žltá, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Ružová, Červená Skupina SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Veľké namáhanie
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
163 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 Farba d2 Materiál H Ochranný kryt s úchytom Typ Kúpiť
0,7552 € - 0,9244 € 100 Na sklade
15.5 mm
Svetlozelená
20.0 mm
Silikón
16.0 mm
2
0,019 € - 0,019 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
Čierna
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,2517 € - 0,2517 € 1500 Na sklade
3.2 mm
Prírodná
9.5 mm
Silikón
31.8 mm
Bez uška
3
2,7166 € - 3,1007 € 10 Na sklade
54.0 mm
Čierna
63.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,0531 € - 0,0531 € 11000 Na sklade
4.8 mm
Čierna
8.7 mm
EPDM
15.9 mm
1
1,0752 € - 1,2517 € Požiadajte o dodací termin tu
38.0 mm
Čierna
46.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,0944 € - 0,1128 € Požiadajte o dodací termin tu
8.7 mm
Čierna
11.1 mm
EPDM
17.5 mm
1
0,105 € - 0,105 € Požiadajte o dodací termin tu
0.8 mm
Prírodná
2.1 mm
Silikón
49.0 mm
4,4092 € - 4,4092 € 100 Na sklade
50.0 mm
Prírodná
62.7 mm
Silikón
25.4 mm
3
0,1382 € - 0,1607 € Požiadajte o dodací termin tu
7.9 mm
Čierna
14.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
9,0168 € - 9,0168 € 34 Na sklade
76.2 mm
Prírodná
88.9 mm
Silikón
38.1 mm
3
0,2645 € - 0,3228 € Požiadajte o dodací termin tu
8.5 mm
Oranžová
11.0 mm
Silikón
17.5 mm
2
0,2445 € - 0,3001 € 400 Na sklade
4.8 mm
Žltá
8.7 mm
Silikón
25.4 mm
2
1,2089 € - 1,2089 € 100 Na sklade
19.1 mm
Prírodná
23.5 mm
Silikón
25.4 mm
Bez uška
3
0,9359 € - 1,0767 € Požiadajte o dodací termin tu
30.2 mm
Čierna
36.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,025 € - 0,0297 € Požiadajte o dodací termin tu
1.2 mm
Čierna
5.5 mm
EPDM
38.1 mm
1
0,2347 € - 0,2347 € Požiadajte o dodací termin tu
15.9 mm
Čierna
20.3 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,0792 € - 0,0792 € 2900 Na sklade
4.8 mm
Čierna
8.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,512 € - 0,5959 € Požiadajte o dodací termin tu
23.0 mm
Čierna
27.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
55,0446 € - 67,0777 € Požiadajte o dodací termin tu
88.9 mm
Prírodná
127.0 mm
Silikón
50.8 mm
Bez uška
6 - Otvorené
  • z/zo 9
Kužeľová maskovacia zátka 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silikón Svetlozelená

10293294

Cenové rozpätie
0,9244 € - 0,7552 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    16.0 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Čierna

10249246

Cenové rozpätie
0,019 € - 0,019 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    EPDM
Kužeľová maskovacia zátka 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm Silikón Prírodná

10192177

Cenové rozpätie
0,2517 € - 0,2517 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249604

Cenové rozpätie
3,1007 € - 2,7166 €

Úroveň zásob
10 Na sklade
Atribúty
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm EPDM Čierna

10249314

Cenové rozpätie
0,0531 € - 0,0531 €

Úroveň zásob
11000 Na sklade
Atribúty
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    BSP
Kužeľová maskovacia zátka 38.0 mm 46.0 mm 25.0 mm EPDM Čierna

10249697

Cenové rozpätie
1,2517 € - 1,0752 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    38.0 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Kužeľová maskovacia zátka 8.7 mm 11.1 mm 17.5 mm EPDM Čierna

10249352

Cenové rozpätie
0,1128 € - 0,0944 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová zátka 0.8 mm 2.1 mm Silikón Prírodná

10287583

Cenové rozpätie
0,105 € - 0,105 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.1 mm
  • H
    49.0 mm
  • Materiál
    Silikón
  • Farba
    Prírodná
Kužeľová maskovacia zátka 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10249161

Cenové rozpätie
4,4092 € - 4,4092 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249390

Cenové rozpätie
0,1607 € - 0,1382 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silikón Prírodná

10249208

Cenové rozpätie
9,0168 € - 9,0168 €

Úroveň zásob
34 Na sklade
Atribúty
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Štandard pre závit
    Bez závitu
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silikón Oranžová

10293256

Cenové rozpätie
0,3228 € - 0,2645 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    8.5 mm
  • d2
    11.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Silikón Žltá

10288634

Cenové rozpätie
0,3001 € - 0,2445 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 19.1 mm 23.5 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10192207

Cenové rozpätie
1,2089 € - 1,2089 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249505

Cenové rozpätie
1,0767 € - 0,9359 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm EPDM Čierna

10249284

Cenové rozpätie
0,0297 € - 0,025 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    EPDM
Kužeľová maskovacia zátka 15.9 mm 20.3 mm 15.9 mm EPDM Čierna

10249451

Cenové rozpätie
0,2347 € - 0,2347 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    BSP
Kužeľová maskovacia zátka 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249321

Cenové rozpätie
0,0792 € - 0,0792 €

Úroveň zásob
2900 Na sklade
Atribúty
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10377574

Cenové rozpätie
0,5959 € - 0,512 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    EPDM
Kužeľová maskovacia zátka 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silikón Prírodná

10293195

Cenové rozpätie
67,0777 € - 55,0446 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    Silikón