Menu Hľadať

Vysokoteplotné kónické zátky

Na sklade

Vysokoteplotné kužeľové zátky chránia a maskujú komponenty počas lakovania, pieskovania, abrazívneho chemického spracovania a počas vystavenia vysokým teplotám (až do +218 C pre diely z EPDM a 316C pre silikónové diely). Kónický tvar umožňuje zátke, aby sa pri zahrievaní rozšírila a prispôsobila sa tvaru otvoru.K dispozícii je plná zátka alebo zátka s dutým jadrom, ktorá pomáha pri stláčaní do otvorov so závitom alebo bez závitu.Tieto opakovane použiteľné zátky sa dodávajú z prvotriedneho silikónového materiálu do vysokých teplôt alebo ekonomického EPDM materiálu do nízkych prevádzkových teplôt.Využívajú sa v chemickom priemysle, pri obrábaní a v priemyselných zariadeniach. Materiál: EPDM, Silikón, TPR Farba: Čierna, Prírodná, Žltá, Modrá, Zelená, Purpurová, Oranžová, Ružová, Červená Skupina SR: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
163 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d1 Farba d2 Materiál H Ochranný kryt s úchytom Typ Kúpiť
0,7377 € - 0,8557 € Požiadajte o dodací termin tu
31.0 mm
Čierna
39.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,1417 € - 0,1647 € Požiadajte o dodací termin tu
7.9 mm
Čierna
14.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,1104 € - 0,1104 € 150 Na sklade
0.8 mm
Čierna
2.5 mm
EPDM
52.8 mm
1,6911 € - 1,6911 € Požiadajte o dodací termin tu
38.1 mm
Čierna
46.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,2405 € - 0,2974 € 100 Na sklade
6.5 mm
Žltá
9.5 mm
Silikón
18.5 mm
2
0,258 € - 0,258 € 1500 Na sklade
3.2 mm
Prírodná
9.5 mm
Silikón
31.8 mm
Bez uška
3
0,5248 € - 0,6108 € Požiadajte o dodací termin tu
23.0 mm
Čierna
27.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
7,9893 € - 9,1118 € Požiadajte o dodací termin tu
76.2 mm
Čierna
88.9 mm
EPDM
38.1 mm
1
0,9593 € - 1,1036 € Požiadajte o dodací termin tu
30.2 mm
Čierna
36.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,7449 € - 0,8572 € 95 Na sklade
26.2 mm
Čierna
31.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
12,3192 € - 12,3192 € 68 Na sklade
57.9 mm
Prírodná
68.3 mm
Silikón
25.4 mm
Bez uška
6
0,0968 € - 0,1157 € Požiadajte o dodací termin tu
8.7 mm
Čierna
11.1 mm
EPDM
17.5 mm
1
0,2507 € - 0,3076 € 900 Na sklade
4.8 mm
Žltá
8.7 mm
Silikón
25.4 mm
2
1,939 € - 2,216 € Požiadajte o dodací termin tu
44.5 mm
Čierna
52.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
3,6447 € - 3,6447 € Požiadajte o dodací termin tu
57.9 mm
Čierna
68.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,2522 € - 0,2522 € 24000 Na sklade
3.2 mm
Prírodná
6.4 mm
Silikón
25.4 mm
2
4,5194 € - 4,5194 € 100 Na sklade
50.0 mm
Prírodná
62.7 mm
Silikón
25.4 mm
3
24,8134 € - 29,0122 € Požiadajte o dodací termin tu
88.9 mm
Čierna
127.0 mm
EPDM
50.8 mm
1
0,0899 € - 0,1049 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
Čierna
11.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,1735 € - 0,2012 € 300 Na sklade
10.3 mm
Čierna
15.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • z/zo 9
Kužeľová maskovacia zátka 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm EPDM Čierna

10249666

Cenové rozpätie
0,8557 € - 0,7377 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Materiál
    EPDM
Kužeľová maskovacia zátka 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249390

Cenové rozpätie
0,1647 € - 0,1417 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová zátka 0.8 mm 2.5 mm EPDM Čierna

10287620

Cenové rozpätie
0,1104 € - 0,1104 €

Úroveň zásob
150 Na sklade
Atribúty
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Kužeľová maskovacia zátka 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249550

Cenové rozpätie
1,6911 € - 1,6911 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silikón Žltá

10293324

Cenové rozpätie
0,2974 € - 0,2405 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 3.2 mm 9.5 mm 31.8 mm Silikón Prírodná

10192177

Cenové rozpätie
0,258 € - 0,258 €

Úroveň zásob
1500 Na sklade
Atribúty
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    31.8 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10377574

Cenové rozpätie
0,6108 € - 0,5248 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    EPDM
Kužeľová maskovacia zátka 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm EPDM Čierna

10249635

Cenové rozpätie
9,1118 € - 7,9893 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Materiál
    EPDM
Kužeľová maskovacia zátka 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249505

Cenové rozpätie
1,1036 € - 0,9593 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249499

Cenové rozpätie
0,8572 € - 0,7449 €

Úroveň zásob
95 Na sklade
Atribúty
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10293157

Cenové rozpätie
12,3192 € - 12,3192 €

Úroveň zásob
68 Na sklade
Atribúty
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Ochranný kryt s úchytom
    Bez uška
  • Štandard pre závit
    BSP
Kužeľová maskovacia zátka 8.7 mm 11.1 mm 17.5 mm EPDM Čierna

10249352

Cenové rozpätie
0,1157 € - 0,0968 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Silikón Žltá

10288634

Cenové rozpätie
0,3076 € - 0,2507 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické
Kužeľová maskovacia zátka 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249574

Cenové rozpätie
2,216 € - 1,939 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    EPDM
Kužeľová maskovacia zátka 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249611

Cenové rozpätie
3,6447 € - 3,6447 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Materiál
    EPDM
  • Farba
    Čierna
Kužeľová maskovacia zátka 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10248966

Cenové rozpätie
0,2522 € - 0,2522 €

Úroveň zásob
24000 Na sklade
Atribúty
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Štandard pre závit
    UNF
Kužeľová maskovacia zátka 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silikón Prírodná

10249161

Cenové rozpätie
4,5194 € - 4,5194 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    Metrické
  • Materiál
    Silikón
Kužeľová maskovacia zátka 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm EPDM Čierna

10249659

Cenové rozpätie
29,0122 € - 24,8134 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Štandard pre závit
    BSP
  • Materiál
    EPDM
Kužeľová maskovacia zátka 6.4 mm 11.1 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249369

Cenové rozpätie
0,1049 € - 0,0899 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    BSP
Kužeľová maskovacia zátka 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm EPDM Čierna

10249406

Cenové rozpätie
0,2012 € - 0,1735 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Štandard pre závit
    UNF
  • Štandard pre závit
    Metrické