Menu Hľadať

Kužeľová maskovacia zátka 6.4 mm 11.1 mm 25.4 mm EPDM Čierna

Nový kód produktu:

10249369

Starý kód produktu:

461539

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 4999 0,1049 €
5000 + 0,0899 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

10,49 €

100 x 0,1049 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 6.4 mm
d2 11.1 mm
H 25.4 mm
Štandard pre závit UNF
Štandard pre závit BSP
Štandard pre závit Metrické
Materiál EPDM
Farba Čierna
Typ 1
Commodity Code 4016999790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás